1. Ana Sayfa
  2. Sektörler
  3. Kimyasal işleme
Kimyasal işleme Kimyasal işleme

KAZANAN BİR FORMÜL

Kimya endüstrisi, kimyasalların ve bunların türevlerinin üretimi ile uğraşan süreçleri, operasyonları ve organizasyonları içerir. Modern dünya ekonomisinin merkezinde, hammaddeleri (petrol, doğal gaz, hava, su, metaller ve mineraller) farklı ürünlere dönüştürür.

Kimya endüstrisi hiç basit bir endüstri değildir. Karmaşık tarifler ve zorlu üretim talepleri, hassas kontrol ve yüksek esneklik ihtiyacının yanı sıra güvenilir çözümleri gerekli kılacaktır. Düşük yaşam döngüsü maliyetleri ve artan üretkenliğin yanı sıra süreçlerinizi optimize etme ve koruma fırsatları çok önemlidir.

Sistem çözümlerimize bu konuda güvenebilirsiniz. Güçlü ve kanıtlanmış, hız ve tork üzerindeki üstün kontrolleri çok yönlü ve güvenli üretim anlamına gelir.

WE MOVE.

Reaktörler

Reaktörler

Doğrudan tahrikli çözümlerimiz, reaktörlerinize dahili aşırı yük koruması sağlayan düşük bir eylemsizlik anına sahiptir. Kompakt sistemler, piyasadaki en iyi güç/ağırlık oranının yanı sıra, sonsuz değişken hız ve olağanüstü bir kontrol derecesi sunar.

Karıştırıcılar

Karıştırıcılar

Benzersiz tahrik çözümlerimiz ile karıştırıcınızın motorları bağımsız olarak çalıştırılırken tek bir güç ünitesinden kontrol edilebilir. Motorlar yerden ve ağırlıktan tasarruf sağlar, geniş bir hız ve güç aralığını mevcut en yüksek güç/ağırlık oranıyla birleştirirler.

Kurutucular ve evaporatörler

Kurutucular ve evaporatörler

Kompakt tahrik çözümlerimiz kurutucunuzda veya evaporatörünüzde maksimum tahrik torkunu sınırlayabilir. Bu, tahrik milini hasardan ve makinenizi gereksiz arızalardan korur. Tek bir tahrik ünitesiyle, ekipmanınızı kontrol eden tüm motorlara güç verebilirsiniz.

Dişli pompalar

Dişli pompalar

Güvenilir, Ex-proof tahrik çözümlerimiz ile dişli pompalarınız hız aralığı boyunca tam torka erişebilir. Tahrik hızı sonsuz şekilde ayarlanabildiğinden, dişli pompanızdan gelen akış gerçekten değişkendir.

YOU WIN.

Eşsiz güç yoğunluğu

Eşsiz güç yoğunluğu

Hägglunds tahrikler, beklenenin çok ötesinde tork ve hız yeteneklerine sahip, yerden tasarruf sağlayan ve hafif çözümlerdir. Temelleri veya şanzımanı olmadan, doğrudan tahrikli şafta olağanüstü güç sağlarlar.

Hız ve torkun kademesiz kontrolü

Hız ve torkun kademesiz kontrolü

Dişli kutusu olmayan Hägglunds çözümleri ile sürekli proseslerin çıktısını ve kalitesini kolayca optimize edebilirsiniz. Herhangi bir rampa süresi olmadan yumuşak bir şekilde başlatılabilir, menzilleri içinde herhangi bir hızda çalıştırılabilir ve ileri ve geri arasında zahmetsizce geçiş yapabilir.

Ekipmanınız için koruma

Ekipmanınız için koruma

Hägglunds tahrikler kir, toz ve neme karşı korumalıdır, ancak ekipmanınızı bir bütün olarak da korur. Hidrolik basınç sınırlama, tork gerilmelerine karşı sonsuz ayarlanabilir bir koruma sağlarken, son derece düşük eylemsizlik anı dinamik yüklerde koruma sağlar. Tıkanıklıkları ve diğer aşırı yükleme durumlarını adım adım ele alabilirsiniz.

Servis portföyü

Bosch Rexroth, üretkenliği artırmak ve kesinti sürelerini azaltmak üzere tasarlanmış çok çeşitli servis çözümleri sunar. Yedek parçadan onarıma, saha servis desteğinden güçlendirmeye ve dijital hizmet çözümlerine kadar, sizi ileri taşımak için, ihtiyaç duyduğunuz yardımı sağlıyoruz.

Servis portföyümüzü keşfedin