1. Ana Sayfa
  2. Sektörler
  3. Geri Dönüşüm ve Atık nakliye
Geri Dönüşüm ve Atık nakliye Geri Dönüşüm ve Atık nakliye

ZORLU ORTAMLARDA GÜVENİLİR PERFORMANS.

Geri dönüşüm, atık malzemelerin yeni malzeme ve nesnelere dönüştürülmesi işlemidir. Atık malzemelerden enerji geri kazanımı genellikle bu konsepte dahil edilir.

Geri dönüşüm, çok çeşitli malzemeler ve affedilmez koşullarla hızlı değişen bir iştir. Sektör uzmanlığı eksikliği ve aşırı duruş süreleri, sektörün karşılaştığı yaygın zorluklardır.

Ağır mühendislik projeleri için çok çeşitli çözümler ve uygulama mühendisliğinde kapsamlı uzmanlık sunarak, performansı ve üretkenliği optimize etmenize yardımcı olacak benzersiz bir hizmet sunuyoruz.

WE MOVE.

Geri dönüşüm endüstrisi için hidrolikler

Geri dönüşüm endüstrisi için hidrolikler

Geri dönüşümün öneminin sürekli artmasıyla birlikte, içinde kullanılan hidroliklere olan talepler de artmaktadır. Hurda kesme, öğütücüler ve kanal balyaları sadece güçlü ve güvenilir – aynı şekilde sessiz ve uygun maliyetli olmalıdır. Bunu başarmak için performans, sağlamlık ve hidrolik sistemlerin hassasiyetini sunmaları gerekir. Ve gerçekten başarılı olmak istiyorsanız, Bosch Rexroth'un çözümleri mükemmel bir seçimdir. Sonuçta, Bosch Rexroth hidroliklerinin tüm ürün ömrü boyunca avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Basınçlı kaplar

Basınçlı kaplar

Tahrik çözümlerimizin yüksek kontrol edilebilirliği, basınçlı kaplarınızı belirli ve dengeli bir konumda durdurmanızı sağlar. Bu, yükleme ve boşaltma sırasında tamburu sabit tutmak için bir atış cıvatası tutmanızı sağlar. Daha sonra, %100 yük paylaşımı ve yüksek başlangıç torku, yük koşullarından bağımsız olarak otoklavın devamını sağlar.

Çürütücü tamburlar (Digester drums)

Çürütücü tamburlar (Digester drums)

Yüksek başlangıç torku ve %100 yük paylaşımı özellikleri, hazneniz yoğun bir şekilde yüklenmiş olsa bile sorunsuz ve güvenilir işleme sağlar. Çok az yer kaplasalar ve az ağırlık alsalar da, tahrik çözümlerimiz size hassas ve çok yönlü kontrol sağlar.

Besleme konveyörleri

Besleme konveyörleri

Rüzgar türbinlerindeki modern şanzımanlar, yağ kalitesine önemli talepler getirmektedir. Ancak yüksek verimliliklerine rağmen, ısı şeklinde salınan ve dağıtılması gereken enerji kayıpları yaratırlar. Her iki gereksinim de Bosch Rexroth'un pompa filtre üniteleri tarafından mükemmel bir şekilde ustalaştırılıyor.

Besleme ruloları

Besleme ruloları

Yavaş veya hızlı, ileri veya geri çalışarak tahrik çözümlerimiz, frezenize güvenli bir besleme sağlar. Kontrolleri basit ama son derece duyarlıdır, bu da hızı veya yönü değiştirmenizi kolaylaştırır. Çok düşük hızlarda bile, çok yüksek torkta süresiz olarak çalışabilirsiniz.

Hurda kesme ve balya presleri

Hurda kesme ve balya presleri

Verimli balyalama ve kesme hem güç hem de hassasiyet gerektirir. Güçlü sistem çözümlerimiz, farklı malzemelere uyum sağlamayı kolaylaştıran mükemmel kontrolleri sağlar. Büyük akışlar hızlı ve şoksuz olarak değiştirilebilir ve dahili şok yük koruması kesme yaparken makinenizi korur.

Öğütücüler

Öğütücüler

Bildiğimiz bir şey varsa o da bir şeyleri nasıl hareket ettirebileceğimizdir. İster yırtma ve kırmaya, ister beslemeye ve parçalamaya ihtiyacınız olsun, teknoloji veya çevreden bağımsız olarak çözümlere sahibiz. Yavaş ya da hızlı, geriye ya da ileriye doğru... bu hiç önemli değil. Güçlü ve esnek sistem çözümlerimiz ile ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş güvenilir aktarım hızı elde edersiniz – performansınızı optimize etmenizi sağlayan çözümler.

YOU WIN.

Verimlilik

Verimlilik

Sert malzemelerin verimli bir şekilde balyalanması ve kesilmesi için güç ve hassasiyet esastır. Bosch Rexroth ile sağlam ve güvenilir güç, her gün ele alınmakta olan birçok farklı malzemeye uyum sağlamayı kolaylaştıran ve verimi en üst düzeye çıkarmanızı ve üretimi optimize etmenizi sağlayan, mükemmel kontrol edilebilirlik ile bir araya getirirsiniz.

Güç

Güç

Geri dönüşüm faaliyetindeki zorlu günlük görevler için, üretim akışını optimize etmeye yardımcı olmak, makine ve personel için güvenli bir çözüm sağlamak için büyük kontrol sağlarken, işi verimli bir şekilde yapma gücü sağlama konusunda her şeyi biliyoruz.

Emniyet

Emniyet

Personeliniz için ince ayarlı kontrol, daha fazla emniyet anlamına gelir. İşletmeniz için bu, verimi en üst düzeye çıkarma ve üretimi optimize etme fırsatları anlamına gelir. Çok az yer kaplasalar ve makinelerinize çok az ağırlık ekleseler de, sistem çözümlerimiz büyük avantajlar anlamına gelir.

VAKA İNCELEMESİ

Hägglunds tahrikleri

Hägglunds tahrikler, Genan'ın kauçuğu çöp sahalarından uzakta tutmasına ve verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

Hägglunds hidrolik doğrudan tahriklerimiz, 1990 yılında Danimarka'nın Viborg kentinde açılan ilk Genan tesisinden bu yana Genan'ın çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Şok kilitleme yüklerine karşı yerleşik dirençleri ve gerektiği kadar başlatma, durdurma ve geri alma yetenekleri ile sistemlerimiz, lastik öğütücüler gibi makineler için mantıklı bir seçimdi.

Hägglunds tahrikleri Genan'ın tüm tesislerinde kullanılmaktadır. Genan'ın dünya çapında toplam altı tesisi var. Genan ilk olarak 2003 yılında Berlin'e, daha sonra da iki Alman şehri olan Dorsten ve Kammlach'a açıldı. Teksas, ABD, 2014 yılında Genan'ın Avrupa dışı ilk sahası oldu ve Portekiz'deki operasyonlar yakın zamanda eklendi ve yılda yaklaşık 400.000 metrik ton toplam alım kapasitesi getirdi.

Servis portföyü

Bosch Rexroth, üretkenliği artırmak ve kesinti sürelerini azaltmak üzere tasarlanmış çok çeşitli servis çözümleri sunar. Yedek parçadan onarıma, saha servis desteğinden güçlendirmeye ve dijital hizmet çözümlerine kadar, sizi ileri taşımak için, ihtiyaç duyduğunuz yardımı sağlıyoruz.

Servis portföyümüzü keşfedin