Hidrojen – daha fazla sürdürülebilirlik için hidrolik çözümler Hidrojen

Daha fazla sürdürülebilirlik için hidrolik çözümler

Hidrojen endüstrisi için çözümlerimiz

Yenilenebilir enerjilerden elde edilen yeşil hidrojen, küresel iklim hedeflerine ulaşmada kilit bir bileşendir. Özellikle ağır yük taşımacılığında fosil yakıtlara karşı tatmin edici bir alternatiftir. Elektromobilitede olduğu gibi, başarı için ülke çapında bir altyapı çok önemlidir. Hidrojen yüksek basınç altında veya donmuş, sıvı halde depolanmalı ve taşınmalıdır - yakıt ikmali verimli, güvenli ve mümkün olduğunca hızlı olmalıdır.

Bosch Rexroth, endüstriyel hidrolik alanında onlarca yıllık deneyimiyle sıvı ve gaz hidrojenin sıkıştırılması için sağlam, güvenli bileşenlerden mühendislik desteğine ve komple servo-hidrolik, anahtar teslim çözümlere kadar özelleştirilmiş, yenilikçi çözümler sunar.

Hidrojen dolum istasyonları ve test sistemleri

Piston kompresörleri ve kriyopompalar için elektro-hidrolik tahrik sistemleri

Piston kompresörleri ve kriyopompalar için elektro-hidrolik tahrik sistemleri

Yaklaşık 10 kg H2/saat kapasiteli sistemlerden itibaren yaklaşım, değişken hıza ve/veya değişken besleme hacmine sahip bir besleme hacmi kontrollü tahrike dayanır. Bu, tahriki yönetmek için bir kontrol valfi kullanıldığında yaşanacak kayıpları önler. Elektrohidrolik çözüm, ihtiyaçlara dayanan güç kontrolüne olanak sağlar. Güç elektronikleri ve dijital kontrol sistemleri de Bosch Rexroth'tan gelir. Dijital kontrol sistemleri, pürüzsüz çalışmayı ve hassas süreç kontrolünü sağlamakta kilit bir rol oynar. Bu şekilde, piston hareketi kompresyon alanını optimal şekilde kullanır ve olası en yüksek gaz verimliliğine ulaşır. Her elektro-hidrolik sistem için uygun bir kompresör tahrik silindiri sağlanabilir.

Küçük sistemler için kompakt tahrikler

Küçük sistemler için kompakt tahrikler

10 kg H2/saat kapasiteye kadar küçük günlük üretim miktarları için, Bosch Rexroth tahrik portföyü, servo hidrolik sistemler (SHA) biçiminde son derece verimli eksiksiz sistemleri içerir. Özellikle kompakt olan bu çözümler, bir servo motor, hidrolik pompa, kontrol bloğu, senkron silindirinden oluşan bir değişken hızlı tahriki ve minimal yağ hacmini çok küçük bir alanda yoğunlaştırır. Müşteriye özel kompresörler, silindirin kendisine monte edilir.

SHA, yalnızca hidrojen kompresyonunda değil, diğer gazların kompresyonunda da kullanılabilir. SHA piyasada zaten iyi bir konumdadır. Son derece kompakt boyutuyla, modüler ve yüksek derecede mobil sistemlere geriye dönük olarak takılmaya özellikle uygundur. Deplasman kontrolü sayesinde bizim SHA'larımız son derece enerji verimlidir. SHA'ların diğer bir güçlü yanı, hızla kurulabilmeleri ve devreye alınabilmeleridir. Öncelikle, SHA'lar boru tesisatına gerek olmadan kurulabilmektedir. İkincisi, önceden yapılandırılmış SHA, bir “plug & produce” (tak ve üret) çözümüdür ve bu sayede hiçbir programlama işlemi gerektirmez. Programlama yerine, sahada basitçe parametre ayarları yapılır ve hemen kullanılmaya hazır olur.

Çift rot silindiri – CGV

Orta hidrojen hacimleri için çift rot silindir

Bu CGV çift rot silindiri, gazları sıkıştırmak için dayanıklı ve enerji tasarruflu bir çözümdür. Flanşa monte edilmiş gaz kompresörünü, yüksek tekrar doğruluğu ve salınım hareketleriyle tahrik eder. Son pozisyon doğruluğu için ayarlanmış olan önceden test edilmiş silindirin takılması, konum ne olursa olsun kolaydır. Silindirin üzerindeki gazlar için entegre kaçak bağlantıları, kompresör kafalarının tasarımını basitleştirir. Silidir konumu, anahtarlama sensörleriyle belirlenir. 2,500 kN'ye kadar kuvvetlere ulaşılabilir. 0,8 m/saniyeye kadar hızlara ulaşılabilir. CGV çift rotlu silindirler, gaz kompresörünüz için optimum çözümdür. Dayanıklı - Güçlü - Verimli.

Avantajlarınız:

  • Kompresör sistemlerinin tahriki için özel olarak optimize edilmiş çift rotlu silindir
  • maksimum hizmet ömrü için sağlam tasarım
  • Sıkıştırma işleminde maksimum çıktı ve verimlilik için son konum algılama sayesinde konum açısından doğru hareket
  • ATEX sertifikası mevcuttur
  • CytroCore ile birlikte çalışmak üzere optimize edilmiştir

Servo hidrolik tahrik sistemi – CytroCore

Orta hidrojen hacimleri için servo hidrolik tahrik sistemleri

Bosch Rexroth orta ve küçük çıkışlar için iş ortağı şirketlerle birlikte geliştirilmiş varyantlar da sunmaktadır. 75 kW CytroCore kompresör tahriki, hem sıvı hem de gaz halindeki hidrojeni sıkıştırmak için kullanılabilir. Bosch Rexroth optimum enerji verimliliği, deplasman kontrolü kavramına dayanmaktadır. Buna ek olarak, kompresörler için tahrik sistemleri, bir metrekareden daha az montaj alanına ihtiyaç duyar ve geleneksel tahrik sistemlerine göre çok daha sessizdir. Bir defa yapılan bir parametre ayarından sonra, hemen kullanılmaya hazırdırlar. Bu sistemler, hidrojen dolum istasyonu için kontrol sistemiyle açık arayüzler üzerinden iletişim kurar.

Avantajlarınız:

  • Çift rotlu silindirin konumlandırılması için elektrikli ve hidrolik tahrik teknolojisine ve yazılıma sahip kompakt servo-hidrolik sistem çözümü
  • Yüksek güç yoğunluğu, yüksek kompresör performansı için yüksek hareket hızı sağlar
  • Küçük ayak izi, düşük yağ hacmi
  • Gürültü optimizasyonlu bileşenler ve tasarım
  • CGV silindirleri ile birlikte kullanım için optimize edilmiştir

Kriyojenik pompalı CryoPump İstasyonu

Entegre kriyojenik pompalı CryoPump İstasyonu

CryoPump İstasyonu, hidrojenli mobilitenin zorluklarına göre uyarlanmış yenilikçi teknoloji ile hidrojen altyapısında devrim yaratıyor. Kriyo pompa teknolojimiz ekonomik hidrojen yakıt ikmali sağlar, işletme maliyetlerini %70'e kadar azaltır ve yakıt ikmal istasyonlarının alan gereksinimlerini azaltarak mevcut yapılara entegrasyonu kolaylaştırır. Hidrojen yakıt ikmali istasyonlarının önde gelen işletmecisi Firstelement Fuel ile birlikte geliştirilmiştir.

Avantajlarınız:

  • Azaltılmış yük döngüleri ve ortadan kaldırılmış ölü hacim, verimliliği %95'e kadar artırır.
  • Bakım öncesi 2000 saat çalışma süresi ile geleneksel sistemlerden önemli ölçüde daha iyi performans gösterir.
  • Optimize edilmiş ısı yalıtımı sayesinde kaynama kayıpları en aza indirilmiştir.
  • İlave yüksek basınçlı depolama tankları olmadan doğrudan araca yakıt ikmali mümkündür; bu da karmaşıklığı ve maliyetleri azaltır.
  • 1200 kg/saat pompalama kapasitesi ile rakip teknolojilerden daha güçlüdür.
  • Anahtar teslimi inşaat ve yerden tasarruf sağlayan tasarım (<11 m²) kentsel alanlarda kullanıma olanak tanır.
  • Ses basıncı seviyesinin 65 dB(A) altında olması çevresel uyumluluğu artırır.
  • Yeni depolama konseptleri için sıvı ve gaz hidrojenin taşınması, gelecek için esneklik sunuyor.

Bosch Rexroth ve Maximator Hydrogen: H2 dolum istasyonları için yenilikçi çözümler

Maximator Hydrogen şirketiyle birlikte Bosch Rexroth, hidrojen dolum istasyonlarında hidrojeni verimli bir şekilde sıkıştırmak için bir çözüm geliştirmiştir. Enerji verimli bir tahrik ve otomatik conta değişimiyle Maximator Hydrogen, yenilikçi Max Compression 2.0 kompresörünü tamamen yeni bir düzeye yükseltmiştir.

Yapımı ve devreye almayı hızlandırın: Bosch Rexroth'tan sanal mühendislik

Yeni makine konseptlerinin ve müşteriye özel çözümlerin hiç olmadığı kadar hızlı uygulamaya geçirilmeleri gerekiyor. Pazara daha kısa sürede ulaşma konusunda sanal mühendislik en önemli kaldıraçtır. Bosch Rexroth, makine ve sistem imalatçılarını bir servis sağlayıcı ve bir yazılım ortağı olarak sanal mühendislikle 30 yıldan fazladır destekliyor.

Bize ulaşın

Güvenebileceğiniz kanıtlanmış teknolojilere ve uzmanlığa sahibiz. Hidrojen projeniz için doğru çözümü hızla bulmamıza izin verin.

Hidrojen uzmanlarımızla görüşün
Bosch teknolojisinin ve hizmetlerinin, hidrojen üretiminin geleceğini yönlendirme ve hidrojenin çeşitli endüstrilerde başarıyla kullanılabilme biçimleri

Bosch'tan diğer H2 çözümleri ve hizmetleri

Hidrojen ekonomisini tüm değer zinciri boyunca bu şekilde yönlendiriyoruz.

Bosch'tan hidrojen çözümleri hakkında daha fazla bilgi