Metalürji uygulamalarında hidrolik çözümler Metalürji

Yarının hidrolik çözümleri

Sürdürülebilir ve dijital hidrolik çözümlerle maliyetleri azaltın:
Onlarca yıllık deneyime dayanan Bosch Rexroth, tasarım, devreye alma ve işletimi daha verimli ve güvenilir hale getiren akıllı, bağlantılı sistemler sunar.

Metalürjide hidrolik çözümler için yeni seviye

Güvenilirlik, toplam sahip olma maliyeti ve güvenlik, metalürji harcamaları yapılırken dikkate alınması gereken faktörlerden sadece birkaçıdır. Bosch Rexroth’un çelik tesisleri ve dökümhaneler için sunduğu hidrolik çözümler, enerji ve kaynakları korurken üretkenliği artırır. Demirli veya demir dışı metaller için; ergitme, konvertör prosesleri, döküm, haddeleme ve yüzey işlemleri gibi tüm üretim adımlarında Bosch Rexroth, optimum tahrik çözümleri sunar.

Metalürji uygulama çözümleri

ABMAXX – metalurji için modüler büyük güç ünitesi

Büyük modüler güç üniteleri - ABMAXX

Daha yalın, daha üretken ve daha uygun maliyetli!
Modüler ABMAXX yapı sistemi ile Rexroth, yeni inşaat veya tesis modernizasyon projelerinde büyük hidrolik güç ünitelerinin mühendislik, teslimat ve devreye alma sürelerini kısaltır. Önceden tasarlanmış modüller, güvenilir çalışma sağlar.
Ek olarak, bireysel olarak yapılandırılan tüm modüller için enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik performansını artıran iyileştirmeler de sunulmaktadır; örneğin:

TEKNİK BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Danieli'den Bosch Rexroth hidrolik sistemli DRI (Doğrudan İndirgenmiş Demir) proses tesisi

DRI prosesleri için sürdürülebilir hidrolik sistemler

DRI prosesi (Doğrudan İndirgenmiş Demir), daha sürdürülebilir çelik üretimi için CO₂ emisyonlarını önemli ölçüde azaltır. Bosch Rexroth enerji optimizasyonlu hidrolik çözümleri, tesis süreçlerini verimli bir şekilde kontrol eder ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarır. Merkezi veya merkezi olmayan bağlantılı hidrolik çözümler; sürdürülebilirlik, daha yüksek enerji verimliliği ve daha düşük işletme maliyetleri için temel unsurlardır.

Sürekli döküm tesisindeki hidrolik sistemler

Sürekli döküm makineleri için hidrolik sistemler

Bosch Rexroth, sürekli döküm tesisleri için malzeme kalitesini güvence altına alan özelleştirilmiş sistemler geliştirmek üzere onlarca yıllık metalürjik uygulama deneyiminden yararlanmaktadır. Gelişmiş Rexroth hidrolik bileşenleri, kalıp osilasyonu ve segment kontrolü gibi geniş bir fonksiyon yelpazesinin verimli ve güvenilir şekilde uygulanmasını sağlar. Tüm çözümler, aleve dayanıklı akışkanlar için de mevcuttur.

Haddehaneler için hidrolik sistemler

Haddehaneler için hidrolik sistemler

Bosch Rexroth, müşterilerine haddehaneler için özel olarak geliştirilmiş eksiksiz hidrolik sistemler ve bileşenler sunmaktadır. İster çelik ister alüminyum veya isterse diğer malzemeler olsun hiç fark etmez; tüm haddehane türleri için müşteri gereksinimlerine özel olarak uyarlanabilen standart çözümler temel alınmaktadır. Otomatik boşluk kontrolü gibi geniş bir haddeleme standı fonksiyon yelpazesi, hidrolik bileşenler kullanılarak uygulanır.
Standart çözümlerin yanı sıra, kesintisiz ve verimli bir üretim süreci sağlamak için özel tasarımlar ve devreye alma hizmetleri de sunulmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Dikey döküm sistemleri için hidrolik çözümler

Dikey döküm prosesi için hassas hidrolik çözümler

Dikey dökümde modern hidrolik teknolojisine yönelik talepler son derece yüksektir: Hassas silindir rehberliği, yapışmayı önleyen tasarım (anti-stick-slip) ve su altında kullanım uygunluğu, döküm prosesinin optimal kontrolü ve kalite güvence için kritik öneme sahiptir. Bosch Rexroth, bu alandaki yılların deneyiminden yararlanarak dikey döküm sistemleri için özel olarak tasarlanmış hidrolik çözümler sunmaktadır. Yenilikçi teknolojiler ve güvenilir bileşenler sayesinde üretim optimize edilir ve maksimum verimlilik ve en yüksek hassasiyet sağlanır.

TEKNİK BİLGİLER
TEKNİK BİLGİLER
Kalıplama sisteminde hidrolik çözümler

Dökümhaneler için hidrolik çözümler

Bosch Rexroth, döküm teknolojisinin özel gereksinimlerine özel olarak tasarlanmış yenilikçi hidrolik sistemler sunmaktadır. Örneğin çözümlerimiz kalıplama makinelerinde kalıp tablası için kullanılır ve tüm döküm süreci boyunca daha fazla verimlilik, hassasiyet ve esneklik sağlar.

Videolar

Bir Web Seminerini mi kaçırdınız? Kayıtlara buradan bakın.

ExpertTalk:

Bosch Rexroth ile Sürekli Döküm Prosesiniz için daha fazla kalite

Web Semineri:

Daha düşük işletme maliyetleri, daha yüksek çevresel performans

Web Semineri:

Metalurji Servisi - Üretiminizin kesintisiz devam etmesi için hazır

Web Semineri:

Standartlaştırılmış STO Manifoldları (STOM) ile artırılmış sistem güvenliği

Daha fazla bilgi

Bir Web Seminerini mi kaçırdınız? Kayıtlara buradan bakın.

Bosch Rexroth'un hidrolik çözümleri ile yürüyen kirişli fırının 3D gösterimi

Yürüyen kirişli fırın

Yürüyen kirişli fırınlar için hidrolik çözümler

Sanal olarak keşfedİN

Broşür

Metalürji Servisi

Broşürü İNDİRİN

Bizimle şimdi iletişime geçin

Teknolojilerimizi en ince ayrıntısına kadar biliyoruz. Bu, metalürji göreviniz için doğru çözümü hızlı bir şekilde bulabileceğimiz anlamına gelir.

MetalÜrjİ uzmanlarımızla İletİşİme geçİn
Gri zeminde Rexroth Servis rozeti logosu

Metalürji için servisiniz

Amacımız, şirketinizde metalürji uygulamaları için kullanılan Bosch Rexroth çözümlerinden mümkün olduğunca uzun süre ve verimli bir şekilde yararlanmanızı sağlamaktır. Yedek parça temini, onarım ve teknik destek, yalnızca mevcut ürün portföyümüzdeki tüm ürünler için değil, aktif satış sürecinin sona ermesinden sonra en az 10 yıl boyunca da standart olarak garanti edilir. Sonrasında, uzatılmış servis sürecinde hizmet almaya devam edersiniz.

Bosch Rexroth ayrıca tek tuşla anında yardım sunar. Arıza durumunda, Dijital Servis Asistanı tüm servis portföyüne 7/24 erişim sağlar. Onarım Servisi ve acil destek hattı sizin için 7/24 hazırdır. Ve gelecekte tepki vermek yerine harekete geçebilmenizi sağlamak üzere Bosch Rexroth, kestirimci bakım gibi ileriye dönük CytroConnect Solutions hizmeti sunmaktadır.

Servİsİmİzden faydalanın
Servİsİmİzden faydalanın
Bağlantılı Hidrolik Sistemler

Bağlantılı Hidrolik Sistemler
GÜÇLÜ. AKILLI. VERİMLİ.

Bağlantılı Hidrolik Sistemler, Bosch Rexroth’un gelişmiş hidrolik teknolojisinin gücünü ve zekasını kullanarak sınırları zorlar ve performans, işlevsellik ve ömür açısından yeni standartlar belirler.

Performansta mükemmelliğe açılan kapınız

Bağlantılı HİDROLİK SİSTEMLER hakkında daha fazla BİLGİ EDİNİN
Bağlantılı HİDROLİK SİSTEMLER hakkında daha fazla BİLGİ EDİNİN