1. Ana Sayfa
  2. Sürdürülebilir Sualtı Operasyonları
Açık deniz uygulamasında deniz altına kurulan eSEA portföyü; eSEA Torque, eSEA Drive, eSEA Push L2, eSEA Push L5-185, eSEA Push L5, sualtı. Sualtı elektrifikasyonu? Yani eSEA!

Bosch Rexroth eSEA portföyü ile tamamen elektrikli sualtı sistemleri

Aşırı hava olayları, kuraklık ya da sel gibi durumlar, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seriyor. Bu noktada enerji sektöründe çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlayabilecek güvenli, verimli ve ölçeklenebilir sualtı sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Özellikle Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama (CCUS) ve deniz üstü Yeşil Hidrojen (H) üretimi gibi yeni endüstriler için bu çözümler, sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyici nitelik taşıyor.

eSEA Portföyü, bu alanlarda ortaya çıkan çeşitli zorluklara yanıt vermek üzere geliştirildi. Kullanımı kolay Elektrikli Deniz Altı Aktüatörleri, vanaları tamamen elektrikli olarak çalıştırabiliyor ve hem doğrusal hem de dairesel hareketlerde, farklı yük seviyelerinde kullanılabiliyor. Bu çözümler, düşük güç kaynağı ile çalışarak sistem tasarımını basitleştirmeye ve işletme maliyetlerini optimize etmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, sahada kanıtlanmış güvenlik ve güvenilirlik avantajları sunuyor.

Özetle: eSEA, CCUS ve Yeşil Hidrojen gibi deniz altı uygulamalarında kullanılmak üzere ölçeklenebilir ve maliyet açısından avantajlı aktüatör sistemleri sunar. Tüm eSEA ürünleri, enerji verimliliğini destekleyen, güvenliği önceliklendiren ve entegrasyonu kolaylaştıran çözümler olarak öne çıkar.

eSEA portföyü tüm ürün ve uygulamaları (karbon depolama, su arıtma, yeşil hidrojen ve açık deniz enerjisi) gösterir.

Düşük Enerji ile Tüm Sualtı Vanalarının Hareketi

Kompakt, enerji verimli, akıllı ve sahada kanıtlanmış güvenlik özellikleriyle Bosch Rexroth eSEA Portföyü’nün kullanımı kolay Elektrikli Sualtı Aktüatörleri, sualtı sistemlerinde ihtiyaç duyulan tüm uygulamaları kapsar: Torque, Spin, Push ve Drive, farklı yük seviyelerinde kullanılabilir. Tamamen elektrikli yapısı sayesinde, hidrolik besleme ve kontrol hatlarına olan ihtiyacın ortadan kaldırılmasına katkı sağlar. Bu teknoloji, sualtı kurulumlarının daha sade ve modüler hale gelmesine yardımcı olarak, pazara sunma sürecinin kısalmasına ve güvenilirliğin artırılmasına destek olur.

Tek Bir Portföy, Çeşitli Uygulamalara Katkı Sağlar

5. eSEA portföyü, açık deniz enerji projeleri, su arıtma tesisleri ve ayrıca Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama (CCUS) ile deniz üstü Yeşil Hidrojen (H2) üretimi gibi yeni endüstrilerde hem yeni (greenfield) hem de mevcut (brownfield) uygulamalara kolayca entegre edilebilir. Bu uygulamalar, enerji dönüşümüne katkı sağlayan çözümler olarak öne çıkıyor.

Nasıl çalışıyor? Videoyu izleyin!

eSEA portföyü

eSEA sualtı elektrikli aktüatörleri, sualtı sistemleri için tüm uygulamaları kapsar:

  • Döner küçük delikli valfler için eSEA Torque,
  • Rotatif uygulamalar ve çok turlu kontrol valfleri için eSEA Spin,
  • Lineer valf çalıştırma için eSEA Push ve
  • Büyük sualtı valfleri için eSEA Drive.

Aktüatörler endüstriyel bileşenlere dayanır, 4000 metreye kadar derinlikte kullanım için kalifiye edilmiştir ve 25 yılı aşkın süredir sürekli denizaltı kullanımı için tasarlanmıştır. Sahada kendini kanıtlamış emniyet teknolojisi, SIL 3 güvenlik bütünlüğü seviyesine kadar güvenlik gereksinimlerini karşılayan “enerjiyi keserek devreye alma” (deenergize-to-trip) yaklaşımını kullanmaktadır. Enerji verimliliği, kullanım ömrü boyunca elektrik enerjisi üretimi ve aktarımı için harcanan çabayı en aza indirir. Standartlaştırılmış arayüzler sayesinde, yalın sualtı aktüatörlerinin yeni ve eski uygulamalara entegrasyonu kolaydır.

Torque, Spin, Push ve Drive çözümleriyle eSEA portföyümüzü keşfedin:

eSEA su altı portföyü; eSEA Torque, eSEA Drive, eSEA Push; Deniz Altı, eSEA Spin; Açık Deniz.
  • eSEA Torque sualtı; döner küçük delikli denizaltı valfleri için kullanımı kolay, tamamen elektrikli sualtı aktüatörü.

    eSEA Torque

  • eSEA Spin su altı; çok turlu kontrol valflerinin hassas çalışması için kullanımı kolay, tamamen elektrikli deniz altı aktüatör; Bosch Rexroth - Wittenstein

    eSEA Spin

  • eSEA Push L2, L5-185 ve L5 sualtı; çeşitli kuvvetler ve stroklar için doğrusal aktüatörler.

    eSEA Push

  • eSEA Drive sualtı; daha büyük sualtı valfleri için akıllı sualtı sürücüsü.

    eSEA Drive

eSEA Torque sualtı; döner küçük delikli denizaltı valfleri için kullanımı kolay, tamamen elektrikli sualtı aktüatörü.
eSEA Torque sualtı; döner küçük delikli denizaltı valfleri için kullanımı kolay, tamamen elektrikli sualtı aktüatörü.

eSEA Torque

Döner küçük delikli valfler için kompakt, güvenli ve verimli eSEA Torque, ek alan kaplamadan geleneksel hidrolik aktüatörlerin yerini alabilir. Çeyrek turlu uygulamalara yönelik bu aktüatör, yeni ve mevcut kurulumlar için tasarlanmıştır. Dört eSEA Torque aktüatörünün döner valfleri çalıştırmasını sağlamak için bir adet 96 W güç kaynağı hattı yeterlidir. 48 W'lık bir girişle 270 Nm'ye kadar tork sağlar. Standart arayüz üzerinden devreye alma ve çalıştırma için iletişim kurmak, gerçek hayatta kanıtlandığı gibi sadece birkaç dakika sürer.

eSEA Torque'un kullanım alanları, güvenliği ve güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi edinin:
Rexroth eSEA Torque – Küçük delikli valflerin elektrifikasyonu
Rexroth eSEA Torque – Sualtı elektrifikasyonu? Önce güvenlik!
Rexroth eSEA Torque – Yüksek yükleri düşük güçle taşıma

eSEA Spin su altı; çok turlu kontrol valflerinin hassas çalışması için kullanımı kolay, tamamen elektrikli deniz altı aktüatör; Bosch Rexroth - Wittenstein
eSEA Spin su altı; çok turlu kontrol valflerinin hassas çalışması için kullanımı kolay, tamamen elektrikli deniz altı aktüatör; Bosch Rexroth - Wittenstein

eSEA Spin

eSEA Spin, Bosch Rexroth ve WITTENSTEIN tarafından çok turlu deniz altı uygulamaları için tasarlanmış, son teknoloji ürünü bir elektromekanik aktüatördür. 24 V güç kaynağı ile 4.000 metreye kadar derinliklerde çalışan bu sistem, hidrolik borulara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak karmaşıklığı ve maliyetleri azaltır. 2.700 Nm'ye kadar tork ve 240 ila 480 watt güç tüketimi ile kompakt eSEA Spin, deniz altı sistemlerine kolayca entegre edilebilir. Gelişmiş kontrol elektroniği ve sensörleri, hassas akış kontrolü sağlarken akıllı yazılım dijital ikiz teknolojisi ile güvenilirliği arttırır. Standartlaştırılmış arayüzler, kurulumu basitleştirir ve satın alma maliyetlerini düşürür, böylece sürdürülebilir deniz altı operasyonlarını destekler.

eSEA Spin hakkında daha fazla bilgi edinin:
Rexroth eSEA Spin - Düşük Güç Uygulamaları için Hassas Akış Kontrolü

eSEA Push L2, L5-185 ve L5 sualtı; çeşitli kuvvetler ve stroklar için doğrusal aktüatörler.
eSEA Push L2, L5-185 ve L5 sualtı; çeşitli kuvvetler ve stroklar için doğrusal aktüatörler.

eSEA Push

eSEA Push ürün ailesi, sualtı doğrusal valflerin otomasyonu için tamamen elektrikli, hafif ve kompakt bir çözüm sunar. SIL 3 güvenlik bütünlüğü seviyesine kadar, enerjiyi kesip açma yaklaşımına dayalı güvenilir bir arıza emniyet mekanizmasına sahiptir. Tasarım, hem CAPEX hem de OPEX'i azaltarak maliyet verimliliğine ve 96W ila 480W arasında düşük bir güçle tam işlevselliğe odaklanmaktadır. Standartlaştırılmış arayüzlere sahip aktüatörlerin entegrasyonu kolaydır ve güçlendirme projelerini basitleştirir. ESEA Push, 8 inç ve 745 kN'ye kadar bir dizi kuvvet ve strok seçeneğini kapsar ve çeşitli uygulamalar için çok yönlüdür. Yerleşik dijital ikiz, gerçek zamanlı durum izleme sağlayarak sistem güvenilirliğini artırır.

eSEA Push aktüatörler hakkında daha fazla bilgi edinin:
Rexroth eSEA Push – Tamamen yalın elektrikli doğrusal denizaltı aktüatörler

eSEA Drive sualtı; daha büyük sualtı valfleri için akıllı sualtı sürücüsü.
eSEA Drive sualtı; daha büyük sualtı valfleri için akıllı sualtı sürücüsü.

eSEA Drive

eSEA Drive, 745 kN veya 35.000 Nm'yi aşan büyük sualtı valflerinin elektrifikasyonu için çığır açan bir çözümdür. Sualtı güvenlik izolasyon valfleri (SSIV) gibi yüksek yük uygulamaları için idealdir. Sistem, harici hidrolik bağlantılar olmadan çalışarak sualtı altyapısının karmaşıklığını ve maliyetini önemli ölçüde azaltır. Özellikle uzun erişim mesafelerinde çok uygundur ve hızlı bir tepki süresiyle hassas çalıştırma sağlar. Sağlam otomotiv kontrol ünitesi, arıza süresini en aza indiren ve gelişmiş yazılım modülleri aracılığıyla sistem güvenilirliğini artıran gömülü dijital ikiz gibi gelişmiş özellikler içerir. Diğer tüm aktüatörler gibi, eSEA Drive da 24 VDC güç kaynağı ve SIIS L2 iletişimi için tek bir konektöre sahip basit bir elektrik arayüzü içerir.

eSEA Drive hakkında daha fazla bilgi edinin:
Rexroth eSEA Drive – Büyük valflerin akıllı elektrifikasyonu
Rexroth eSEA Drive – Sistem Kullanılabilirliğini Artırmak için Nitelikli Teknoloji

Elektriklendirici avantajlarınız

Standardizasyon

  • Kolay plug & produce (tak ve üret) entegrasyonu için standartlaştırılmış arayüzler
  • Endüstriyel ve otomotiv endüstrilerinden sahada kendini kanıtlamış bileşenlerin kullanılmasıyla artırılmış güvenilirlik
  • Yüksek miktarlarda yalın üretim için tasarlanmıştır

Altyapı

  • En fazla 4000 metre derinlikte kullanılabilir
  • CAPEX'in azaltılmasını sağlayan basitleştirilmiş denizaltı altyapıları
  • Yeni ve eski uygulamalara uygundur (yeni projelerden iyileştirmeye kadar)
  • Elektrifikasyon, hızlı tepki süresi ile artan erişim mesafeleri sağlar

Güvenlik ve güvenilirlik

  • Yolculuk için enerjiyi kesme yaklaşımını takiben SIL 3 güvenlik bütünlüğü seviyesine kadar güvenlik
  • Azaltılmış çevresel etki ve en aza indirilmiş hidrolik sızıntı riski
  • Denizaltı kurulumları için bakım çabasını en aza indirin (25 yıllık tasarım ömrü)

Enerji verimliliği

  • Düşük güç tüketimi CAPEX ve OPEX'in azaltılmasına yardımcı olur
  • Tüm denizaltı üretim ve işleme uygulamalarında (açık deniz enerjisi, su arıtma, CCUS, hidrojen) kullanıma olanak sağlayan enerji verimliliği
  • Sadece 24 VDC güç kaynağı ve SIIS L2 iletişimi için tek bir kablo ile basit elektrik bağlantısı

Dijitalleşme

  • Karmaşıklığı azaltan basitleştirilmiş deniz altı kontrol mimarisi
  • Daha hızlı uygulama için devreye almayı hızlandıran standartlaştırılmış iletişim
  • Sürekli durum izleme sağlayan gömülü kontrolör ve sensörlere sahip sağlam elektrik kontrol sistemi
  • Sistem kullanılabilirliğini artıran gelişmiş yazılım özellikleri ve dijital ikiz

eSEA Portföyü hakkında daha fazla bilgi edinin:
Rexroth eSEA Portföyü - Dijital İkizler ve Öğrenme Algoritmaları ile Valf Sistemlerinde Geliştirilmiş Durum İzleme

eSEA'nın son başarıları hakkında heyecan verici haberler

Dünya çapında ödüller kazanan, ortaklıklar kuran, heyecan verici etkinlikler ve gerçek hayattaki uygulamalarla ilgili eSEA portföyü hakkındaki en son haberleri takip edin.

eSEA portföyü, eSEA Torque SIL3 sertifikalı, sertifikasyon, SIL3 uyumlu.

SIL 3 Sertifikası

eSEA Torque, SIL 3 sertifikalıdır ve güvenlik açısından kritik deniz altı uygulamaları için belgelenmiş işlevsel güvenlik sağlar, riski azaltır ve güvenilirliği artırır. Tüm portföyümüz SIL 3 uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır; böylece planlama kesinliği, ölçeklenebilirlik ve mevcut güvenlik mimarilerine kolay entegrasyon sağlanır. 

Bosch Rexroth ve WITTENSTEIN, ekonomik deniz altı teknolojisi üzerinde birlikte çalışıyor.

Bosch Rexroth ve WITTENSTEIN, ekonomik deniz altı teknolojisi üzerinde birlikte çalışıyor

2025 Hannover Fuarı'nda Bosch Rexroth ve WITTENSTEIN, elektromekanik bir deniz altı aktüatörü olan eSEA Spin'i geliştirmek için ortak geliştirme anlaşması imzaladı. WITTENSTEIN'ın dişli teknolojisi konusundaki uzmanlığını Bosch Rexroth'un otomasyon ve yazılım teknolojisiyle birleştiren bu iş birliği, valf kontrolünü elektrikli hale getirmeyi, hidrolik sistemlere kıyasla yatırım ve işletme maliyetlerini düşürmeyi, otomotiv sınıfı elektronikler ve durum izleme sayesinde güvenilirliği artırmayı ve böylece açık denizde yeşil hidrojen üretimi ve CO2 depolamayı desteklemeyi amaçlamaktadır. 

eSEA Spin piyasaya sürüldü: Bosch Rexroth ve WITTENSTEIN, Houston'daki OTC 2025'te çok turlu deniz altı aktüatörünü tanıttı.

eSEA Spin piyasaya sürüldü: Bosch Rexroth ve WITTENSTEIN çok turlu denizaltı aktüatörünü tanıttı

Bosch Rexroth ve WITTENSTEIN, Houston'da düzenlenen Offshore Teknoloji Konferansı (OTC) 2025'te yenilikçi bir çok turlu deniz altı aktüatörü olan eSEA Spin'in lansmanını birlikte gerçekleştirdi. Bu elektromekanik aktüatör, 4.000 metreye kadar derinliklerde gazların ve sıvıların verimli akış kontrolünü sağlayarak hidrolik borulara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve hem yatırım hem de işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Bosch Rexroth tarafından Houston, ABD'de düzenlenen Offshore Teknoloji Konferansı 2025'te düzenlenen açılış turu.

OTC 2025'te stant turunda ESEA aktüatör ailesini inceleme

Son teknoloji ürünlerimizi ve yeniliklerimizi sergileyeceğimiz Offshore Teknoloji Konferansı (OTC) 2025'te ilgi çekici bir stant turu için bize katılın!

eSEA portföyü, Houston 2024'teki offshore teknoloji konferansında (OTC) sergileniyor.

Sualtı teknolojisinde devrim: OTC 2024'te eSEA portföy lansmanı

Houston'daki OTC 2024 büyük bir başarıya imza attı ve doğrusal aktüasyon ve büyük valflerin elektrifikasyonuna yönelik çözümlerimiz hakkında iki heyecan verici konuşma yapıldı (ortağımız PetrolValves ile birlikte sunuldu). eSEA lansmanıyla birlikte artık tüm sualtı uygulamalarınız için elektrifikasyon çözümleri sunabiliyoruz. Hepsine hizmet edecek bir portföy! Bizimle iletişime geçin ve başvurunuzla bize meydan okuyun!

Bosch Rexroth ve NOV APL, Hannover Fuarı 2024'te CCUS konusu hakkında bir konuşma yaptı.

Karbon depolama için denizaltı elektrifikasyon potansiyeli ortaya çıkıyor

HANNOVER MESSE 2024'te ortağımız NOV APL ile güçlerimizi birleştirerek "Karbon yakalama ve depolama denizaltısını ölçeklendirmek için ealın elektrifikasyon" konusundaki ortak yaklaşımımızı sunduk. Açılış konuşmamızda küresel iklim hedefleri için CO2 depolamanın önemi ve çeşitli ortaklardan oluşan CCUS konsorsiyumumuzun yenilikçi çözümünün buna nasıl katkıda bulunduğu vurgulandı. CCUS'taki etkimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için konuşmayı YouTube'da izleyin!

eSEA portföyü, sualtı operasyonlarını elektrikli hale getirmek için Hannover Fuarı 2024'te görücüye çıktı.

Bosch Rexroth, HANNOVER MESSE'de eSEA portföyünün yeni varyantlarını tanıtıyor

Bosch Rexroth, 4000 metreye kadar derinliklerde proses endüstrisi için güvenlikle ilgili tüm hareketleri elektrikli hale getirmek ve dijitalleştirmek için eSEA sualtı elektrikli aktüatör portföyünü yeni varyantlar ve boyut seçenekleriyle genişletiyor. Döner hareketler için eSEA Torque, doğrusal çalıştırma için eSEA Push varyantları ve 745 kN veya 35.000 Nm'yi aşan büyük proses valflerini elektrikli hale getirmek için eSEA Drive: tüm valf tiplerini elektrikli hale getirmek için tek portföy! HMI 2024'te lansman!

Bosch Rexroth AG ve PetrolValves ekibi eSEA Drive ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Bosch Rexroth ve PetrolValves en büyük valfleri bile elektrikli hale getiriyor

Bosch Rexroth ve PetrolValves, sualtı güvenlik izolasyon valfleri (SSIV) gibi yüksek güvenlik bütünlük seviyesi gereksinimleri olan sualtı proses valflerinin elektrifikasyonunu ilerletmek için bir mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı. PetrolValves sualtı valflerini Rexroth eSEA Drive ile bağlayarak en büyük valfleri bile basitçe elektriklendirecek bir çözüm geliştiriyorlar. Denizaltı elektrifikasyonu eSEA oldu!

Bosch Rexroth SVA R2 (eSEA Torque) Brezilya 2023 Offshore Teknoloji konferansında Spotlight on new technology ödülünü kazandı.

OTC Brezilya 2023'ün Spotlight On New Technology® ödülü, Bosch Rexroth'a gidiyor

Bosch Rexroth, "eSEA Torque (SVA R2 olarak da bilinir) ürününe dayalı tamamen yalın elektrikli sualtı valf aktüasyonu" ile OTC Brazil 2023'te Spotlight On New Technology® ödülünü bir kez daha aldı. SVA R2'ye mi dayanıyor? Daha fazla tamamen elektrikli valf aktivasyonu gelecek mi? Daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin!

SVA R2 (eSEA Torque), iş ortağı Proserv ile arayüz testi yaparak TRL5 teknoloji hazırlık seviyesine ulaştı.

Bosch Rexroth'un eSEA Torque ürünü ile TRL5 kilometre taşına ulaşıldı

eSEA Torque (SVA R2 olarak da bilinir) ürünü, ortağımız Proserv'in bir sualtı kontrol modülü ile TRL 5 arayüz testini başarıyla tamamlayarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Ortakların ve operatörlerin tanıklık ettiği test, denizaltı konuşlandırmasına yönelik çok önemli bir adımı işaret ediyor. Bu başarı, aktüatörün valfinizi dakikalar içinde elektrikli hale getirmeye hazır olduğunu ve sualtı teknolojisinde yeni ölçütler belirlediğini göstermektedir.

Bosch Rexroth SVA R2 (eSEA Torque), OTC 2022'nin Spotlight On New Technology ödülünü aldı.

OTC 2022'nin Spotlight On New Technology® ödülü, Bosch Rexroth'a gidiyor

Offshore Technology Conference (açık deniz teknoloji konferansı, OTC 2022) tarafından verilen "Spotlight On New Technology® ödülü", Bosch Rexroth'un eSEA Torque (SVA R2 olarak da bilinir) ürününü gelecekteki sualtı açık deniz enerji sistemleri için çığır açıcı bir yenilik olarak kabul etmektedir.

Bosch Rexroth'un SVA R2 (eSEA Torque) ürünü, proses endüstrisinin elektriklendirilmesi dalında Hermes Ödülü 2021'i aldı.

Hermes Ödülü 2021: Bosch Rexroth, proses endüstrisini elektriklendiriyor

Dünyanın en kompakt elektrikli sualtı valf aktüatörü olan Bosch Rexroth'un eSEA Torque (SVA R2 olarak da bilinir) ürünü, daha büyük sürdürülebilirliğe yönelik katkısının bir takdiri olarak, en büyük uluslararası endüstri ödülü olan Hermes Ödülü 2021'i Hannover Ticaret Fuarında aldı. eSEA Torque, yeni hidrojen üretiminde gelecekteki proses sistemleri ve karbon yakalama, kullanımı ve depolama (CCUS, carbon capture, utilisation and storage) altyapıları için uygundur.

İki insan el sıkışıyor.

Sualtı uzmanlarımıza ulaşın!

Çözümlerimizi merak ediyor musunuz?
İster teklif talep edin, ister geri bildirimde bulunun veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyun:

Bize ulaşabilirsiniz!
İLETİŞİME GEÇİN
TEKLİFİNİZİ İSTEYİN