Kompakt modül ailesinin üç versiyonu gösterilmektedir: CKK- ve CKR-280 ile çift masa bölümüne sahip CKR-280. Ağır hizmet tipinde güçlü performans: kompakt modüller, boyut 280

Güçlü, kompakt, hassas:

  • Ağır hizmet uygulamaları için yeni standart
  • Eğilme ve burulma konusunda son derece yüksek rijitlik
Şimdi sipariş edin!

Ağır hizmet uygulamaları için doğrusal eksenler: Yeni kompakt modüller, boyut 280

Ön planda iki kompakt modül CKK-280 ve CKR-280, arka planda ise bir okçu görülüyor.

385 kg'a kadar ağır yük uygulamaları için yeni referans noktası

Yeni kompakt modüller 280 boyutunda bilyalı vida tahrikli (CKK) veya kayış tahrikli (CKR) olup, 385 kg'a kadar ağır yük aralığında tamamen yeni uygulama olanakları sunar. Uygulamalar arasında takım tezgahlarının yüksek hassasiyetli montajı veya batarya modüllerinin dinamik ve tekrarlanabilir yüksek performanslı montajı yer almaktadır. Bunlar sadece uzunlamasına ve burulma yük momentleri açısından son derece rijit olmakla kalmaz, aynı zamanda kullanımda da çok esnektir: tek eksenli mühendislik, çok eksenli sistemler ve hatta doğrusal robotlar bile en aza indirgenmiştir; motor, açık ve kapalı devre kontrolörler ve isteğe bağlı işletim yazılımı içeren tam otomasyon paketleri ise çok kısa sürede değişiklik yapılması gerektiğinde bile devreye almayı büyük ölçüde hızlandırır ve işletimi kolaylaştırır. Bu, fabrika otomasyonunu daha kolay, daha hızlı ve daha verimli hale getirir.

Ön planda iki masa parçası olan kompakt modül CKR-280, arka planda ise bir tambur görülüyor.

770 kg'a kadar yükler için çift döngü hızı

Ağır hizmet sektöründe yenilik: İki eksenin tek bir ünitede birleştirilmesi, hayal edilemeyecek bir potansiyel yaratır. Yeni çift kayış tahrik sistemine sahip kompakt modül CKR-280, iki taşıyıcıyı tamamen bağımsız ve hassas bir şekilde çalıştırabilir. Bu, sadece yer, maliyet ve montaj süresinden tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda optimum performansı da garanti eder. Kuruluma hazır doğrusal eksenler, doğal sertlikleri, daha hızlı döngü hızları ve kurulum konumuna bağlı olarak taşıyıcı başına 385 kg'a kadar olağanüstü yük taşıma kapasiteleriyle etkileyicidir. Toplamda 770 kg – bir eksen, iki tahrik, sonsuz olanaklar.

Ürün bilgileri

Öne çıkan avantajlar

  • Olağanüstü derecede stabil: bükülme ve burulmaya karşı olağanüstü sertlik sunar
  • Hassas: yüksek tekrarlanabilirlik
  • Oldukça dinamik: Ağır yükleri maksimum hızlanma ile zahmetsizce taşır.
  • Hızlı: modern mühendislik araçları kullanarak tasarım ve konfigürasyon
  • Çoklu uyumlu: Çeşitli boyutlarda, yüksek ölçeklenebilir, çok eksenli sistemler ve işbirlikçi robotlar için uygun
  • Kanıtlanmış: tek bir kaynaktan temin edilen özel bileşenler

Önemli teknik veriler

  • Boyut 280
  • Maks. yük:
    • 385 kg'a kadar tek kayış versiyonu
    • 770 kg'a kadar çift kayışlı versiyon
  • Maks. hareket aralığı: 5500 mm (istek üzerine daha uzun boylar)
  • Maks. hareket hızı: 5 m/s
  • Maks. ivme: 5g
  • Tekrarlanabilirlik:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • İki taşıyıcıya sahip çift kayışlı tahrik sistemi
  • Tahrik varyantları: Bilyalı vida tahrik mekanizması / kayış tahriki