Mavi teknoloji arka planında üç farklı Rexroth hassas modülü. Hassas modüller

Kompakt. Dinamik. Yüksek hassasiyet.

Ürün kataloğu

Hassas doğrusal eksenler dünyasına hoş geldiniz - PSK hassas modülleri

Her mikrosaniyenin ve mikrometrenin önemli olduğu sektörlerde, hassasiyet başarıyı tanımlar. Durağan kalmak bir seçenek değildir. Yalnızca doğruluk sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda üretim süreçlerinizi yeni bir verimlilik düzeyine yükselten çözümlere mi ihtiyacınız var? En karmaşık uygulamalarınıza sorunsuz bir şekilde entegre olurken en üst düzeyde güvenilirliği garanti eden çözümler mi arıyorsunuz?

PSK hassas modülleriyle uygulamalarınızın ve deneyimlerinizin potansiyelini ortaya çıkarın:

  • Minimum alanda sınırsız hassasiyet
    Azaltılmış döngü süreleriyle maksimum doğruluğu deneyimleyin. Hassas modüllerimiz maksimum sağlamlık, dinamizm ve hassasiyet sunar; en dar kurulum alanı gereksinimlerini bile zahmetsizce karşılayan bir tasarımda paketlenmiştir. Sırrı nedir? Performansı yeniden tanımlayan yüksek sertlikte hassas çelik profil.
  • Zorlu ortamlarda güvenilir çalışma
    İşlemin güvenilirliğinden ödün yok. Kapsüllü doğrusal sistemler ve yenilikçi bir kayış kapağı ile PSK modülleri, lazer kesim gibi yoğun partiküllü uygulamalar için mükemmel şekilde uygundur. Hareket ve işleme güvenilir bir şekilde ayrı kalır - sürücünüzü en önemli olduğu yerde korur.
  • Hızlı, sezgisel mühendislik, hızlandırılmış pazara sunma süresi:
    Vakit nakittir. Bu yüzden fikirden gerçeğe giden yolu mümkün olduğunca kısa hale getirdik. Rexroth'un dijital aracı ile pazara sunma sürenizi hızlandırın LinSelect. Sürücü teknolojisi dahil PSK modülünüzü çevrimiçi olarak hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın, CAD verilerine ve belgelere anında erişin ve Rexroth Store üzerinden doğrudan sipariş verin - optimum çözüme giden yolunuz hiç bu kadar verimli olmamıştı. Ya tekrarlanan siparişler? Net malzeme numaraları sayesinde çok kolay.

Ürün bilgileri

  • Kompakt: En küçük alanda maksimum performans
  • Dayanıklı: Entegre kılavuzlu çelik gövde maksimum rijitlik
  • Hassas: Yüksek hassasiyetli vidalı tahrik mekanizması
  • Çok yönlü: Mükemmel uyum için kapak, motor ve şalter seçenekleri
  • Hızlı: Verimli mühendislik, sipariş ve devreye alma süreci
  • Boyutlar: 50, 60, 90
  • Maksimum uzunluk: 940 mm'ye kadar
  • Hız: 1,6 m/s'ye kadar
  • Hassasiyet: ± 0,005 mm
  • Bir veya iki kısa/uzun tabla parçası
  • Versiyonlar: Açık veya kapsüllü (sac veya çelik şerit)
  • Dört yağlama seçeneği
  • Yarı iletken imalatı:
    Silikon yarı iletken yongaların taşınması ve beslenmesi, nozül ve lens ayarlamaları.
  • Denetim:
    PCB ve elektronik kalite kontrolü için kamera ve sensörlerin yönlendirilmesi.
  • Test sistemleri:
    Test sondalarının veya kafalarının elektronik bileşenler üzerinde konumlandırılması.
  • Laboratuar otomasyonu:
    Teşhis ekipmanlarında küçük parçaların taşınması.
  • Takım tezgahları
    Tıbbi implantların işlenmesi için eksenler.
  • Lazer işleme:
    Dikey lazer kafası hizalaması için ikincil eksenler.
  • Pick & Place otomasyonu:
    Sınırlı alanda hassas hareket, besleme ve taşıma.