Farklı boyutlarda iki elektromekanik silindir, bir daire ile çevrelenmiş olarak kendi konstrüksiyon çizimleri üzerinde yer almaktadır. Elektromekanik silindirler EMC

  • Bakım gerektirmeyen elektromekanik aktüatörler sayesinde maksimum verimlilik
  • Hızlı işletime alım sayesinde ekonomik
  • Ömür boyu yağlama sayesinde enerji bakımından verimli

Ürün kataloğu

Verimli elektromekanik silindirler EMC

Bosch Rexroth'un EMC elektromekanik silindirleri, bakım gerektirmeyen ve ömrü boyunca yağlama ihtiyacı duymayan bir çözüm sunarak verimliliği artırır ve işletme maliyetlerini düşürür. Bu ürünler 15.000 km'ye varan kullanım ömrü ve 250 kN'ye varan yüksek kuvvet yoğunluğuyla çeşitli sektörlerdeki zorlu uygulamalarda idealdir. Ayrıca, motor, servo sürücü, kablolar ve isteğe bağlı yazılımdan oluşan elektromekanik aktüatörlü otomasyon paketi, hızlı ve kolay devreye alma sağlar, böylece otomatik hareketler hemen kullanıma hazır hale gelir ve pazara sunma süresi önemli ölçüde kısalır. Basit tasarım hesaplama programları ve kapsamlı yapılandırma seçenekleri sayesinde, hızlı işletime alım ve mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon sağlarlar.

Öne çıkan avantajlar

  • Hafif hizmet uygulamaları için ömrü boyunca yağlama *
  • Bakım gerektirmeyen aktüatörler kullanarak makine tasarımında daha fazla esneklik
  • Daha yüksek makine kullanılabilirliği
  • Sıfır bakım çabası ve işletme maliyeti
  • 15.000 km'ye kadar aktüatör kullanım ömrü
  • Basit boyutlandırma ve yapılandırma


* Teknik limitler geçerlidir, ömrü boyunca yağlamanın uygulamanızda kullanılıp kullanılamayacağını kontrol etmek için lütfen seçim ve boyutlandırma aracımız LinSelect'i kullanın.

16 uygulama örneğinin ikon şeklinde görselleştirilmesi

Uygulamalar

  • 1–4: presleme - pres bağlantı parçası - sıkıştırma - derin çekme
  • 5–8: bükme - kabartma - katlama - biçme
  • 9–12: delme - perçinleme - perçinli çivileme- konumlandırma
  • 13–16: germe - kaldırma - düzleştirme - yay testi