ctrlX AUTOMATION – Sürücüler ve Hareket ctrlX AUTOMATION – Sürücüler ve Hareket PLC veya hareket işlevlerinin yanı sıra servo tahrikler ve motorlar

Tahrikler ve Hareket –
makine hareketlerinin dinamik ve son derece hassas yürütülmesi

Kullanıcılar, ctrlX AUTOMATION sayesinde geniş çeşitlilikte otomasyon görevlerini çözebilir: basit PLC uygulamalarından, Kartezyen taşıma görevlerine ve son derece dinamik makinelere kadar. Bu, PLC ve hareket işlevlerinin yanı sıra modüler servo tahrikler gerektirir.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

Çok yönlü bir araç olarak ctrlX MOTION ile, geniş çeşitlilikte zorluk son derece hassas, basit, güvenli ve esnek bir tarzda çözülebilir. Ve bunların tümü sadece tek bir hareket çekirdeğiyle gerçekleştirilir. Basit tek eksenli uygulamalardan yüksek hacimli üretim sistemlerine kadar kullanıcı, kurulum yeri, işlev ve hesaplılık bakımından optimum çözümü her zaman bulacaktır. Hareket, robotik veya CNC: ctrlX MOTION düşünülebilecek tüm hareket görevlerini son derece ölçeklenebilir bir tarzda kapsar.

Ve başlamak şu kadar kolay olabilir: Web tabanlı mühendislik, hızlı devreye almayı sağlarken, grafik programlama uygulama programlarının önceden eğitim alınmaksızın sezgisel bir şekilde oluşturulabilmesi anlamına gelir. Zorlu süreçler için teknoloji işlevleri de sihirbaz desteğiyle hızla uygulanabilir.

Rexroth Store'a gidin

ctrlX MOTION hakkında daha fazla bilgi
ctrlX MOTION hakkında daha fazla bilgi
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC, klasik PLC otomasyonun avantajlarını Nesnelerin İnterneti'nin iletişim ve işlev gereksinimleriyle birleştiren bir ölçeklenebilir çözüm olan PLC kontrolü sunar. Öncü ctrlX PLC yazılımı güçlü olduğu kadar esnektir de. Basit, standart ve gelişmiş görevler için çeşitli farklı ölçeklenebilir düzeyler içermesi, değişken boyutlardaki projeler için her zaman ideal çözüm olmasını sağlar.

Gerçek zamanlı uzantıyla birlikte yerleşik işletim sistemi Linux Ubuntu Core'a dayanan açık otomasyon sistemi ctrlX AUTOMATION içerisinde entegre olduğu için, işlev genişletmeleri uygulamalar yoluyla sorunsuz bir şekilde etkilenebilir. Yani ctrlX PLC her görev için gerektiği şekilde özelleştirilebilir. Kullanılmaya hazır işlev modülleri, program şablonları ve bir REST arayüzüyle otomatik kod oluşturma da mühendislik verimliliğini ve etkinliğini artırır.

Rexroth Store'a gidin

ctrlX PLC hakkında daha fazla bilgi
ctrlX PLC hakkında daha fazla bilgi
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE dünyanın en kompakt modüler tahrik sistemidir. Kullanıcılar sadece kurulum alanını büyük ölçüde minimuma indirebilmekle kalmaz, aynı zamanda maksimum ölçeklenebilirlik de olanaklı olur. İster giriş seviyesi ister üst düzey bir model olsun: Sistem, ihtiyaçlarla birlikte büyüyen münferit ekonomik çözümleri hızla uygulamayı sağlar. Tahrik sistemi hem basit tek eksenli uygulamaları ve hem de karmaşık çok eksenli makine sistemlerini kapsar. Tüm sistem bileşenleri kullanıcı tarafından serbestçe birleştirilebilir. Ölçeklenebilir tahrik portföyü konvertörleri, tek ve çift eksenli çeviricileri, DC/DC konvertörleri ve rektifiye edici ve rejeneratif güç beslemelerini içerir.

Tahrik sistemleriyle eşleşen farklı servo motorlar vardır. Yeni MS2N/MS2E/MS2S senkron servo motorlarla kullanıcılar, daha fazla tork, daha yüksek hızlar, daha kompakt tasarım ve Endüstri 4.0 çözümleri için yeni gerçek zamanlı izleme gibi önemli kazançlar sağlarlar.

Rexroth Store'a gidin

ctrlX DRIVE hakkında daha fazla bilgi
ctrlX DRIVE hakkında daha fazla bilgi

Merak mı ettiniz? Videolarımızı izleyin.

ctrlX MOTION – Hareket, robotik ve CNC yazılımı

ctrlX DRIVE – Dünyanın en kompakt modüler tahrik sistemi

ctrlX AUTOMATION – İndirmeler

İndirmeler

ctrlX AUTOMATION hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız, lütfen teknik belgelerimizden birini indirin veya ctrlX AUTOMATION dergisine göz atın!

İndirmelere gidin

Bize ulaşın

ctrlX AUTOMATION hakkında daha fazla bilgi için Bosch Rexroth veya Bosch Rexroth İş Ortakları ile iletişime geçmek mi istiyorsunuz? Doğru satış, servis ve eğitim bağlantılarını bulun.

İletişime geçin

Daha fazla ürün

ctrlX AUTOMATION – Kontroller

Kontroller

ctrlX AUTOMATION portföyü PLC tabanlı uygulamalar, IoT kullanım durumları için çok çeşitli kontrol çözümleri ve HMI ve güvenlik işlevleri sunuyor.

Kontroller hakkında daha fazla bilgi
ctrlX AUTOMATION – Yazılım

Yazılım

Otomasyon araç kiti ctrlX AUTOMATION Linux işletim sistemi aracılığıyla pratik yazılım ve mühendislik araçları ve maksimum açıklık sunar.

Yazılım hakkında daha fazla bilgi
ctrlX AUTOMATION – Transfer sistemleri

Transfer sistemleri

ctrlX AUTOMATION portföyü, son derece verimli malzeme ve mal akışları için transfer sistemleri sunuyor.

Transfer Sistemleri hakkında daha fazla bilgi