Kırmızı köşeli mavi bir arka plan üzerinde ctrlX FLOWHS ve ctrlX FLOW6D hareket sistemleri. ctrlX AUTOMATION - ctrlX FLOW hareket sistemleri

ctrlX FLOW ürün ailesi size, optimum ve son derece verimli malzeme ve ürün akışları için entegre edilmesi kolay çözümler sunuyor.

ctrlX FLOW hakkında daha fazla bilgi alın
Bosch Rexroth'un konveyör sistemine bakan adam Rexroth konveyör sistemleriyle ÜRETİMDE PERFORMANSINIZI YÜKSELTİN

Hassas küçük ölçekli montajdan ağır yüklere kadar her gereksinime uygun konveyör sistemleriyle üretkenliği ve esnekliği en üst düzeye çıkarın.

Daha fazla bilgi edinin

Bosch Rexroth'tan verimli hareket ve konveyör sistemleri

Modern üretimde, optimize edilmiş malzeme akışları her şey demektir. İster iş parçalarının hassas bir şekilde taşınması, ister karmaşık ürünlerin verimli bir şekilde taşınması olsun - Bosch Rexroth, süreçlerinizi optimize eden hareket ve transfer sistemleri için size özel çözümler sunar. Önde gelen bir tedarikçi olarak hız, hassasiyet ve esneklik gereksinimlerinizi karşılamak için uzun yıllara dayanan deneyimimizi yenilikçi teknolojiyle birleştiriyoruz. Endüstriyel otomasyonda nakliye süreçleri için çok yönlü sistemlerimizi ve montaj teknolojisi için olan yüksek performanslı transfer sistemlerimizi keşfedin.

Düzlemsel sistemin iki hareket ettiricisi ve yüksek hızlı ctrlX FLOWHS hareket sisteminin oval bir yolu görünüyor.

ctrlX FLOW hareket sistemleri

Bağlantılı fabrikalarda intralojistik süreçlerin otomasyonu ve optimizasyonu, başarının kilit faktörlerinden biridir – her şeyin dinamik, sorunsuz ve hızlı bir şekilde uyum içinde çalışması gerekir. ctrlX FLOW ürün ailesi, yüksek verimli malzeme ve mal akışları için entegre edilmesi kolay çözümler sunuyor. Doğrusal hareket sistemi olarak ctrlX FLOWHS, üretiminize esneklik ve yüksek hız getirir. Düzlemsel sistem ctrlX FLOW6D, yüksek performanslı temassız taşıma ve konumlandırma sağlar, üretim hatlarınızda esnekliği artırır.

ctrlX FLOW hareket sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Bir adam, TS 2Booster transfer sistemine bakıyor

Konveyör ve transfer sistemleri

Yüksek performanslı üretimin temelinde optimum şekilde kontrol edilen bir malzeme akışı yatar. Bosch Rexroth konveyör ve transfer sistemleri tam da bunu yapmak için tasarlanmıştır: Üretiminizin bütün aşamalarında bileşenlerin ve iş parçalarının hassas ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlarlar.
Mevcut ekipmana sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen, üretkenlik ve verimlilikte önemli bir artış sağlayan modüler, ölçeklenebilir konveyör sistemleri sunuyoruz. Sistemlerimiz, en yüksek hassasiyet, güvenilirlik ve kesintisiz otomasyon sunar; böylece üretiminizi geleceğe hazır hâle getirir. Bu sayede üretim süreçlerinizi optimize edebilir, işleme sürelerini kısaltabilir ve uzun vadede rekabet gücünüzü artırabilirsiniz.

Konveyörler ve transfer sistemleri hakkında daha fazlasını keşfedin

Hareket sistemi veya konveyör sistemi - Doğru çözüm!

Yüksek performanslı üretimin temelinde optimum şekilde kontrol edilen bir malzeme akışı yatar. Üretiminiz için en uygun konveyör sistemini seçerken Bosch Rexroth transfer sistemleri, bileşenlerin ve iş parçalarının hassas ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlar.

Ana odağınız istikrarlı, döngü tabanlı veya sürekli üretim için güvenilir, yüksek hacimli malzeme akışı ise ve verimli montaj hatlarınız için optimum maliyet etkinliğine değer veriyorsanız, kendini kanıtlanmış TS transfer sistemleri (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) ve VarioFlow (VarioFlow belt ve VarioFlow plus) mükemmel birer seçimdir. Çok yönlü olan bu konveyör sistemleri, tutarlılık ve yüksek verim için tasarlanmıştır, hassas iş parçası konumlandırması sağlar ve üretim süreçleriniz için istikrarlı bir temel oluşturur. Çözümlerimiz montaj teknolojiniz için esnek bir altyapı oluşturur, verimliliği en üst düzeye çıkarır ve tutarlı otomasyon sağlar.

Yoksa son derece esnek ve dinamik hareket görevleri için bir sisteme mi ihtiyacınız var? ctrlX FLOW hareket sistemleri, ctrlX AUTOMATION otomasyon sistemine entegrasyonları sayesinde eksiksiz çözümler sunar. ctrlX AUTOMATION tasarım, simülasyon, mühendislik, işletme ve servis için gerekli temeli sağlar. ctrlX FLOW hareket sistemlerimiz en yüksek hassasiyeti, maksimum esnekliği, dinamizmi ve hızı sağlar.


Hareket ve konveyör sistemlerimiz için kullanım örnekleri

ctrlX FLOWHS hangi kullanım durumları için öngörülmüştür?

Doğrusal hareket sistemi, modüler prensibe göre çalışır ve modüler konfigürasyon için tasarlanmıştır. Hem makine içi hem de makineler arası uygulamalarda kullanılabilir. Tipik bir kullanım örneği, ürünlerin bir üretim hattına doğrudan taşınmasıdır ve bileşenleri çıkarmak ve yerleştirmek için karmaşık robotlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Ayrıca, örneğin ürün yığınları oluşturmak gibi görevleri yerine getirmek için makinedeki güç ovallerini geleneksel konveyör sistemleriyle birleştirmek de kolaydır. Bu uygulamalar için yüksek performans, hız ve hassasiyet gerekir. ctrlX FLOWHS tüm bu faktörleri destekler.

Doğrusal hareket sistemi kullanılarak makinenin iş istasyonları arasındaki dahili taşıma süreçleri, örneğin dolum hatlarında olmak üzere ek uygulamaları da içerecek şekilde kolayca genişletilebilir. Bunu yapmak için şişeler iki hareket ettirici arasında tutulur, bir dolum istasyonuna taşınır, bir diğerinde etiketlenir, üçüncüsünde kontrol edilir ve sonuncusunda diğer şişelerle birlikte paketlenir. Bu hattaki şişe boyutunun değiştirilmesi için mesafenin yazılımla ayarlanması yeterlidir.

ctrlX FLOWHS bu nedenle tüketim malları, elektronik aksamlar, bataryalar veya ilaçlar gibi çok çeşitli sektörlerde kullanım için mükemmeldir.

ctrlX FLOW6D hangi uygulamalar için öngörülmüştür?

Bosch Rexroth, düzlemsel sistem ile temassız yüksek performanslı taşıma ve konumlandırmayı yeni bir seviyeye taşıyor. Free-floating (serbest gezen) taşıma platformları – hareket ettiriciler – yatay, dikey veya tavanda bulunan bir çalışma yüzeyinde hareket ettirilir. Her bir hareket ettirici altı serbestlik derecesinde, yüksek hız ve hassasiyetle, herhangi bir sürtünme veya kirlilik olmadan çalışır.

Klasik hat aşağı yukarı çözülür ve yerini her bir ürünün hattan ayrı ayrı geçebileceği kendi kendine yeten bir alana bırakır. Bu, örneğin nispeten büyük bir şişenin iki kez doldurulmasına veya ürünlerin çalışma sırasında döndürülmesine imkan verir. Sistem ayrıca kalite testinden geçemeyen ürünlerin yeniden test edilmesini veya üretim hattından çıkarılmasını mümkün kılar. Son derece uyarlanabilir olan bu üretim hattı, mevcut hatların geleneksel üretim yöntemlerini temelden değiştirme potansiyeline sahiptir.

ctrlX FLOW6D bu nedenle tüketim malları, ilaç, medikal, elektronik, yarı iletken veya montaj uygulamalarında taşıma ve konumlandırma için mükemmeldir.

TS ve VarioFlow konveyör sistemleri hangi uygulamalar için uygundur?

Esnek VarioFlow sistemleri de dahil olmak üzere Bosch Rexroth konveyör sistemleri, çok çeşitli üretim ve montaj ortamlarında malzeme akışını ve proses entegrasyonunu optimize etmek için ideal seçimdir. Modüler tasarımları ve uyarlanabilirlikleri sayesinde çok yönlüdürler: Bu sistemler, küçük parçaların hassas montajında olduğu gibi hassas zamanlamanın ve bileşenlerin tam olarak konumlandırılmasının yanı sıra yüksek hacimli proseslerde esnek ve kesintisiz taşıma için de uygundur.

Sistemler otomotiv, batarya, ambalajlı tüketim ürünleri, tıbbi teknolojiler ve yarı iletkenler gibi sektörlerdeki montaj ve üretim hatlarından değişken proseslerdeki orta yüklere ve sağlam üretim ortamlarındaki ağır iş parçalarına kadar çok çeşitli endüstriyel uygulamaları kapsar. Modülerlikleri ve akıllı kontrolleri sayesinde üretim süreçlerine esnek bir şekilde uyarlanabilir, üretim sürelerini kısaltabilir ve her zaman güvenilir kullanım ve mükemmel süreç kontrolü sağlarlar.