TS 1 konveyör sistemi, kompakt yapısı sayesinde yerden tasarruf sağlar. Yüksek konumlandırma doğruluğu ve tekrarlanabilirlik gerektiren küçük, hafif ürünlere ve montajlara özel olarak uyarlanmıştır.
Hassas montaj ve hızlı prosesler için konveyör çözümü.
Küçük ürünlerin veya modüllerin verimli üretimi söz konusu olduğunda, Rexroth TS 1 konveyör sistemi doğru karardır. Karmaşık ürünlerin hassas montajına özel olarak uyarlanmıştır. Daha üst düzey bir sistemin ön montajına ve alt montajına entegre olma yeteneği güçlü yönlerinden biridir.
KOMPAKT TASARıM
TS 1 konveyör sistemi, kompakt yapısı sayesinde yerden tasarruf sağlar. Yüksek konumlandırma doğruluğu ve tekrarlanabilirlik gerektiren küçük, hafif ürünlere ve montajlara özel olarak uyarlanmıştır.
TAM HASSASİYETE SAHİP BİRİMLER
Küçük ürünlerin ve kesin prosedürlerin tam olarak konumlandırılması ve çoğaltılması gerekir ve bu TS 1 pozisyon ünitesi için tam olarak doğru bir görevdir. Plastik veya paslanmaz çelikteki farklı WT'ler, Bosch Rexroth tarafından sunulan hassas ünitelerin yelpazesini tamamlar.
ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR
TS 1, tıp teknolojisi (örneğin işitme cihazları, kalp pilleri), elektronik (sabit disk sürücüleri, regülatörler, sensörler), hassas mekanik (küçük motorlar, anahtarlar) ve optik (kontakt lensler) alanlarında uygundur. Temiz odalarda ve kuru odalarda montaj hatları bile gerçekleştirilebilir.
Önemli Teknik Veriler
| WT ağırlığı: |
3 kg'a kadar |
| WT boyutları: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
| WT çeşitleri: | plastik, plastik/çelik ve alüminyum |
| Konveyör zinciri: | bant, dişli kemer |
| Konveyör hızı: | 6, 9, 12, 15, 18 m/dk |
| Yüksek konumlandırma doğruluğu: | ± 0,015 mm |
| Şunlar için uygun: | Sınıf 6 temiz odalar (EN ISO 14644-1), kuru odalar (yaklaşık %1 bağıl neme kadar) |
| Özel bileşenler: | kısa üretim süreleri için biriktirme eğrileri, üst tekrar doğruluğu için konumlandırma ünitesi ve hızlı WT değişimi |
| Sipariş Bilgileri |