VarioFlow plus Genişletilmiş kullanım alanı - sadece %0,5 bağıl nemin olduğu çok kuru ortamlar için de uygun Daha fazla bilgi VarioFlowplus Takometre Şimdi 120 m/dak ile daha da hızlı. Bir kadın, VarioFlow plus Zincirli Konveyöre bakıyor Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow, iş yeri bağlantısı aracılığıyla lensleri daha yüksek verimlilikle taşır. Gözlük camı endüstrisinde VarioFlow plus

Lensleri manuel iş istasyonlarına taşımak için kullanılan verimli yöntemi görüntüleyin.

Videoyu izleyin

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

Bugün, taşıma çözümleri için kullanıcı gereksinimleri her zamankinden daha zorludur. Bosch Rexroth, VarioFlow plus ile size yüksek performanslı, standartlaştırılmış ve çok yönlü bir zincir konveyör sistemi sunar. Kapsamlı modüler sistemimizden özel konveyör çözümünüzü oluşturun. Yakın çeyreklerde ve en zorlu mekansal koşullarda bile, VarioFlow plus her zorluğu karşılayabilir.

Bir bakışta sistem

Endüstriye genel bakış

Makineleri birbirine bağlama ve ürün taşımayla VarioFlow plus, aşağıdakiler dahil geniş çeşitlilikte endüstri için uygundur:

  • gıda ve ambalaj
  • sağlık
  • otomotiv ve elektrik

Sistemin avantajları

  • Yatay ve dikey konfigürasyonlarda doğrudan ve dolaylı ürün taşıma
  • Uygun maliyetli: Yatay dönüşlerdeki düşük yuvarlanma sürtünmesi, daha az tahrik sistemi ile daha uzun mesafelere olanak sağlar.
  • Daha uzun hizmet ömrü ve azalmış kesinti süresi: Makinede işleme gerektirmeyen yüzeyler aşınmayı ve yıpranmayı azaltır
  • Yerden tasarruf sağlar: Tüm boyutlar için yatay eğri yarıçapı
  • MTpro ile hızlı planlama, proje planlama ve görselleştirme
  • Kapsamlı modüler sistem ve yüksek derecede özelleştirme seçenekleri

Ürünler

VarioFlow plus en ekonomik olan bir alüminyum versiyonda mevcuttur

Alüminyum sistem

Ekonomik temel versiyon

  • Açık ve kapalı profil versiyonu
  • Tahrik sistemi, ayrıştırıcı ve dönüşler gibi ana bileşenlerin bağlantısı için hazır iç oluk
  • Yan kılavuzlar, destekler veya diğer aksesuarları monte etmek için harici oluk
  • FDA uyumlu malzemeler ve gıda dereceli gres dolgulu paslanmaz çelik bilyalı yataklar

Teknik ana veriler

  • Ürün ağırlığı: 3 kg'a kadar / 34,5 mm
  • Hız: 120 m/dakikaya kadar
  • Zincir genişliği: 65-320 mm

Rexroth Store
VarioFlow plus paslanmaz çelik, daha yüksek hijyen gereksinimlerine hizmet eder

Paslanmaz çelik sistem

Yüksek hijyen gereksinimlerine uygun

  • Kompakt temiz kesit profilleri, olası kalıntı birikme noktalarını minimuma indirir
  • Paslanmaz çelik kaydırma çubukları, aşındırıcı ortamlarda bile kullanmaya olanak sağlar
  • FDA uyumlu malzemeler ve gıda dereceli gres dolgulu paslanmaz çelik bilyalı yataklar

Teknik ana veriler

  • Ürün ağırlığı: 3 kg'a kadar / 34,5 mm
  • Hız: 120 m/dakikaya kadar
  • Zincir genişliği: 65-320 mm

Rexroth Store
VarioFlow plus ESD sistemi, elektrostatik deşarjı önler

ESD sistemi

Alüminyum, Paslanmaz çelik ve özel ESD bileşenlerinin bir kombinasyonuyla elektrostatik şarjı önleyin

  • Bir EPA'da (Elektrostatik Korumalı Alan) kullanılmaya uygun bileşenler ve parçalar
  • İletken bileşenler
  • İletken bağlantı teknolojisi
  • Hiçbir ek topraklama kayışı gerekmez

Teknik ana veriler

  • Boyut: 65 mm ve 90 mm
  • Maks. Zincir çekme kuvveti: 600 N

Rexroth Store
VarioFlow plus ürünlerin bir palet üzerinde taşınması

İş parçası palet sistemi

Ürünlerin taşınması için

  • Zincirin üzerine doğrudan taşınamayan ürünler için
  • Yüzeyleri sıkışırken birbirlerine dokunmaması gereken ürünler için
  • Hassas olan ürünler için
  • Taşıma görevleri için yerleştirilmesi gereken ürünler için
  • Kapsamlı işlevsel çözümlerle

Teknik ana veriler

  • Boyutlar: 65mm ve 90mm
  • Zincir tipi: düz zincir (beyaz, gri ve ESD)

Rexroth Store
VarioFlow plus takoz konveyör ürünleri taşır

Takoz konveyör

Ürünlerin taşınması için

  • Şekilleri nedeniyle dikey olarak iletilmeleri zor olan ürünler için
  • Ağırlık merkezi konumu nedeniyle dik dikey eğimlerin (> 30°) gerçekleştirilememesi
  • Hassas yüzeyler nedeniyle yandan veya üstünden geçildiğinde zarar görebilecek ürünler için
  • 90° eğimlerde veya yokuşlarda (örneğin, taşıyıcılar arasında) kaymayabilecek ürünler için
  • Kavranma işlemi veya kavramayı açma işlemi olmadan taşınacak ürünler için

Teknik ana veriler

  • Ürün ağırlığı: 1,5 kg'a kadar / 34,5 mm
  • Hız: 60 m/dakikaya kadar
  • Zincir genişliği: 90 mm

Rexroth Store
Spiral konveyörle dikey ürün taşıma

Spiral konveyör

  • Spiral konveyörler, dikey ürün taşımayı sağlar ve en küçük alanlarda tampon depo görevi görür
  • Zincirli konveyör serisini tamamlamak için Bosch Rexroth, iyi bilinen ve deneyimli bir spiral konveyör üreticisi olan smartPac ile işbirliği yapıyor
  • Spiral konveyörler, VarioFlow sisteminin standartlaştırılmış bileşenlerine dayanmaktadır

Teknik ana veriler

  • Boyut: 80-320 mm
  • Yükseklik farkı: giriş ve çıkış arasında maks. 3000 mm
  • Eğim: 5-12°

İndirin

Başarı Hikayeleri

Pürüzsüz zincir yüzeyine sahip beyaz bir VarioFlow plus konveyör bant üzerinde iki adet Rexroth karton

Gıda endüstrisi

VarioFlow plus, Hitmark Robotics çözümleriyle sağladığı akıllı otomasyon sayesinde gıda endüstrisinde verimli paletleme sağlar.

Zincirli konveyör sistemi VarioFlow plus, başarı hikayesi Omega Optix

Gözlük camı endüstrisi

VarioFlow plus zincirli konveyör sistemi, gözlükleri manuel çalışma istasyonlarına verimli bir şekilde taşır.

Bosch Rexroth'tan VarioFlow plus zincir konveyör sistemiyle taşınan çay poşetleri

Çay üretimi

Zincir konveyör sistemi VarioFlow plus, dar alanda bile çayı hareket halinde getirir.

Paketlenmiş kutularla birlikte üç VarioFlow plus zincirli konveyör sistemi

İntralojistik

VarioFlow plus en dar alanda bir lojistik uygulamada: Schaefer kutularının manuel paketleme istasyonlarına taşınması ve daha sonra sevk edilecek nakliye işlerini yerine getirir.

Araç tavan kaplamalarının taşınması için asma konveyör olarak VarioFlow plus zincirli konveyör bant

Otomotiv endüstrisi

Otomotiv endüstrisinde araç tavan döşemelerini taşımak için asma konveyör olarak VarioFlow.