İndirilmeye hazır AMR ACTIVE Shuttle broşürünün önizleme görüntüsü. ACTIVE Shuttle hakkında daha fazla bilgi

Geleceğin mobil robotiği olan ACTIVE Shuttle'ımızı daha derinden öğrenin.

İndir

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
otonom mobil robotlu (AMR) ACTIVE Shuttle ile

AMR ACTIVE Shuttle geleceğin fabrikasına bugünden girmeyi olanaklı kılıyor. ACTIVE Shuttle, mevcut fabrika altyapınızı uyarlamadan hızla uygulanır, kullanımı sezgiseldir, tamamen ağa bağlıdır ve güvenlidir! ACTIVE Shuttle dahili malzeme ve mal akışınızı otomatikleştirir ve standartlaştırır. Gelecekte, küçük yük taşıyıcılarla (KLT) yüklenmiş makaralı kızaklarınızı son derece esnek ve güvenli bir tarzda taşıyın. ACTIVE Fleet Manager (AFM) siparişlerin manuel olarak girilebileceği veya üçüncü taraf sistemler aracılığıyla otomatik olarak beslendiği, oldukça esnek bir sipariş yönetimi sağlar. ACTIVE Shuttle filoyu kontrol etmek için üçüncü taraf yazılımlarla VDA 5050 arayüzü üzerinden iletişim kurar.

Teknik ana veriler

Akıllı ve zeki özellikleriyle AMR ACTIVE Shuttle.

ACTIVE Shuttle

Taşınan mallar: makaralı kızaklar (600 x 400 mm)

Ağırlık ACTIVE Shuttle: 88 kg

Boyutlar ACTIVE Shuttle (U x G x Y): 1013 x 405 x 913 mm

Yük: 260 kg

Kaldırma yüksekliği (min/maks): 118/135 mm

Hız: 1,0 m/sn

Kontrol sistemi: ACTIVE Shuttle Management (AMS); VDA 5050

Teknoloji: Doğal yer işaretlerine dayalı lazer navigasyon

WİFİ: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Pil: Lityum iyon akü (51,8 V, 1502 Wh)

Lazer navigasyon: Önde güvenlik lazer tarayıcı

Kişisel korunma: PLd güvenlik lazer tarayıcı (1 x ön, 1 x arka)

3D engel algılama: 2 stereo kamera

ESD Elektrostatik deşarj karşılanır

Rexroth Store
Filonuzun canlı durumunu göstermekte olan ACTIVE Shuttle Management System ekranı.

ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Sipariş yönetimi: Bekleyen taşıma siparişlerini önceliklendirin ve kullanılabilir ACTIVE Shuttle'lara dağıtın

Trafik yönetimi: Taşıma operasyonlarının sorunsuz koordinasyonu için trafik kontrol merkezi

AFM Canlı Harita: Çevredeki değişiklikler, verimli çalışan araçlar tarafından otomatik olarak algılanır ve tüm filoya iletilir

Engel yönetimi: Engellerden güvenle kaçınma

Enerji yönetimi: Tam otomatik şarj işlemleri

Web tabanlı GUI: Sezgisel ve kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü

İş şablonları: Yapılandırılması kolay şablonlar yardımıyla çok çeşitli taşıma konseptlerinin uygulanması

Üçüncü taraf sistemlere bağlantı: Veri biçimi: JSON; Desteklenen protokoller: Rest API'si, Web Socket

Rexroth Store
Manuel kontrol ünitesi bulunan bir otonom taşıma sistemi.

Basit

AMR ACTIVE Shuttle Tak ve Kullan üzerinden intralojistiğe hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir. Güvenilir lazer navigasyon sayesinde altyapı ayarlamaları gerekli değildir.

Bir çalışan, yüksek derecede esnek sipariş yönetimine olanak sağlayan AMS ACTIVE Shuttle Management System kontrol yazılımını gösteriyor.

Esnek

Sağlanan standart arayüzler (sensör, PLC, MES/ ERP vb.) sayesinde işler manuel veya otomatik olarak beslenebilir. Taşıma gereksinimleri AFM aracılığıyla kullanılabilir ACTIVE Shuttle'lara atanır.

Kamera tabanlı 3D engel algılamalı AMR ekipmanı

Güçlü

Entegre engel yönetimi, zamanında frenleme ve yolda meydana gelen engellerin güvenli bir şekilde geçmesini sağlar. Güvenlik lazer tarayıcısına ek olarak, stereo kameralar odayı 3D olarak tarar. Sonuç olarak, ACTIVE Shuttle'ın yoluna çıkıntı yapan nesneler bile tanınır.

ACTIVE Shuttle güvenlik lazer tarayıcı, çalışanı algılar ve sürücüsüz taşıma sistemini otomatik olarak durur.

Güvenli

Alman Sosyal Kaza Sigortası (DGUV) ile işbirliği içinde tasarlanan güvenlik konsepti, insanlar ve makinelerle 7/24 güvenli bir karma çalışma sağlar. Kullanılan güvenlik lazer tarayıcıları, 7/24 sürekli çalışmada en yüksek güvenilirliği sağlar.

ACTIVE Shuttle Management System AMS ekranının laptopta görünümü.

Uyarlanabilir

ACTIVE Shuttle filosu, üretim ortamında meydana gelen değişiklikleri hemen algılar ve referans haritasını otomatik olarak güncelleştirir. ACTIVE Shuttle'lar, daralmış yollarda erkenden tepki verebilmek için AFM aracılığıyla birbirleriyle kablosuz olarak iletişim kurarlar ve ortamdaki değişiklikler hakkında birbirlerini bilgilendirirler.

ACTIVE Shuttle aracı, dört küçük yük taşıyıcılı bir arabayı kaldırıyor.

Verimli

Entegre kaldırma platformu, arabaları manuel müdahale olmadan tamamen otomatik olarak yükler ve boşaltır! Bekleyen nakliye siparişlerinin ACTIVE Shuttle filosuna önceliklendirilmesi ve optimum dağıtımı sipariş yönetimi aracılığıyla yapılır. ACTIVE Shuttle'ı kullanarak yüzeyleri, malzemeleri ve dolayısıyla aktarım hızını önemli ölçüde azaltın.

AMR ACTIVE Shuttle filo yönetimi

Bir ACTIVE Shuttle ve ACTIVE Fleet Manager (AFM) kombinasyonu.

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Fleet Manager (AFM)

ACTIVE Shuttle ve ACTIVE Fleet Manager (AFM) kombinasyonu yüksek derecede esnek sipariş yönetimi sağlar. Filo kontrolü ve mobil robot optimal olarak koordine edilir. AFM kontrol yazılımı, filonuzun canlı durumunu gösterir, bekleyen taşıma emirlerini mevcut araçlara atar ve kullanıcıların üretim sırasında lojistik senaryolarını kontrol etmesine ve esnek bir şekilde yapılandırmasına olanak tanır.

Bir ACTIVE Shuttle, üçüncü taraf bir sağlayıcıdan bir kontrol istasyonu yazılımı ve başka taşıma araçlarıyla bir karma araç filosu kombinasyonu.

VDA 5050 arayüzüyle ACTIVE Shuttle

VDA 5050, AGV iletişimi için standartlaştırılmış bir arayüzdür. Standart, karma taşıma araçlarının tek bir kontrol istasyonu yazılımı altında çalıştırılmasını sağlar. ACTIVE Shuttle VDA 5050 arayüzünü içerir ve bu sayede başka taşıma araçları, bir üçüncü taraf sağlayıcının kontrol istasyonu yazılımı (ana kontrol) altında karma bir filoda birlikte çalıştırılabilir.

AMR ACTIVE Shuttle

Sorularınız mı var? Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
İntralojistik 4.0 için ACTIVE Shuttle otonom mobil robot