Bosch Rexroth alüminyum bukalemun Kanıtlanmış kalite. Daha az CO₂.

Uygulamalarınızın karbon ayak izi azaltımına katkı sağlarken, kalite ve performanstan ödün vermeden ilerleyin.

Rexroth Store'a git
Resimde, Bosch Rexroth’tan çeşitli alüminyum profillerle birlikte bir balık sürüsü görünüyor. Bazıları geçmişi taklit eder. Biz geleceği şekillendiriyoruz.

Bosch Rexroth'un düşük karbonlu alüminyum profilleri ile geleceği inşa edin

FABRİKANIZI ŞEKİLLENDİRİN –
düşük karbon etkisine sahip alüminyum profillerle

Sektör değişiyor: Kaynak kıtlığı, artan enerji fiyatları ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) gibi daha katı karbon tarifeleri sürdürülebilir eylemler gerektirmektedir. Şirketler, süreçlerini çevresel sorumluluk ile ekonomik verimliliği uzlaştıracak şekilde uyarlama zorluğuyla karşı karşıyadır.

Bosch Rexroth olarak ürünlerimizi ve süreçlerimizi kaynak açısından daha verimli hale getirme çabalarımızda adım adım ilerliyoruz. 40 yılı aşkın süredir, kalite ve esneklik açısından en titiz talepleri karşılayan alüminyum profiller tasarlıyoruz. Düşük karbonlu alüminyum profillerimiz, önemli ölçüde daha düşük ürün karbon ayak izi (PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1 olan ham maddeden (metal çubuklardan) üretiliyor. Modüler profil sistemimizde düşük karbonlu alüminyum profillerin yeni standart olarak sunulmasıyla birlikte teknolojik mükemmelliği ve sürdürülebilirliği birleştiren yeni bir sayfa açıyoruz.

Düşük karbonlu alüminyum profillerimiz sistemimizin kanıtlanmış gücünü muhafaza ediyor: dünyanın en geniş alüminyum profil yelpazelerinden biri. Bu sistemler makine çerçeveleri, güvenlik çitleri, ergonomik çalışma alanları veya yalın bir malzeme tedariki için özel ve verimli çözümler sağlar. Çözümlerinizin karbon ayak izini azaltmayı hedeflerken projelerinizi planlayın ve hayata geçirin.

Bir bakışta avantajlarınız

Alüminyum profillerin önünde CO₂ sertifika simgesi

Tedarik zincirinizi bugün optimize edin. Geleceğe yönelik planlamanızı güçlendirin.

  • Finansal güvenlik ve esneklik: Örneğin CBAM gereklilikleri nedeniyle artan karbon vergilendirmesi karşısında planlama güvenliği elde edin ve kendinizi beklenmedik maliyetlerden koruyun.
  • Sürdürülebilirlik ve şeffaflık: Kendi sürdürülebilirlik hedeflerinizi karşılayın, gelecekteki gereksinimler için avantajlar edinin ve şeffaf bir yaşam döngüsü değerlendirmesi için PCF (ürün karbon ayak izi) verilerini kullanın.

Podyumda üç kişiyi gösteren simge; birinci olan kişi bir rozet ile ödüllendirilmiştir

Rekabet avantajınızı güvence altına alın. Yeni pazarlara açılın.

  • Marka imajı: Geleceğe yönelik ürünlerle markanızı konumlandırın ve rekabette farklılaşmanıza katkı sağlayın.
  • Yeni müşteri segmentleri: Daha önce ulaşamadığınız hedef gruplara erişin, yeni sipariş kazanma şansınızı artırın ve sürdürülebilir büyüme için önemli avantajlar elde edin.

Yer tutucu metin

Mevcut kalite seviyelerinizi koruyun. Karbon ayak izinizi azaltın.

  • Kanıtlanmış kalite: Uygulamalarınızda alüminyum profillerimizin bilinen teknik performansını ve dayanıklılığını güvenle kullanmaya devam edin. Bununla birlikte ürünlerimiz, birincil alüminyuma kıyasla Avrupa ortalamasına göre yaklaşık %50¹ daha düşük CO₂ emisyon değeri sunarak sürdürülebilirlik hedeflerinize katkı sağlar.

Karbon ayak iziniz için tam şeffaflık

Geleceğe yönelik çözümler, doğru ve güvenilir bilgiyle başlar. Dijital altyapımız, tüm ürünlerimizi dijital ikizlerle ilişkilendiren merkezi bir veri tabanı üzerinde çalışır. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuz anda ilgili tüm teknik verilere kolayca erişebilirsiniz.

Standart bileşenlerimizin tamamı için şeffaf PCF (ürün karbon ayak izi) değerleri sunuyoruz. Bu bilgiler, karbon ayak izi hesaplamalarınızı açık, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır.

Bize ulaşın

Karşılaştırıldığında CO₂ tasarrufu

CO₂ karşılaştırma bilgi grafiği
  • Alüminyum profillerden yapılmış iş istasyonu

    İş istasyonu

    Rakamlarla CO₂ azaltımı

  • Alüminyum profillerden yapılmış raf

    Yalın raf

    Rakamlarla CO₂ azaltımı

Alüminyum profillerden yapılmış iş istasyonu
Alüminyum profillerden yapılmış iş istasyonu

İş istasyonu

Rakamlarla CO₂ azaltımı

CO₂ azaltımının hesaplanması söz konusu olduğunda, iş istasyonundaki alüminyum oranı önemlidir. Bunun gibi tipik bir iş istasyonu (1000 mm genişlik, 600 mm derinlik), 34,3 kg alüminyum içerir. Düşük karbonlu alüminyum profillerimizle (ham madde ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al), geleneksel alüminyuma kıyasla CO₂ bakımından muazzam tasarruf sağlıyoruz:

  • 9,7 kg CO₂eq/kg Al² olarak hesaplanan AB ortalama birincil alüminyumuna kıyasla neredeyse %50¹ daha az: Bu örnekte CO₂ azaltımı -161 kg CO₂.
  • Küresel ortalama olan 14,8 kg CO₂eq/kg Al³ ile karşılaştırıldığında %66'dan fazla oranda daha az: Bu örnekte CO₂ azaltımı -336 kg CO₂.

Bosch Rexroth'un 10 iş istasyonu ile 1,6 ton CO₂ tasarrufu sağlanır - bu tasarruf 129 kayın ağacının CO₂ emilimiyle karşılaştırılabilir.⁴

Alüminyum profillerden yapılmış raf
Alüminyum profillerden yapılmış raf

Yalın raf

Rakamlarla CO₂ azaltımı

CO₂ azaltımının hesaplanması söz konusu olduğunda, raf içindeki alüminyum oranı önemlidir. Bunun gibi tipik bir raf (600 mm genişlik, 1600 mm derinlik, 1500 mm yükseklik), 43,2 kg alüminyum içerir. Düşük karbonlu alüminyum profillerimizle (ham madde ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al), geleneksel alüminyuma kıyasla CO₂ bakımından muazzam tasarruf sağlıyoruz:

  • 9,7 kg CO₂eq/kg Al² olarak hesaplanan AB ortalama birincil alüminyumuna kıyasla neredeyse %50¹ daha az: Bu örnekte CO₂ azaltımı -203 kg CO₂.
  • Küresel ortalama olan 14,8 kg CO₂eq/kg Al³ ile karşılaştırıldığında %66'dan fazla oranda daha az. Bu örnekte CO₂ azaltımı -423 kg CO₂.

Bosch Rexroth'un 10 yalın rafı ile 2,03 ton CO₂ tasarrufu sağlanır - bu tasarruf 162 kayın ağacının CO₂ emilimiyle karşılaştırılabilir.⁴

Kaynaklar:

1 2025 yılından itibaren önemli ölçüde daha düşük PCF değerine (Kapsam 3 yukarı yönlü) sahip ham maddeler kullanarak alüminyum profillerimizin ürün karbon ayak izini (PCF) azaltıyoruz. Bu kütükler ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al PCF değerine sahiptir. Bu, Avrupa'da kullanılan birincil alüminyum için Avrupa ortalaması olan 9,7 kg CO₂eq/kg Al değerinden neredeyse %50 daha azdır (Avrupa Alüminyum Birliği, Çevresel Profil Raporu, Kas. 2024).

2 Avrupa Alüminyum Birliği, Çevresel Profil Raporu, Kas. 2024.

3 Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (International Aluminium Institute - IAI), 2023.

4 Bir kayın ağacı yılda 12,5 kg CO₂ emer; AB ortalamasına kıyasla CO₂ azaltımı.

Rexroth’un izlediği yol: karbon ayak izini adım adım azaltmak

Dayanıklılığı ve tamamıyla geri dönüştürülebilir olması nedeniyle alüminyum, döngüsel ekonominin anahtarıdır. İşte tam da bu noktada biz devreye giriyoruz: Yukarı akıştaki (upstream) CO₂ emisyonlarını hedefli bir şekilde azaltarak, kaynak verimliliğini sürekli olarak iyileştiriyoruz. Profillerimizin karbon ayak izini adım adım nasıl azalttığımızı keşfedin.

Alüminyum profillerin önünde çubuk grafikler ve aşağı doğru bir ok işareti bulunan simge

Hedefimiz değişmedi: Sınıfının en iyisi olmak

Daha fazla kaynak verimliliğine giden yolumuz, 2021 yılında özel bir Avrupa tedarik zincirinin kurulmasıyla başlayan kesintisiz bir süreçtir. Sonuç olarak birincil malzememizin karbon ayak izi, halihazırda Avrupa ortalaması olan 9,7 kg CO₂eq/kg Al² değerine eşittir. Ancak 2025 yılı için kendimize ham maddelerimizin karbon ayak izini yarıya indirmek gibi çok daha iddialı bir hedef belirledik. Ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz ...

Alüminyum profillerin önünde güneş, rüzgar türbini, kamyon ve geri dönüşüm logosunu gösteren simge

Ham maddelerin sorumluluk bilinciyle kullanılması

Alüminyumun sürdürülebilir ve geleceğe yönelik uygulamalar için kilit bir malzeme olduğunu düşünüyoruz. Düşük karbonlu alüminyum profillerimizle, daha fazla sorumluluk bilinciyle üretime geçişi şekillendiriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ederek, karbon ayak izimizi doğrudan üretim süreçlerimizde azaltıyoruz.

Fakat bu daha başlangıç: Artan oranda geri dönüştürülmüş alüminyum ile sadece kaynak tüketimimizi azaltmakla kalmayacağız, aynı zamanda çevresel ayak izimizi de sürekli olarak iyileştireceğiz. Düşük emisyonlu ürünlerin geleceğini aktif bir şekilde şekillendiriyoruz – parça parça ve profil profil.

Alüminyum profillerin önünde otobüs simgesi

Şeffaflık için birlikte çalışmak

Ayrıca ham maddelerimizin yenilenebilir enerji kullandığı kanıtlanmış tedarikçilerden temin edilmesini sağlıyoruz. Tedarikçilerimizi emisyonlarını açıklamaları ve sürekli olarak azaltmaları için aktif olarak teşvik ediyoruz. Tedarikçilerimizle yakın iş birliği içinde çalışıyor ve doğrulama için şirket içinde yüksek kalite standartları uyguluyoruz. Böylece sürdürülebilirlik taahhüdümüzün tüm tedarik zincirine nüfuz etmesini sağlıyoruz.

Alüminyum profillerin önünde iki kişiyi ve bir el sıkışmayı gösteren simge

Mükemmel ortağınız

Gerçek değişimin inovasyon ve güvenilir ortaklıklar arasındaki etkileşimden kaynaklandığına inanıyoruz. Karbon ayak izinizi iyileştirmek için uzmanlığımızı kullanın: Düşük karbonlu alüminyum profillerimiz, münferit uygulamalarınız için mükemmel bir çözümdür. Şirketinizin emisyon azaltma hedeflerine maksimum verimlilik ve güvenilirlikle ulaşmanızı sağlayan düşük karbonlu alüminyum profillerin güvenli tedariki için kendimizi uzun vadeli ortağınız olarak görüyoruz.

Alüminyum profillerin önünde yolu ve bitiş bayrağını gösteren simge

Taahhüdümüz daha da ileri gidiyor

Ancak bu kadarla sınırlı değil: Vizyonumuz, alüminyum profillerimizin çevresel etkisini sürekli olarak iyileştirmemiz için bizi motive ediyor. CO₂ emisyonlarını daha da azaltmanın yollarını sürekli olarak araştırıyor ve geliştiriyoruz. Gelecekteki çalışmalarımızın kilit unsurlarından biri, geri dönüşüm oranını artırmak ve ikincil alüminyumun verimli kullanımını sağlamak olacak; bu, sektörümüzde yeni standartlar belirleyecek ve gelecekte de sınıfının en iyisi olmamızı güvence altına alacaktır.

Herhangi bir sorunuz mu var? Memnuniyetle yanıtlarız.

Hesaplamalarınız için ayrıntılı PCF (ürün karbon ayak izi) değerlerine mi ihtiyacınız var, düşük karbonlu alüminyum profillerimiz hakkında daha fazla bilgi mi edinmek istiyorsunuz veya sürdürülebilirlik girişimlerimizle ilgili daha fazla içgörü mü arıyorsunuz? Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!