YENİ NESİL MOBİL MAKİNELER İÇİN ORTAĞINIZ eLION'ı iş başında keşfedin

Sürüş veya çalışma, hidrolik, hibrit veya tamamen elektrikli farketmeksizin Bosch Rexroth, modüler yazılım modülleriyle birleştirilmiş yüksek verimli, düşük gürültülü ve güçlü hidrolik, elektrik motorları, jeneratörler ve inverterler sunar.

YOUTUBE'DA VİDEOYU İZLEYİN
lion görseli ELEKTRİFİKASYON çözüm portföyü Yüksek gerilim çözümleri

Aktarım organları ve donanımlar

eLION – Mobile Elektrikli Tahrikler

Arazi araçların geleceği elektriklidir. eLION ile Bosch Rexroth, mobil makinelerin elektriklendirilmesi için güçlü, modüler ve en zorlu talepleri karşılamaya hazır, ölçeklenebilir bir platform sunuyor. Hibritten tutun tamamen elektrikli makinelere kadar: eLION, arazi ortamlarında verimli, yerel olarak emisyonsuz mobilite sağlayan, gelişmiş elektrikli tahrik sistemlerini, sağlam bileşenleri ve akıllı kontrolü bir araya getiriyor. İnşaat, tarım ve orman makineleri için son teknoloji elektrikli motorlara güvenin - ve arazi makinelerinin elektrifikasyonunu şekillendirmeye aktif olarak yardımcı olun.

eLION portföyü, çözümleri ve hizmetleri

Bir ekskavatörün önünde üç kişi ve iki aslan

Entegre yazılım, güvenilir servis ve Rexroth eLION'un tüm gücü ile sistem boyutlandırmasından uygulamaya kadar sizi destekleyen ortağınızız.

eLION Avantajları
eLION Avantajları
eLION portföyü
  • Motorlar
  • İnvertörler
  • Dişli kutuları
  • Yerleşik şarj cihazı
  • DC/DC konvertör
  • Kablolar
eLION portföyü
eLION portföyü
eLION çözümleri
  • İşlevsel güvenlik
  • Tekerlek tahrikli çözümler
  • Eksen tahrikli çözümler
  • Uygulama ve Sytronix çözümleri
eLION çözümleri
eLION çözümleri
eLION hizmetleri

Destek mi arıyorsunuz? Size mühendislik, devreye alma, servis ve eğitim sunuyoruz!

eLION hizmetleri
eLION hizmetleri
Teleskopik yükleyici

eLION'ı iş başında keşfedin

Sürüş veya çalışma, hidrolik, hibrit veya tamamen elektrikli farketmeksizin Bosch Rexroth, modüler yazılım modülleriyle birleştirilmiş yüksek verimli, düşük gürültülü ve güçlü hidrolik, elektrik motorları, jeneratörler ve inverterler sunar.

Şimdi izleyin

AVANTAJLARINIZ

Güçlü

Güçlü

IP69K ve IP6K9K doğrultusunda karayolu dışı uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır

Ölçeklenebilir

Ölçeklenebilir

80'den fazla motor çeşidi ve 3 invertör güç sınıfına sahip modüler portföy, geniş bir performans aralığı sunmak için birbirleriyle mükemmel şekilde eşleşir.

Güvenli

Güvenli

ISO 13849 ve ISO 25119 doğrultusunda karayolu dışı araçlar için yerleşik güvenlik işlevleri. PL d ve AgPL d'ye kadar güvenlik düzeyleri.

Global ortak

Global ortak

Yerel mühendislik, servis and satış desteği dünya genelinde mevcuttur.

Çevre

Çevre

İyileştirilmiş araç performansı ve verimlilikle birlikte azaltılmış gürültü ve yerel emisyonlar.

Akıllı çözümler

Akıllı çözümler

Sistemin en üst performansı ve kontrol edilebilirliği, Rexroth BODAS çözümleriyle birlikte eLION bileşenler kullanılarak başarılmaktadır.