Ana içeriğe atla
Ana Sayfa
Ürünler
Mobil makineler için çözümler
Mobile Elektrikli Tahrikler
eLION çözümleri
eLION çözümleri
Piyasa standartlarına uygun, mükemmel eşleştirilmiş çözümler, çeşitli arazi dışı araçlara sorunsuz entegrasyon.
İşlevsel güvenlik
ISO 13849-1, 25119 ve 19014 doğrultusunda karayolu dışı makineler için
Kategori 3, PL d ve AgPL d'ye kadar güvenlik düzeyleri
Hızlı lokal reaksiyon süresi (<5 msn)
CAN ve/veya pin üzerinden güvenli tork kapatma
Güvenlik fonksiyonları için güvenli sinyaller
HV kilidi
Derinlemesine inceleme podcast'ini dinleyin
Tekerlek tahrikli çözümler
Kompakt 3 veya 4 kademeli planeter dişli kutusu
Entegre statik, hidrolik çalışan park freni
42.000 Nm'ye kadar tork çıkışı
Yüksek hızlı elektrikli motorlar için tasarlanmıştır
Opsiyonel mekanik bağlantı kesme
Aksiyel tahrikli çözümler
1 ve 2 hızlı dişli kutusu (dropbox)
7.650 Nm'ye kadar maks. tork çıkışı
Hızlı and pürüzsüz vites değiştirme (<< 1 sn)
Yüksek hızlı elektrikli motorlar için tasarlanmıştır
Minimum kurulum çabası ve esnek hizalama
eOC eLION hidrolik uygulama çözümleri
Doğrudan pompa ve motor kaplini
SAE J744 ve ANSI B92.1 doğrultusunda standartlaştırılmış pompa arabirimleri
Değişken kademeler
Basınç, güç ve hacim akış kontrolü
Tekli ve çoklu pompa montajları
Verimlilik açısından optimize edilmiş çalışma, NVH açısından optimize edilmiş çalışma ve termal açıdan optimize edilmiş çalışma için hız stratejileri
Mükemmel şekilde eşleşen çözümler
Birbirleriyle mükemmel şekilde eşleşen elektrikli bileşenler
IP6K7 ve IP6K9K'ye kadar koruma sınıfı
Güç ve tork ölçekleme için kompakt ve modüler
Geniş güç aralığı (200 kW'ye kadar) - pek çok araç işlevi için mükemmel
CAN J1939 arayüzleri
Güç kontrollü eLION jeneratörü
Dizel-elektrikli makinelerde güç yolunun kontrolü
Tampon batarya gerekmez
Aşırı hızlı yük sınırlama kontrolü
info@boschrexroth.com.tr
GENEL BAKIŞA GERİ DÖN