Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis
Genel Bakışİş Fırsatları ve Kariyer
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışMühendislik
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonum seçiniz
Elektromekanik kaldırma silindirleri
Pnömatik ve hidrolik silindirlere yüksek performanslı bir alternatif.
Bakım gerektirmeyen, ekonomik ve çevre dostu
Elektromekanik kaldırma silindirleri artık ömür boyu yağlama opsiyonuna da sahip
Ürün | Boyut adedi | Tahrik türü | Maksimum kuvvet | Tipik uygulama kuvvet aralığı | Maksimum hız | Maksimum vuruş | İşletim sıcaklıkları | IP dereceleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Bilyalı vidalı sürücü mekanizması | 56 kN'ye kadar | 0,4 - 30 kN | 1,6 m/sn.'ye kadar | 1.500 mm'ye kadar | -10°C ... +50°C | IP54 İsteğe bağlı: IP65 |
EMC-HP | 3 | Planet vidalı tahrik mekanizması | 100 kN'ye kadar | 12 - 60 kN | 0,83 m/sn.'ye kadar | 1.500 mm'ye kadar | -10°C ... +70°C İsteğe bağlı: -30°C ... +50°C |
IP54 |