Turkey Turkish

Konum seçiniz

Bosch Rexroth ActiveMover lineer motor tahrikli transfer sistemi

Lineer motor tahrikli transfer sistemi ActiveMover

Tüm uygulamalar için

ActiveMover lineer motor tahrikli transfer sisteminin Bosch Rexroth videosu

Proses kalitenizi, üretkenliğinizi ve karlılığınızı artırın

DAHA HASSAS, DAHA HIZLI ve SAĞLAM
ActiveMover lineer motor transfer sistemi

Ürünlerin ekstra hassasiyet, hız ve esneklikle taşınması ve konumlandırılması gereken her yerde, Rexroth lineer motor tahrikli konveyör sistemi standardı belirler: Hassasiyet, hız, güç ve esnekliğin benzersiz bir kombinasyonuyla işlem kalitesini, üretkenliği ve hatta maliyet etkinliğini artırabilirsiniz.


YÜKSEK HIZLI UYGULAMALAR VE DAHA KISA ÇEVRİM SÜRELERİ

Yüksek hız, hızlı hızlanma ve düşük sürtünmeli manyetik debriyaj, çevrim süresini azaltmaya yardımcı olur. WT'ler, eğriler boyunca bile, çok çeşitli hızlanma oranlarında ve hızlarında, sorunsuz ve hassas bir şekilde tanımlı herhangi bir konuma bağımsız olarak hareket ettirilebilir. Tüm bunlar aynı zamanda kolayca erişilebilir kalırken, iş parçasına maksimum erişilebilirlik sağlar.

YÜKSEK ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VEYA HASSAS MALZEMELER İÇİN ÇÖZÜM

Her bireysel WT’nin ücretsiz programlanması ve kontrolü, süreç akışlarının esnek bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Paletler zaman uyumsuz ve senkronize olarak ileri geri hareket edebilir. Bu, takım yenileme işlemlerinde maksimum esneklik sunar. Nazik hareketler, entegre çarpışma önleme ve iş istasyonlarında otomatik kuyruklama, hassas ürünler için sorunsuz bir taşıma sağlar.

UYGULAMALARI KADAR ÇOK YÖNLÜ KULLANILIR

Uygulama esnekliği – çok yönlü kullanımlar.

ActiveMover, aşağıdaki gibi önemli sektörlerde montaj hatlarında kullanılabilir:

  • Etki alanı
  • Elektronik üretimi için baskılı devre kartları
  • İlaç ve kozmetik endüstrileri
  • Medikal teknoloji sektöründe şırıngalar
  • Elektrik motoru üretimi için bileşenler

Bir bakışta ActiveMover özellikleri

Bosch Rexroth ActiveMover lineer motor tahrikli transfer sistemi

Kesinlik

İlave indeksleme olmadan WT'nin hassas şekilde konumlandırılması. WT'ler, eğriler boyunca bile hassasiyetle otomatik olarak herhangi bir konuma taşınır. Bu sadece işlem kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda üretkenliğinizi ve bununla birlikte karlılığınızı da artırır.

Bosch Rexroth'tan ActiveMover Transfer System'in hızlanma aşaması izlenimi

Hız

Doğrusal tahrik ve WT arasındaki düşük sürtünmeli, manyetik kavrama, yüksek hızlara ve hızlı ivmelenmeye yardımcı olur. Buna ek olarak, durma, konumlandırma ve ayarlamadan zaman kaybedilir. Daha kısa döngü süresinden yararlanın ve maliyetleri düşürürken üretkenliğinizi artırın.

Woehner Group ActiveMover transfer sistemi WT'nin ayrıntılı görünümü

Sağlamlık

Güçlü tahrik, 10 kg ağırlığa kadar olan WT’leri 160 N'ye kadar hareket ettiriyor. Sabit zemin çerçevesindeki delikler, belirli iş istasyonlarının veya muhafazaların doğrudan entegre edilmesine izin vererek ActiveMover transfer sistemini çok yönlü hale getirir.

Woehner-Group ActiveMover tanımlama sistemli WT

Esneklik

Üretim süreçlerinizin çoğunu tek bir sistemle kapsayarak ve üretim tesisinizi standartlaştırarak maliyetlerden tasarruf edin. Aşağıdaki çalışma modları kullanılabilir: ters, zaman uyumsuz ve zaman uyumlu.

Önemli Teknik Veriler

Yüksek konumlandırma doğruluğu:
± 0,01 mm
Hız: kaldırma hızı 150 m/dk
Hızlanma: 1 kg yük ile 40 m/s², 10 kg yük ile 10 m/s²
WT başına yük: 10 kg'a kadar
WT: 165 mm genişlik, giriş için 500 mm'ye kadar
Dijitalleştirilmiş arayüzler: Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Sercos vb.
Dayanıklı tasarım
Geri alınabilir kullanım
Zaman uyumsuz ve zaman uyumlu işlem
Sipariş Bilgileri

Başarı Hikayeleri

Woehner Group ActiveMover Transfer System ile tam otomatik montaj hattı

Günde 40,000 parçaya kadar

Tamamen otomatik bir montaj hattı ve lineer motor transfer sistemi ActiveMover ile 94 çeşit üretilebilir, güçlendirme gerekmez.

Bosch Rexroth ActiveMover lineer motor tahrikli transfer sistemi

37 istasyonda hassas hareket

Lineer motor tahrikli transfer sistemi ActiveMover, özel makine yapımında montaj sisteminde kısa işlem süreleri sağlar.