TASS doğrulama sistemi Houston, her şey yolunda!

TASS. Sıkma teknolojisini doğrulamanın yeni yolu.

Rexroth Store'a git

Bosch Rexroth’un TASS doğrulama sistemi ile SÜREÇLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Bosch Rexroth'un yeni TASS (Torque Angle Slip Standard - tork açısı kayma standardı) doğrulama sistemi, emniyet açısından kritik bağlantıların sıkma doğrulanmasında çığır açan bir yöntemdir. Anında işlem sayesinde kalite, doğrudan iş yerinde sağlanabilir. Sıkma aracı doğrulanmasının montaj sürecine entegre edilmesiyle bekleme süresi en aza indirilir ve devam eden üretim sırasında olası sapmalar tespit edilir. Bosch Rexroth'un tam otomatik doğrulama sistemi TASS ile birleştirme teknolojisinde yeni bir çağ başlatın.

Bosch Rexroth, TASS ile sıkma teknolojinizi kısa döngülerde ve sistemden çıkarmadan doğrulamanın yeni bir yolunu sunuyor. TASS, Torque ve Angle Slip Standard kelimelerinin kısaltmasıdır, bu nedenle adı, tork ve dönme açısının boyutsal bir düzenleme kullanılarak tek bir test işleminde test edildiğini gösteriyor. Testin kendisi sadece birkaç saniye sürüyor ve test sonucu hakkında anında geri bildirim veriliyor.

TASS'ın çalışma prensibi

  • Bir TASS doğrulamasında, belirli ve tutarlı bir boyutsal düzeni temsil eden bir burulma mili, sıkma aleti ile tahrik edilir.
  • Bu torsiyon milinin, sıkma aleti tarafından döndürülmesi sırasında iki tork değeri, sabit duraklar arasındaki dönüş açısı ve tork eğrisinin doğrusallığı kontrol edilir.
  • Üretim tesisindeki doğrulama sırasında belirlenen değerler, TASS doğrulama sisteminin kalibrasyonundan elde edilen değerlerle karşılaştırılır ve doğrulama sonucuna ilişkin geri bildirim anında tesis kontrol sistemine iletilir.
TASS’ın işlevsel prensibinin oluşturulması

TASS doğrulama sisteminin öne çıkan özellikleri

  • Zaman ve maliyet tasarrufu: süreç otomatikleştirilebilir ve hatasız olduğu için mili çıkarmaya gerek yoktur, böylece üretim duruşları ortadan kaldırılır
  • Milin çıkarılması artık gerekli olmadığından sensörün yeniden ayarlanması sırasında risk en aza indirilir
  • Sürekli doğrulama sayesinde anında geri bildirim (IO/NIO)

  • Net karşı önlemler: NIO durumunda önlemlerin derhal başlatılması, süreç istenildiği sıklıkta gerçekleştirilebilir
  • Hızlı sorun giderme, sıkma değerlerinin kısa döngülü karşı ölçümü ile mümkündür (örn. günlük)
  • Makine yeterlilik denetimlerinin (MFU) azaltılması: MFU aralıkları arasındaki sürelerin uzatılmasıyla (genellikle yılda bir kez) maliyetler %50'den fazla azaltılabilir

TASS doğrulama sistemi ürün yelpazemiz

TASS Modülü

TASS Modülü

  • muhafazadan içindeki ve torsiyon milinden oluşur
  • Değiştirilebilir parçaları bağlamak için Hirth şaft dişleri

TASS yedek parçaları

Değiştirilebilir parçalar

  • Değiştirilebilir parçalar, sıkma sistemine bir bağlantı görevi görür.
  • Standart dişlere ve bağlantı profillerine sahip değiştirilebilir parçalar (dış altıgen ve altıgen soket, Torx)

TASS değiştirilebilir boşluklar

Değiştirilebilir boşluklar

  • Değiştirilebilir boşluklar, özelleştirilmiş uygulama için doğru sıkma geometrisine sahip uygun bağlantı profillerini üretmek için kullanılabilir.

TASS yazılımı

TASS yazılımı

  • TASS kurulum yazılımı, sisteme özgü parametre değerlerini belirlemek için kullanılır.
  • TASS kurulum yazılımı ile sıkma eğrilerine ve parametre verilerine doğrudan erişim mümkündür.

TASS doğrulama sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin

TASS'ın ardındaki fizik

1. TASS elemanı, sabit bir muhafaza (1)

2. ve hareketli bir torsiyon milinden (2)

3. oluşur. M1(3) noktasına kadar olan tork artışı, torsiyon milindeki ön yükün üstesinden gelinmesinden kaynaklanır.

4. M1 noktasına ulaştıktan sonra (torsiyon milinin ön yüküne karşılık gelir), torsiyon mili TASS elemanı üzerindeki iki durdurma yüzeyi arasında bükülür. Bu W3 aralığı (4), 12°'lik bir torsiyona açısına karşılık gelir ve torkta doğrusal bir artış ile belirtilir.

5. M2 noktasında (5), torsiyon mili ikinci durdurma yüzeyine dayanır. İlerleyen süreçte, TASS elemanının muhafazası bükülür. Tork eğrisi önemli ölçüde daha diktir.

6. M3 (6), M2'nin önemli ölçüde üzerinde olduğu bir anda test tamamlanır.

7. M1 ve M2 noktalarındaki ölçüm sonuçlarının yanı sıra komut eğrisi etrafında serbestçe tanımlanabilen bir kılıf eğrisi değerlendirilerek testin uygun olup olmadığı doğrulanır.

TASS doğrulama sistemi kataloğu

TASS doğrulama sistemine genel bir bakışı burada bulabilirsiniz.

Kataloğa dahil olanlar:

  • TASS doğrulama prensibi hakkında ayrıntılı bilgi
  • Bileşenlere ve yazılıma genel bakış
  • TASS elemanları ve aksesuarları için sipariş bilgileri
  • Boyutsal çizimler ve teknik veriler

TASS doğrulama sistemi destek - kaynaklar