İşlevsel olarak güvenli bir joystick, arızası insanlara veya çevreye risk oluşturabilecek, güvenlik açısından kritik makine fonksiyonları için zorunludur. Bu, ISO 13849 veya IEC 61508 gibi küresel güvenlik standartları altında çalışan makinelerde direksiyon, fren ve kaldırma işlemleri için geçerlidir. Performans Seviyesi d (PLd) seviyesine kadar yedekli sensörlerle sunulan elektronik joysticklerimiz, ekipmanınızın Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya ve ötesine kadar bu sıkı uluslararası güvenlik yönetmeliklerine uygun olmasını sağlar.
Sade, sağlam pilot kontrollerden gelişmiş, çok işlevli joysticklere kadar Bosch Rexroth, mobil makineniz için mükemmel çözümü sunar. Portföyümüz ideal HMI'nızı oluşturmanız için size tam özgürlük sağlar.
Doğrudan ve kademeli kontrol için hidrolik joysticklerimizi seçin veya PLd'ye kadar fonksiyonel güvenlik gerektiren sistemler için CAN, PWM veya analog sinyallere sahip elektronik joysticklerimizi seçin – gücünü BODAS'tan alır. Tasarımınızı, çeşitli anahtarlar ve orantılı kontrollerle tamamen yapılandırılabilen geniş ergonomik tutma kolu seçeneklerimizle tamamlayın ve uygulamanızın tam ihtiyaçlarını karşılayın.
SSS
En sık sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.
Ne zaman bir PLc veya PLd joysticke ihtiyacım olur?
CAN veriyollu joystickin analog joysticke göre avantajları nelerdir?
CAN veriyollu joystick, modern ve akıllı araçlar için OEM'lerin en iyi tercihidir. Kablolama karmaşıklığını önemli ölçüde azaltır, çalışma alanlarında elektriksel parazitlere karşı yüksek bağışıklık sağlar ve daha kolay sorun giderme için gelişmiş tanılama imkanı sunar. Basit bir analog joystick temel işlevler için güvenilir bir çözüm olsa da, CAN veriyolu protokolü (SAE J1939 gibi) karmaşık makineler için standarttır. Bu, tüm elektronik bileşenler arasında kesintisiz iletişim sağlar ve bu da küresel olarak dağıtılmış makine filoları için kritik bir faktördür.
Rexroth joystickleri zorlu arazi koşullarına uygun mu?
Bosch Rexroth joystickler, olağanüstü dayanıklılık için tasarlanmıştır. Yüksek IP koruma derecelerine (örn. IP67) sahiptirler ve bu sayede toza, suya ve yüksek basınçlı yıkamaya karşı dayanıklıdırlar. Sağlam malzemelerden üretilmiş ve titiz titreşim ve sıcaklık testlerinden geçirilmiş olan bu ürünler, kutup soğuğu, çöl sıcağı veya nemli iklimler gibi en zorlu arazi koşullarında bile güvenilir performans garantisi sunar. Bu, dünya genelinde maksimum makine çalışma süresi sağlar.
Joystickteki "kilitleme" veya "mandallama" işlevi nedir?
Kilitleme, joystickin hareketinde hissedilebilir bir “klik” sesi veya belirgin bir nokta sağlayarak operatöre fiziksel geri bildirim verir. Mandallama işlevi ise aktif olarak sıfırlanana kadar joysticki mekanik olarak kilitleme konumunda tutar. Bu özellikler, sabit bir hızı veya sabit bir hidrolik akışı korumak gibi sabit bir ayar gerektiren işlevler için oldukça kullanışlıdır. Sonuç olarak bu, tekrarlanan görevler sırasında operatör konforunu ve hassasiyetini artırır.
Joystickleriniz için teknik belgeleri ve CAD modellerini nerede bulabilirim?
İlgili ürün sayfalarında ayrıntılı teknik veri sayfalarına, kurulum kılavuzlarına ve ürünler hakkında daha fazla bilgiye erişebilirsiniz (istek üzerine 2D/3D CAD modelleri mevcuttur). Mobil çözümler portföyümüzün tüm genel teknik belgeleri için lütfen Rexroth İndirme Merkezini ziyaret edin.