Thông tin về sản phẩm
Tổng quan về ưu điểm của sản phẩm
- Đa năng: phù hợp cho các ứng dụng tiêu chuẩn với chất lượng Rexroth.
- Kinh tế: Tỷ lệ giá/hiệu suất tối ưu
- Thực tiễn: dễ dàng gia công đầu trục, có thể cắt ngắn mà không cần hỗ trợ
- Linh hoạt: khả năng kết hợp sản phẩm hoàn hảo trong cùng dòng sản phẩm, ray và con trượt có thể được thay thế riêng lẻ.
- Khả năng sẵn có: dễ dàng cấu hình, giao hàng nhanh thông qua mạng lưới bán hàng toàn cầu của Bosch Rexroth
- Bền bỉ: giải pháp làm kín và bôi trơn cải tiến
Dữ liệu kỹ thuật chính
- Kích cỡ: 15 đến 45
- Khả năng chịu tải: C50 dyn lên đến 99.800 N
- Tốc độ tối đa: 5 m/s
-
Chiều dài tối đa: 50 m
- ray liền khối 4000 mm
- ray nhiều đoạn, tối đa 15 phần
- Các cấp chính xác: N, H và P
- Các cấp ứng lực trước: C0, C1 và C2
Ứng dụng điển hình
- Tự động hóa
- Trục phụ
- Chế biến gỗ
- Hệ thống robot
- Ngành công nghiệp điện tử
- Năng lượng mặt trời
- Sản xuất pin
- Ngành công nghiệp in ấn
- Công nghệ nhựa
{{{tab-navigation-header}}}