ctrlX DRIVE – Nâng tầm truyền động trong tự động hóa
ctrlX DRIVE là hệ thống truyền động mô-đun nhỏ gọn nhất. Người dùng không chỉ có thể giảm thiểu đáng kể không gian lắp đặt mà còn có thể mở rộng tối đa. Có thể là biến thể cấp thấp hoặc cao cấp: Hệ thống này cho phép triển khai nhanh chóng các giải pháp riêng lẻ tiết kiệm chi phí, phát triển theo yêu cầu. Hệ thống truyền động bao gồm cả ứng dụng một trục đơn giản và hệ thống máy đa trục phức tạp. Tất cả các thành phần hệ thống có thể được người dùng kết hợp tự do. Danh mục truyền động có thể mở rộng bao gồm bộ chuyển đổi, bộ biến tần một trục và hai trục, bộ chuyển đổi DC/DC, bộ chỉnh lưu và bộ nguồn tái tạo năng lượng.
Với nền tảng kiến trúc đồng nhất, Bosch Rexroth cũng cung cấp các giải pháp dành cho các dải điện áp nhỏ hơn. Danh mục này bao gồm một bộ truyền động servo cho dải công suất từ 0,05 đến 1,5 kW và một mô-đun servo cho điện áp thấp 24 V và 48 V.
Dòng sản phẩm này được bổ sung thêm phiên bản không tủ điện với cấp bảo vệ IP65. Phiên bản không tủ điện của ctrlX DRIVE không chỉ giúp tiết kiệm không gian lắp đặt và giảm thiểu công sức đi dây mà còn đem đến sự linh hoạt tối đa trong ứng dụng.
Xem thêm thông tin về ctrlX DRIVE