Xy-lanh nâng cơ điện với gói cảm biến, kèm theo một cánh tay lửa với nắm đấm. Xy lanh điện EMC-HP (High Power - Hạng nặng)

  • Dòng sản phẩm hạng nặng, nhỏ gọn kèm theo gói cảm biến tùy chọn
  • Tự do hơn nhờ hiệu quả năng lượng, dễ bảo trì và linh hoạt
  • Lựa chọn nhanh chóng qua eTool LinSelect

Thông tin sản phẩm

Tổng quan về ưu điểm của sản phẩm

  • Mạnh mẽ: có thể xử lý tối đa 250 kN
  • Thông minh: với gói cảm biến tùy chọn
  • Kinh tế: tiết kiệm năng lượng, chi phí vận hành thấp, giảm thời gian ngừng máy , sẵn sàng cho nâng cấp trong tương lai
  • Nhỏ gọn: ít yêu cầu không gian hơn, có thể dễ dàng tích hợp
  • Hoàn chỉnh: các thành phần được thiết kế riêng từ một nguồn duy nhất
  • Linh hoạt: có thể dễ dàng điều chỉnh cho các ứng dụng cụ thể, nhiều phương pháp gắn kết, chiều dài có thể được định cấu hình tự do
  • Yêu cầu bảo trì thấp: chu kỳ tái bôi trơn dài, tùy chọn bôi trơn bằng dầu

Dữ liệu kỹ thuật chính

  • Tải trọngdọc trục tối đa: tối đa 250 kN
  • Khả năng chịu tải động (cdyn): có thể xử lý lên đến tối đa 473 kN
  • Tốc độ di chuyển tối đa: 0,83 m/s
  • Hành trình tối đa: 1.500 mm
  • Cấp độ bảo vệ: IP54
  • Bộ truyền động trục vít hành tinh: Cỡ 60 và 75

Hình ảnh 16 ví dụ về ứng dụng dưới dạng biểu tượng

Ứng dụng điển hình

  • 1–4: nén - mối nối khi ép - uốn - dàn mỏng
  • 5–8: uốn - dập nổi - gập - cưa
  • 9–12: đục lỗ - tán đinh - đóng đinh - định vị
  • 13–16: căng - nâng - duỗi thẳng - thử nghiệm lò xo