Các rãnh dẫn hướng tuyến tính Các rãnh dẫn hướng tuyến tính

Độ chính xác, động lực học và khả năng phục hồi trong mọi môi trường cho mọi tác vụ chuyển động tuyến tính.

Bộ chọn
Một thanh dẫn hướng tuyến tính Bosch Rexroth nằm ở tiền cảnh, nổi bật trên nền hậu cảnh hơi mờ với hình ảnh ba người đang mỉm cười, và được bao quanh bởi những điểm sáng màu xanh dương mang tính trừu tượng. Rãnh dẫn hướng ray cầu BSCL

Độ chính xác cao với mức giá hợp lý

Tìm hiểu thêm
Khoảng thời gian bôi trơn kéo dài Rãnh dẫn hướng ray cầu BSHP Lên đến 20.000 km mà không cần bôi trơn lại

Rãnh dẫn hướng ray cầu của Bosch Rexroth hoạt động hiệu quả và cần ít bảo trì. Sản phẩm có giá thành phù hợp và bảo vệ môi trường.

Đi đến mục Tin tức

So sánh sản phẩm

Dữ liệu kỹ thuật chính

Sản phẩm Kích thước sản phẩms Khả năng chịu tải động Tốc độ tối đa Gia tốc tối đa Nhiệt độ Chiều dài tối đa Ứng dụng
Độ chính xác cao
hệ thống ray bi
15 – 65 3.900 N đến 223.000 N 10 m/s 500 m/s² -10 °C đến +80 °C
tùy chọn lên đến +200 °C
Phiên bản liền khối
lên đến
6.000 mm

Chiều dài lớn hơn ở phiên bản nhiều khối
Tự động hóa, máy công cụ, máy đo, nhiệm vụ chính xác
Hệ thống ray bi
Dây chuyền nhỏ gọn
15 – 45 18.400 N đến
99.800 N
5 m/s 500 m/s² -10 °C đến +80 °C Phiên bản liền khối
lên đến
4.000 mm

Chiều dài lớn hơn ở phiên bản nhiều khối
Tự động hóa, trục phụ, gia công gỗ, hệ thống robot, ngành điện tử, năng lượng mặt trời, chế tạo pin, ứng dụng in, công nghệ nhựa
Hệ thống ray bi mini 7 – 20 860 N đến
7.900 N
3 m/s 250 m/s² -10 °C đến +80 °C Phiên bản liền khối
lên đến
2.000 mm

Chiều dài lớn hơn ở phiên bản nhiều khối
Công nghệ y tế, ngành quang học, công nghệ đóng gói, ngành dệt may, sản xuất chất bán dẫn và điện tử
Hệ thống ray con lăn có độ chính xác cao 25 – 125 30.000 N đến
1.020.000 N
4 m/s 150 m/s² -10 °C đến +80 °C Phiên bản liền khối
lên đến
6.000 mm

Chiều dài lớn hơn ở phiên bản nhiều khối
Máy công cụ có độ chính xác cao, ứng dụng tải nặng, máy đo
Hệ thống dẫn hướng con lăn cam 20 – 52 Ftối đa:
400 N đến
8.000 N
10 m/s 50 m/s² -20 °C đến +80 °C Phiên bản liền khối
lên đến
7.000 mm

Chiều dài lớn hơn ở phiên bản nhiều khối
Ứng dụng lắp ráp, xử lý và tiếp nạp
Bạc dẫn hướng tuyến tính Ø 3 – 80 55 N đến
54.800 N
5 m/s 150 m/s² -10 °C đến +80 °C
tùy chọn lên đến +200 °C
Phiên bản liền khối
lên đến
6.000 mm

Chiều dài lớn hơn ở phiên bản nhiều khối
Tự động hóa, xử lý, công nghệ y tế, công nghệ đóng gói, ngành hàng tiêu dùng, máy móc và cửa phương tiện

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Hiện nay có những loại hệ thống dẫn hướng tuyến tính nào?

Có nhiều loại hệ thống dẫn hướng tuyến tính khác nhau tùy thuộc vào thiết kế, yêu cầu về hiệu suất và điều kiện môi trường.

Các loại cơ bản:

  • Hệ thống ray định hình bao gồm một thanh dẫn hướng và một hoặc nhiều con trượt với các viên bi hoặc con lăn tuần hoàn đóng vai trò là các phần tử lăn. Hệ thống ray định hình mang lại độ chính xác cao, độ cứng vững và khả năng chịu tải tốt.
  • Bạc dẫn hướng tuyến tính (còn gọi là hệ thống dẫn hướng trục hoặc dẫn hướng tròn) có thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí. Nhờ độ chính xác cao và ma sát thấp, chúng là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi cao về độ chính xác và độ lặp lại.
  • Hệ thống dẫn hướng con lăn cam bao gồm một thanh ray đỡ với các trục thép được ép lắp và một hoặc nhiều con trượt với các con lăn cam được mài chính xác (thường là ổ bi tiếp xúc góc). Sản phẩm rất bền bỉ, khả năng chống bụi bẩn tốt và phù hợp với tốc độ cao.
  • Hệ thống dẫn hướng trượt sử dụng ổ trượt thay vì ổ lăn. Sản phẩm có kết cấu đơn giản và ít tiếng ồn, nhưng lại có độ ma sát cao hơn, sự chính xác và đặc tính động lực học thấp hơn.

Các loại cơ bản này cho phép ứng dụng ở phạm vi rộng – từ các nhiệm vụ dẫn hướng đơn giản đến các hệ thống xử lý có động lực học cao và các máy công cụ có độ chính xác cao.

2. Khi nào nên chọn hệ thống ray bi và khi nào nên chọn hệ thống ray con lăn?

Việc lựa chọn giữa hệ thống ray bi hay ray con lăn phụ thuộc chủ yếu vào động lực học, độ cứng vững tối đa và khả năng chịu tải cần thiết. Tại Bosch Rexroth, cả hai hệ thống này đều có sẵn với các tính năng tích hợp như đo lường và/hoặc điều khiển nhiệt độ.

Hệ thống ray bi sử dụng bi làm phần tử lăn và có đặc điểm là ma sát rất thấp, vận hành cực kỳ trơn tru và động lực học tốt. Chúng thích hợp cho các chuyển động chính xác dưới tải trọng từ nhẹ đến trung bình.

So với hệ thống ray con lăn, hệ thống ray bi đạt tốc độ cao hơn và có khả năng bù tốt hơn cho các sai lệch hình học nhỏ. Các ứng dụng điển hình bao gồm gia công gỗ, hệ thống tự động hóa và robot, sản xuất bảng mạch in, năng lượng mặt trời, kiểm thử pin, ứng dụng in ấn, lắp ráp và xử lý, các tác vụ chính xác và công nghệ đo lường.

Hệ thống ray con lăn sử dụng con lăn làm phần tử lăn. Diện tích tiếp xúc lớn hơn giữa con lăn và ray giúp tăng đáng kể khả năng chịu tải, độ cứng vững và độ chính xác.

So với hệ thống ray bi, ma sát cao hơn một chút và động lực học thấp hơn. Ngoài ra, mức ồn có thể thấp hơn khi chịu tải trọng rất lớn. Các ứng dụng điển hình bao gồm tải nặng và yêu cầu độ chính xác cao trong máy công cụ, trung tâm gia công và hệ thống tự động hóa, cũng như các nhiệm vụ gia công và xử lý chính xác.

3. Làm thế nào để chọn hệ thống dẫn hướng tuyến tính phù hợp cho ứng dụng của tôi?

Để lựa chọn hệ thống dẫn hướng tuyến tính phù hợp, điều quan trọng là phải xác định chính xác tải trọng, biên dạng chuyển động, độ chính xác và điều kiện môi trường của ứng dụng, vì đây là những yếu tố chính quyết định hiệu suất, tuổi thọ và chi phí. Dưới đây là các tiêu chí lựa chọn chính:

  • Khả năng chịu tải (tĩnh và động)
  • Độ chính xác định vị và độ lặp lại
  • Tốc độ di chuyển và động lực học
  • Không gian lắp đặt sẵn có
  • Các điều kiện môi trường như bụi, độ ẩm, phòng sạch, chân không hoặc nhiệt độ
  • Tuổi thọ và chiến lược bảo trì (ví dụ: bôi trơn tập trung)

Quá trình lựa chọn và thiết kế được đơn giản hóa thông qua các công cụ số như Bộ chọn Công nghệ chuyển động tuyến tính, Công cụ cấu hình con trượt, Công cụ cấu hình ray dẫn hướng và Công cụ cấu hình trục cho bạc dẫn hướng tuyến tính. Ngoài dữ liệu CAD, các công cụ điện tử còn cung cấp tài liệu kỹ thuật cũng như thông tin về bôi trơn.

4. Những yếu tố môi trường nào cần được xem xét khi sử dụng hệ thống dẫn hướng tuyến tính?

Các điều kiện môi trường khắc nghiệt có thể làm giảm hiệu suất và tuổi thọ của hệ thống dẫn hướng tuyến tính. Vì vậy, điều quan trọng là phải lựa chọn hệ thống dẫn hướng phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể. Bosch Rexroth cung cấp nhiều loại hệ thống dẫn hướng tuyến tính tiêu chuẩn và có thể cấu hình cho các điều kiện môi trường sau:

  • Nhiễm bẩn và tạp chất – ví dụ như trong chế biến gỗ hoặc đá.
    Giải pháp phù hợp: Hệ thống ray định hình với hệ thống làm kín đặc biệt (tích hợp và/hoặc gắn thêm) cũng như các bạc dẫn hướng tuyến tính kín hoàn toàn, có độ bền cao.
  • Nhiệt độ khắc nghiệt – ví dụ như trong quá trình sản xuất thủy tinh hoặc xử lý trong phòng lạnh.
    Các giải pháp phù hợp: các bạc dẫn hướng tuyến tính và hệ thống ray định hình với thiết kế hoàn toàn bằng kim loại. Ví dụ, bàn trượt chịu nhiệt khắc nghiệt NRTVG được thiết kế cho nhiệt độ từ -30 °C đến 200 °C.
  • Chân không – ví dụ như trong quá trình xử lý tấm wafer, sản xuất màn hình hoặc các quy trình phủ lớp.
    Giải pháp phù hợp: bạc dẫn hướng tuyến tính và hệ thống ray bi có cấu tạo hoàn toàn bằng kim loại. Ví dụ, con trượt chịu nhiệt khắc nghiệt NRTVG phù hợp với áp suất tối thiểu lên đến 10.-7 mbar.
  • Phòng sạch – Ví dụ: dùng để sản xuất tấm wafer và các sản phẩm bán dẫn khác.
    Các giải pháp phù hợp: hệ thống ray bi mini làm bằng thép chống ăn mòn cũng như hệ thống ray định hình chống ăn mòn, cả hai đều thích hợp để sử dụng cho phòng sạch. Trong nhiều trường hợp, các hệ thống dẫn hướng tiêu chuẩn với chất bôi trơn phù hợp và nắp đậy cũng đủ đáp ứng các yêu cầu thấp hơn với cấp phòng sạch cao hơn.
  • Phòng khô trong sản xuất pin.
    Các giải pháp phù hợp: Các hệ thống dẫn hướng tuyến tính sử dụng nhựa có độ thoát khí thấp (ví dụ: POM) và chất bôi trơn phù hợp.
  • Các khu vực có nguy cơ bị ăn mòn – ví dụ: trong sản xuất pin (chất điện phân), mạ điện và xử lý bề mặt, hoặc khử trùng bằng hơi nước trong lĩnh vực y tế và dược phẩm.
    Các giải pháp phù hợp: hệ thống dẫn hướng tuyến tính được làm bằng thép chống ăn mòn hoặc có lớp phủ phù hợp (ví dụ: mạ hợp kim kẽm-sắt hoặc mạ crom cứng), chẳng hạn như các sản phẩm có sẵn trong dòng Rexroth phiên bản NRII hoặc NRFG.
  • Thực phẩm– trong khu vực đóng gói sơ cấp, thứ cấp và cuối dây chuyền (ví dụ: đóng gói, xếp pallet, xếp chồng) cũng như để kiểm tra cuối dây chuyền.
    Các giải pháp phù hợp: Các loại bạc dẫn hướng tuyến tính có cấu tạo hoàn toàn bàng thép không gỉ hoặc hệ thống ray bi mini và ray bi theo tiêu chuẩn NRII hoặc NRFG (NRII đạt chuẩn thực phẩm).

5. Điều gì tạo nên sự khác biệt của hệ thống dẫn hướng tuyến tính từ Bosch Rexroth?

Hệ thống dẫn hướng tuyến tính của Bosch Rexroth được thiết kế nhằm mang lại độ chính xác cao, độ tin cậy và tính kinh tế trong suốt vòng đời sản phẩm. Điều này đạt được nhờ các kỹ thuật sản xuất tiên tiến, vật liệu chất lượng cao và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, cũng như sự tích hợp liền mạch, tiết kiệm năng lượng và sự hiện diện trên toàn cầu – với dịch vụ khách hàng hạng nhất, hỗ trợ kỹ thuật trên toàn cầu và khả năng tiếp cận phụ tùng thay thế.

Những lợi ích khác:

  • Khả năng thay thế linh hoạt: Các con trượt và thanh ray, cũng như trục và bạc dẫn hướng tuyến tính có thể hoán đổi cho nhau trong cùng một dòng sản phẩm và kích thước quy định – mà không cần điều chỉnh hay gia công lại. Nhờ vậy, các công việc lắp đặt, bảo trì và quản lý phụ tùng thay thế trở nên đơn giản hơn, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí, vật liệu và nguồn lực so với việc thay thế hoàn toàn.
  • Hiệu ứng HP (hiệu ứng độ chính xác cao): Hiệu ứng HP đề cập đến đặc tính của ray dẫn hướng bi và hệ thống ray con lăn trong dòng sản phẩm Rexroth BSHP và RSHP, cho phép đạt độ chính xác chuyển động đặc biệt cao. Vùng đi vào của bi và con lăn trong con trượt thích ứng với tải trọng vận hành thực tế nhờ các rãnh dẫn được tối ưu hóa và quy trình sản xuất chính xác với vật liệu chất lượng cao. Quá trình chuyển động vào khớp êm ái và không tạo phản ứng xung lực giúp hệ thống vận hành trơn tru, tăng độ chính xác và giảm tải động Điều này đem lại nhiều lợi ích, chẳng hạn, cho việc gia công chi tiết có độ chính xác cao.

Những đặc tính này cho phép triển khai hiệu quả nhiều ứng dụng khác nhau – ngay cả trong các điều kiện môi trường đặc biệt hoặc với các yêu cầu cụ thể như độ chính xác cao, tốc độ cao, hoặc tích hợp các chức năng như đo lường hoặc điều khiển nhiệt độ.