Một nữ công nhân đang kiểm tra hệ thống chuyền TS 1 của Bosch Rexroth Hệ thống chuyền TS 1

Giải pháp chính xác cho các sản phẩm nhỏ, trọng lượng nhẹ. Sắp ra mắt biến thể 48V với động cơ bước nhỏ gọn.

Hình ảnh cận cảnh nhiều điểm lắp ráp chính xác đang hoạt động trên hệ thống chuyền TS 1 của Bosch Rexroth

Độ chính xác tuyệt đối

Đạt được mức độ định vị chính xác và độ lặp lại lên đến ± 0,015 mm. Các pallet mang phôi bằng nhựa, nhôm hoặc thép không gỉ đảm bảo độ phù hợp hoàn hảo với ứng dụng cụ thể.

Trạm làm việc thủ công với hệ thống chuyền TS 1 của Bosch Rexroth

Linh hoạt cho mọi yêu cầu

Lắp ráp từng hệ thống của bạn từ bộ công cụ mô-đun toàn diện. Tất cả các thành phần đều có thể kết hợp tự do và được thiết kế cho những môi trường khắt khe nhất – từ phòng sạch và khu vực bảo vệ chống tĩnh điện (ESD) cho đến phòng khô.

Bố cục nhỏ gọn của hệ thống chuyền TS 1 đến từ Bosch Rexroth

Thiết kế nhỏ gọn

Lý tưởng cho không gian chật hẹp và môi trường sản xuất giới hạn diện tích. Tạo ra các bố cục phức tạp, độc đáo mang tính cá nhân hóa cao, ngay cả khi các hệ thống khác đã chạm tới giới hạn của chúng.

TS 1 trong thực tế: Các giải pháp đã được kiểm chứng cho ngành của bạn

Một người mặc trang phục bảo hộ đặt thiết bị y tế lên giá mang phôi của hệ thống chuyền TS 1

Tối đa sự chính xác cho các sản phẩm có độ nhạy cao

Trong lĩnh vực khoa học sự sống và y tế, độ chính xác tối đa và độ tin cậy tuyệt đối của quy trình là những yếu tố then chốt. TS 1 không chỉ được chứng nhận sử dụng trong phòng sạch đạt tiêu chuẩn ISO Class 7 mà còn nổi bật với khả năng thao tác nhẹ nhàng giúp bảo vệ sự toàn vẹn của các bộ phận tinh xảo nhất. Các dung sai quan trọng được duy trì trong suốt toàn bộ quá trình vận chuyển, đảm bảo công năng của thiết bị cứu sinh, bộ dụng cụ chẩn đoán và các cụm vi mô không bị ảnh hưởng.

Hệ thống chuyền TS 1 của Bosch Rexroth dành cho lắp ráp ô tô

Các quy trình bền bỉ cho ngành công nghiệp ô tô

Ngành công nghiệp ô tô đòi hỏi độ chính xác cao trong việc lắp ráp cả các linh kiện truyền thống và linh kiện điện. TS 1 là giải pháp lý tưởng cho sản xuất các bộ điều khiển và cảm biến, đặc biệt là đối với các bước quy trình chính trong sản xuất pin. Độ phù hợp đã được chứng minh đối với phòng khô (<1% RH) kết hợp với thao tác nhẹ nhàng, giúp giải pháp này trở thành lựa chọn đáng tin cậy để sản xuất các cell pin nhỏ gọn.

Hình ảnh cận cảnh một chiếc đồng hồ đeo tay trên pallet mang phôi của hệ thống chuyền TS 1

Chất lượng hoàn hảo cho các mặt hàng tiêu dùng cao cấp

Đối với các mặt hàng tiêu dùng cao cấp như đồng hồ đeo tay, màn hình hoặc tròng kính mắt, khả năng hoạt động hoàn hảo và vẻ ngoài không tì vết là những yếu tố quyết định sự thành công trên thị trường. Hệ thống TS 1 đáp ứng được cả hai yêu cầu: cho phép tốc độ sản xuất cao, đồng thời đảm bảo vận chuyển an toàn và nhẹ nhàng các linh kiện tinh xảo. Điều này đảm bảo chất lượng của sản phẩm luôn ở mức cao mà không cần bất cứ sự đánh đổi nào.

Hệ thống chuyền TS 1 của Bosch Rexroth đang di chuyển một bảng mạch in (PCB) nhạy cảm

Bảo vệ tối đa cho các thiết bị điện tử cực kỳ nhạy cảm

Trong ngành sản xuất điện tử, những va chạm, trầy xước nhỏ nhất hoặc hiện tượng phóng điện tĩnh (ESD) cũng có thể làm hỏng các linh kiện quý giá. TS 1 cung cấp khả năng bảo vệ kép: Thiết kế hoàn toàn dẫn điện và tuân thủ tiêu chuẩn EPA đem tới khả năng chống chịu đáng tin cậy trước hư hỏng do phóng tĩnh điện. Ngoài ra, các mô-đun 48V hoạt động không rung đảm bảo quá trình vận chuyển các cụm vi mô, mô-đun camera và cảm biến cực kỳ nhẹ nhàng.

Dữ liệu kỹ thuật chính

Trọng lượng pallet phôi:
lên đến 3 kg
Kích thước pallet phôi: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Các loại pallet phôi: nhựa, nhựa/thép và nhôm
Phương tiện băng chuyền: dây đai (PA), dây đai bánh răng (PA)
Vận tốc băng chuyền: 6, 9, 12, 15, 18 m/phút
Độ chính xác lặp lại cao: ± 0,015 mm
Phù hợp với: Phòng sạch loại 7 (EN ISO 14644-1), phòng khô (độ ẩm tương đối khoảng 1%)
Linh kiện đặc biệt: đường cong tích lũy giúp rút ngắn thời gian sản xuất, đơn vị định vị cho độ chính xác lặp lại hàng đầu và chuyển đổi pallet phôi nhanh chóng

Sắp ra mắt: Hệ thống TS 1 chạy điện hoàn toàn với công nghệ 48V

Tổng quan về lợi ích bạn thu được

  • Chạy điện hoàn toàn và không dùng khí nén: Giảm thời gian đưa vào vận hành, tiết kiệm chi phí vận hành và giảm thiểu công tác bảo trì nhờ loại bỏ nhu cầu sử dụng các bộ kích động và linh kiện khí nén.
  • Vận chuyển nhanh hơn: Rút ngắn đáng kể thời gian chu kỳ với tốc độ vận chuyển lên đến 24 m/phút.
  • Vận chuyển không rung động: Bảo vệ các linh kiện tinh xảo bằng các dải tăng giảm tốc độ có thể tham số hóa, cho phép giá mang phôi tăng tốc và giảm tốc một cách mượt mà.

  • Điều khiển IO-Link thông minh: Tận hưởng việc đưa vào vận hành đơn giản và khả năng điều khiển linh hoạt nhờ tiêu chuẩn IO-Link độc lập với hệ thống bus trường.
  • Thiết kế nhỏ gọn hơn: Tạo ra các bố cục nhỏ gọn hơn nữa bằng cách sử dụng động cơ bước nhỏ hơn thay vì động cơ giảm tốc không đồng bộ.
  • Khả năng tương thích hoàn toàn: Tích hợp liền mạch tất cả các mô-đun 48V với danh mục sản phẩm TS 1 hiện có nhằm đảm bảo mức độ an toàn và linh hoạt tối đa cho khoản đầu tư.

Hệ thống truyền lập kế hoạch dự án miễn phí

Tận dụng tối đa phần mềm lập kế hoạch MTpro. Gần như tất cả các sản phẩm công nghệ của chúng tôi đều được lưu giữ trong công cụ này. Thiết kế hệ thống truyền cá nhân của bạn một cách nhanh chóng thông qua chức năng kéo và thả.

Công cụ kỹ thuật MTpro trên một màn hình

Phần mềm lập kế hoạch MTpro

Thiết kế hệ thống truyền từ ý tưởng ban đầu đến việc thực hiện trong một công cụ.

MTpro