| Tải Tải trọng vận chuyển: |
Lên đến 3.000 kg |
| Kích thước tấm mang phôi: | Kích thước tiêu chuẩn lên đến 2.200 x 3.000 mm |
| Hệ thống truyền động: | Hoàn toàn chạy bằng điện, không dùng khí nén, hệ truyền động trục chính (không cần bảo trì và tự bôi trơn) |
| Tốc độ băng tải: | Tốc độ lên đến 24 m/phút |
| Chiều cao khi vận chuyển: | 350 mm (thấp) |
| Động cơ: | Có sẵn động cơ 180W và 250W, giao diện cho động cơ của bên thứ ba |
| Hệ thống mô-đun: | Hệ thống mô-đun định hình nhôm tiêu chuẩn |
| Các thành phần đặc biệt: | Các cụm phân độ, cụm quay, cụm truyền tải, cụm định vị |
Di chuyển các mô-đun nặng tới 3.000 kg một cách chính xác và hiệu quả. Giải pháp băng chuyền trục lăn dạng mô-đun dành cho xe điện.
Dữ liệu kỹ thuật chính