Chọn vị trí của bạn
Nhóm sản phẩm
Tổng quanNgành công nghiệp
Tổng quanỨng dụng Cơ giới
Tổng quanỨng dụng Máy móc Thiết bị và Kỹ thuật
Tổng quanTự động hóa nhà máy
Tổng quanXu hướng và Chủ đề
Tổng quanHiệu quả năng lượng
Tổng quanCông nghệ
Tổng quanKết nối Thủy lực - Vượt qua các giới hạn
Tổng quanThời gian | Sự kiện | Địa điểm |
---|---|---|
05/01 | Hội nghị Đối tác 2017 | Thành phố Hồ Chí Minh |
20/03 - 22/03 | Triển lãm PROPAK 2018 | Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Hội trường A1, Gian hàng F30 |
12/06 | Hội nghị Internet Vạn Vật 2018 | Sheraton Saigon Hotel & Towers, Thành Phố Hồ Chí Minh |
22/06 | Hội thảo Giải pháp Truyền động và Điều khiển Bosch Rexroth cho các nhà Chế tạo Máy & Tích hợp Hệ thống | Khách sạn Lotte, Thành phố Hà Nội |
28/06 | Hội thảo Giải pháp Truyền động và Điều khiển Bosch Rexroth cho ngành Thực Phẩm & Giải khát và Chế biến Thủy sản | Khách sạn Vinpearl, Thành phố Cần Thơ |
19/7 | Công nghệ Truyền động và Điều khiển Bosch Rexroth tại " Factory Automtion Technology Day" 2018 | Deutsches Haus, Thành phố Hồ Chí Minh |
22/8 | Bosch ký kết thỏa thuận hợp tác công-tư về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao | Trường Cao Đẳng Quốc Tế Công Nghệ Lilama 2, Tỉnh Đồng Nai |
18/9 | Hội nghị về cách thức nền công nghiệp 4.0 định hình tương lai của lĩnh vực đào tạo nghề | Deutsches Haus, Thành phố Hồ Chí Minh |
19/9 | Lễ khánh thành Phòng thực hành với các thiết bị theo chuẩn Công nghiệp 4.0 | Trường Cao Đẳng Quốc Tế Công Nghệ Lilama 2, Tỉnh Đồng Nai |
23-24/9 | Bosch Rexroth với "Nhà MáyTương Lai" tại sự kiện Smart Iot Việt Nam 2018 | Thành phố Hồ Chí Minh |
26-27/9 | Bosch Rexroth tại sự kiện Hội nghị Công nghiệp 4.0 | PhnomPenh, Campuchia |
14/11 | Hội nghị "Yêu cầu, kỹ năng mới trong giáo dục nghề nghiệp đáp ứng Industry 4.0" | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai. Tp Biên Hòa, Tình Đồng Nai |