Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

Hệ thống điều khiển IndraMotion MLC – giúp tối đa tính linh hoạt cho mọi ứng dụng

Cấu hình mở, đơn giản và linh hoạt

Hệ thống điều khiển chuyển động và logic IndraMotion MLC giúp bạn tiến hành tự động hóa máy móc hiện đại và toàn diện đúng như mong muốn của mình.

Content

Năng suất cao và cấu hình mở trên mọi nền tảng

Sử dụng công nghệ PLC tiên tiến với phần mở rộng ngôn ngữ định hướng theo từng đối tượng để làm đơn giản quá trình modun hóa, hệ thống điều khiển IndraMotion MLC mang đến một nền tảng hoàn hảo cho việc tự động hóa thông minh các máy móc và nhà máy sản xuất: các chuyển động, các robot kết hợp cùng các chức năng công nghệ đã tạo nên một hệ thống hoạt động có năng suất cao bằng việc thiết lập các tác vụ trên nền tảng ứng dụng. Qua đó góp phần xử lý tín hiệu I/O nhanh hơn và kiểm soát các chuyển động có tính động lực học cao tốt hơn – chưa kể đến việc kiểm soát một hệ 99 trục chỉ bằng một bộ điều khiển duy nhất.

Hơn nữa, bằng Kỹ thuật lõi mở, hệ thống điều kiển IndraMotion MLC kết nối các bộ phận mà trước đây vốn dĩ là những phần riêng biệt của bộ điều khiển PLC và việc tự động hóa công nghệ thông tin. Việc kết hợp này góp phần giúp việc tự động hóa nhà máy đạt được mức độ tự do, linh hoạt và hiệu quả mà trước nay chưa từng đạt được. Giao diện Lõi mở cho phần mềm cho phép bạn tiếp cận được với phần lõi của hệ thống điều khiển ngay ở lần đầu tiên sử dụng. Bằng cách này, người dùng có thể tự mình thiết lập các chức năng điều khiển tùy theo yêu cầu cụ thể bằng ngôn ngữ cấp cao và có thể vận hành trực tiếp trong hệ điều hành thực tế nếu muốn.

  • Công Nghệ Nền Tảng Mở

    Highest levels of efficiency in software engineering

    Mức độ hiệu quả cao nhất trong kỹ thuật phần mềm

    • Một chuỗi các công cụ kết hợp hài hoà với nhau cho tất cả các giai đoạn của một quy trình kỹ thuật trong toàn bộ vòng đời máy móc
    • Các thư viện chức năng giúp mở rộng tính năng cơ bản của PLC trên nền tảng IndraWorks với các giải pháp định hướng công nghệ
    • Sử dụng nhất quán các tiêu chuẩn mở được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới và các công nghệ mới nhất
    • Giao diện lõi mở là cầu nối giữa những kỹ thuật dựa trên PLC và việc tự động hóa công nghệ thông tin
     
  • Hệ thống

    Hệ thống điều khiển IndraMotion MLC

    • Hệ thống điều khiển tự động cho việc tự động hóa máy móc nhất quán và hiện đại
    • Hệ thống hoạt động tích hợp điều khiển chuyển động, robot, logic và thủy lực theo tiêu chuẩn Open PLC IEC 61131-3
    • Nền tảng phần cứng IndraControl với các thư viện mở rộng linh hoạt cho các hệ thống điều khiển tập trung và phân tán
    • Có khả năng tích hợp nhiều hệ thống cùng lúc thông qua chuẩn truyền thông Sercos cũng như là PROFINET, EtherNet/IP and PROFIBUS
    • Sự hỗ trợ của các bộ truyền động điện, thủy lực và hỗn hợp
    • Có thể mở rộng để thêm chức năng điều khiển an toàn lên đến PLe/Cat. 4 (EN ISO 13849-1) or SIL3 (IEC 62061)
     
  • Phần cứng

    IndraControl

    • Bộ điều khiển nhúng IndraControl L và IndraControl XM với các thư viện mở rộng cho công nghệ, truyền thông và I/O
    • Bộ điều khiển IndraControl VP IPC
    • IndraControl S20 và modun Inline I/O dùng cho kết nối tập trung và phân tán, theo tiêu chuẩn bảo vệ IP20
    • Hệ thống modun I/O IndraControl S67 dùng cho kết nối phân tán theo tiêu chuẩn bảo vệ IP67
     
  • Logic

    • Việc lập trình PLC dựa trên CoDeSys V3 sử dụng tất cả trình soạn thảo theo IEC 61131-3, phiên bản lần thứ 3
    • Các Thư viện mở rộng cho lập trình hướng đối tượng, trong những thiết kế máy theo dạng modun và giúp nâng cao chất lượng phần mềm
    • Thư viện chức năng Generic Application Template (GAT) với các cấu trúc chương trình mẫu có sẵn bao gồm cả hiển thị thông tin tình trạng máy, các chế độ vận hành, chẩn đoán và giao tiếp trao đổi dữ liệu, góp phần tạo nên 1 chương trình máy dễ quản lý
    • Các chức năng chẩn đoán toàn diện và chức năng so sánh chương trình PLC, online/offline
     
  • Truyền động
    • Điều khiển chuyển động với tính linh hoạt cao, ứng dụng hàm nội suy tuyến tính và phi tuyến
    • Thư viện FlexProfile dùng cho điều kiển các chuyển động phức tạp theo thời gian, hỗ trợ người dùng thông qua đồ thị
    • Thư viện công nghệ chức năng giúp cài đặt các chức năng định hướng quy trình dễ dàng hơn thông qua các khối chức năng PLC mà bạn có thể sử dụng ngay
    • Khả năng thích ứng và tham số hóa chuyển động tuyệt vời
     
  • Bộ điều khiển robot
    • Điều khiển chuyển động thân thiện với người dùng thông qua các hàm nội suy trong không gian
    • Một số lượng lớn các thư viện động học cho các ứng dụng robot tiêu chuẩn
    • Thiết lập cấu hình và tham số hóa sử dụng hộp thoại
    • Lập trình và giao tiếp dữ liệu mở với PLC
    • Trao đổi dữ liệu động học kết hợp với GAT góp phần giúp việc lập trình PLC trở nên dễ dàng hơn
    • Có thể được lập trình hoàn toàn bằng ngôn ngữ cấp cao sử dụng Giao diện lõi mở (Open Core Interface)
     
  • Bộ điểu khiển thủy lực

    Bộ điểu khiển thủy lực

    • Bộ điều khiển chuyển động tốt nhất cho các ứng dụng thủy lực
    • Bộ điều khiển tập trung hay phân tán cho các trục điện thủy lực
    • Thư viện mở rộng cho ngôn ngữ lập trình Structured Text (ST), dễ dàng thiết lập chương trình điều khiển tuần tự thông qua IndraWorks
    • Thư viện đầy đủ cho các ứng dụng thủy lực
     
  • An Toàn
    • Dễ dàng mở rộng hệ thống điều khiển IndraMotion MLC và biến nó thành hệ thống điều khiển an toàn
    • Xử lý tín hiệu lên đến Cat. 4 PLe/SIL3 cho các hệ thống máy phức tạp và các nhà máy lớn
    • Công nghệ an toàn CIP trên chuẩn truyền thông Sercos và PROFIsafe, dùng cho việc tích hợp các thiết bị ngoại vi trong việc đảm bảo an toàn
    • IndraWorks có thiết kế hoàn hảo cho các ứng dụng tiêu chuẩn an toàn