Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

IndraControl XM – nền tảng điều khiển mở đường cho tự động hóa

Kết cấu dạng môđun, mạnh mẽ và công suất cao

Nền tảng điều khiển nhỏ gọn IndraControl XM kết hợp khả năng đáp ứng thời gian thực cao của chuẩn truyền tự động Sercos và tính linh hoạt của hệ thống I/O IndraControl S20 với 1 hệ thống có kết cấu dạng môđun và hoàn toàn tự động

Content

Thiết lập dễ dàng, xử lý dữ liệu với hiệu suất cao

Phần cứng điều khiển nhúng IndraControl XM luôn sẵn sàng cho nhiều ứng dụng chuyển động logic. Kết nối cục bộ giữa các môđun của loạt hệ thống I/O IndraControl S20 mới góp phần mở rộng tính linh hoạt của hệ thống điều khiển cho quá trình kết nối năng suất cao. Hệ thống I/O phân cấp, bộ truyền động và hệ thống máy móc bổ sung được kết nối qua tiêu chuẩn Sercos. Các giao thức Ethernet bổ sung mở rộng khả năng tích hợp bằng các môđun tùy chọn mở rộng. Thiết kế thân thiện và mạnh mẽ góp phần rút ngắn thời gian bảo trì và tăng khả năng kết hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.

  • IndraControl XM cho tủ điều khiển

    Highest levels of efficiency in software engineering

    • Nền tảng điều khiển nhỏ gọn với mật độ năng lượng cao dựa trên công nghệ chip điện tử hiện đạic
    • Quy trình xử lý dựa trên thời gian thực có thể điều chỉnh linh hoạt tùy theo nhu cầu
    • Thiết kế phần cứng mạnh mẽ về nhiệt độ, điện cơ, xung động, độ rung và EMC
    • Việc xử lý thiết bị được đơn giản hóa và dịch vụ dựa trên máy chủ web First Touch, thiết kế không quạt và pin
    • Nâng cấp phần mềm cho các giải pháp hiệu quả về mặt chi phí
    • Phần mềm tích hợp đầu tiên kết hợp với máy chủ web “First Touch” để vận hành và chẩn đoán
    • Thiết kế có năng suất cao và thống nhất với IndraWorks
     
  • IoT Gateway

    IoT Gateway – sự chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Công Nghệ lần thứ 4!

    IoT Gateway của Bosch Rexroth giúp quá trình hội nhập với môi trường Công nghiệp 4.0 trở nên dẽ dàng hơn: Tăng hiệu quả chi phí của việc kết nối máy móc đang vận hành với thế hệ máy móc mới, tối ưu hóa quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

    Phần mềm IoT Gateway vận hành trên hệ thống điều khiển nhúng IndraControl XM. Nó đáp ứng những đòi hỏi cao về thời gian thực và có thể được mở rộng một cách linh hoạt để tích hợp vào một hệ thống tự động hóa hoàn chỉnh với hệ thống I/O IndraControl S20 có thể mở rộng. Vì thế, IoT Gateway có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu của nền công nghiệp trong quá trình nâng cấp các hệ thống máy móc hiện tại cho cuộc Cách mạng Công nghệ lần thứ 4.

    Sự kết hợp phối hợp chính xác của các phần cứng và phần mềm điều khiển cho lắp đặt các ứng dụng Công nghệ thông tin sẽ thu thập dữ liệu về quy trình và cảm biến, chuyển chúng sang hệ thống điều hành sản xuất (MES), ứng dụng đám mây hay hệ thống giám sát ở các bộ phận và cho phép phân tích dữ liệu quá trình.

     
  • Kết nối

    Tích hợp linh hoạt nhờ vào khả năng kết nối tốc độ cao

    Nền tảng điều khiển IndraControl XM được thiết kế đáp ứng yêu cầu cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và khả năng đa giao thức, từ đó nó tạo nên nền tảng cho tự động hóa máy móc định hướng tương lai.

    • Sercos với vai trò là chuẩn truyền tự động hóa quốc tế kết nối các mạng lưới hệ thống với nhau
    • Hỗ trợ các đường dẫn và các giao thức Ethernet như PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP và CAN dưới vai trò vừa là bộ điều khiển chủ vừa là bộ điều khiển tớ thông qua các modum mở rộng
    • Trao đổi thông tin với các hệ thống IT cấp cao hơn và các thiết bị HMI bằng giao diện Ethernet gigabit
    • Bảo mật tối đa cho các thiết kế bằng giao diện thiết bị USB
    • Thiết lập cấu hình cho chức năng giao tiếp giữa từng máy nhanh chóng bằng OPC UA Server tích hợp – một trong những tiêu chuẩn Công nghiệp 4.0 quan trọng
    • Trực tiếp truy cập vào những chức năng chính bằng giao diện Lõi mở với các chức năng riêng biệt
     
  • Tích hợp

    Trong tương lai, số lượng các cảm biến trong máy móc sẽ được tăng lên đáng kể nhằm mục đích giúp cho việc theo dõi các quy trình và việc chuẩn bị máy móc được chính xác hơn. Những yêu cầu này được thực hiện bởi nền tảng điều khiển IndraControl XM.

    IndraControl S20

    • Dễ dàng cài đặt do không cần nhiều dây dẫn
    • Các môđun có thể kết hợp riêng lẻ với các chức năng mở rộng
    • Thời gian đồng bộ với bộ điều khiển Sercos chủ: thời gian mỗi chu kỳ xử lý là 250 µs – đọc và ghi 512 cổng xuất nhập trong mỗi chu kỳ
    • Chế độ hoạt động bất đồng bộ – cho xử lý I/O nhanh: một ánh xạ I/O hoàn chỉnh có thể được đọc trong 10 µs

    IndraControl S67

    • Vỏ bảo vệ theo tiêu chuẩn IP67 cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt
    • Danh mục hệ thống đầy đủ với các môđun công nghệ, analog và kỹ thuật số
    • Xử lý tín hiệu quá trình nhanh và linh hoạt
    • Lắp đặt nhanh và đơn giản
     
  • Môi trường khắc nghiệt

    Nền tảng điều khiển nhúng IndraControl XM với thiết kế mạnh mẽ là lựa chọn thích hợp nhất với các môi trường có nhiệt độ khắc nghiệt. Nó có thể chịu đựng áp lực cơ học đáng kể và có thể chịu được các rung động tải lên đến 5g và các cú sốc lên đến 30g

    IndraControl XM22 là phiên bản năng suất cao nhất hiện tại và đã được chứng nhận có thể áp dụng trong các ứng dụng hàng hải và trong các khu vực có nguy cơ sẽ nổ.

    • Nhiệt độ hoạt động chuẩn từ 25°C đến +60°C
    • Hệ thống cơ điện mạnh mẽ và chống va đập lên đến 30g
    • Khả năng chống nhiễu EMC cao
    • Giảm bức xạ EMC
    • Thích hợp sử dụng cho các ứng dụng hàng hải và dùng trong các khu vực có nguy cơ nổ dựa trên XM2201 trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt
     
  • An toàn

    Môđun an toàn của loạt môđun mở rộng IndraControl XFE mở rộng phần cứng điều khiển tiêu chuẩn IndraControl XM vào bộ điều khiển an toàn SafeLogic. CPU đảm bảo an toàn cho các ứng dụng được đánh giá qua 2 kênh.

    Những môđun an toàn của các bộ phận I/O dạng môđun IndraControl S20 cũng cho phép việc bảo mật truyền thông linh hoạt nhờ sự hỗ trợ của CIP Safety trong Sercos, or PROFIsafe trong PROFINET và PROFIBUS.

    Những môđun an toàn có thể được kết hợp tự do với các môđun tiêu chuẩn mà vẫn mang lại sự vận hành đơn giản, độ bền cao và chu kỳ ngắn như trước.

    Môđun an toàn IndraControl S20 và môđun an toàn mở rộng được chứng nhận theo SIL 3 (EN 61508), SILCL 3 (EN 62061) và 4 / PL e (EN ISO 13849-1).

     

Giải pháp điều khiển được chứng nhận cho các ứng dụng hàng hải

Các bộ phận điều khiển đạt tiêu chuẩn

- XM2201

- XFE01.1-FB-20 (2x CAN Master)

- XFE01.1-FB-03 (PROFINET RT & EtherNet/IP Master)

Các môđun I/O đạt tiêu chuẩn

- S20-S3-BK+

- S20-AI-8

- S20-AO-8

- S20-DI-16/4

- S20-DO-16/3

- S20-AI-8-RTD

- S20 RS-UNI

- S20-CNT/INC 2/2

- S20-AI6-AO2-SSI2

Các giải pháp điều khiển được chứng nhận áp dụng trong các môi trường dễ nổ

Các bộ phận điều khiển đạt tiêu chuẩn

- XM2201

- XFE01.1-FB-20 (2x CAN Master)

- XFE01.1-FB-03 (PROFINET RT & EtherNet/IP Master)

Các môđun I/O đạt tiêu chuẩn

- S20-PWM-4-T

- S20-AI6-AO2-SSI2