Vietnam

Chọn vị trí của bạn

Vietnam
 

IndraMotion MTX –
Giải pháp CNC hoàn hảo cho công nghệ cắt và tạo hình

Content

Gia công CNC tốc độ cao

Thị trường máy công cụ CNC rất đa dạng và nhu cầu về giải pháp truyền động và điều khiển cũng không ngừng thay đổi – từ những hệ thống sản xuất nhỏ đến những dây chuyền sản xuất được kết nối trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chúng tôi đã tạo ra IndraMotion MTX - một trong những nền tảng CNC tiên tiến nhất từ trước tới giờ - gồm có nhiều loại ứng dụng.

Nhờ có các phần mềm và phần cứng được thiết kế theo dạng modun mà IndraMotion MTX có thể tích hợp được vào hầu hết các loại máy.

IndraMotion MTX mở ra một kỷ nguyên mới của các ứng dụng công nghệ mở rộng và các thông tin về năng lượng suất sắc:

  • Phay, tiện, mài, đột, cắt, cắt laser và uốn với tốc độ cao
  • 1 hệ điều hành có thể điều khiển đến 250 hệ trục và 60 kênh.
  • Vận hành cảm ứng đa điểm trực quan
  • Hoạt động chính xác và chắc chắn nhờ công nghệ truyền động thông minh
  • Hệ thống điều khiển mở, phân tán và có khả năng kết hợp công nghệ OPC UA

  • MTX

    Hệ thống CNC IndraMotion MTX

    Hệ thống CNC IndraMotion MTX

    Sử dụng với nhiều mục đích

    Công nghệ lõi CNC hiện đại, thư viện mở rộng và các gói công nghệ giúp tăng tính linh hoạt cho hệ thống, từ những hệ thống máy tiêu chuẩn đến những hệ thống sản xuất tự động hóa hoàn toàn.

    Chu kỳ CNC ngắn nhất và thời gian xử lý PLC tối thiểu giúp việc xử lý nhanh và mạnh mẽ hơn, giảm thời gian chết và tăng đáng kể năng suất. chỉ có 1 hệ điều hành duy nhất điều khiển đến 250 hệ trục trong 60 kênh xử lý CNC độc lập.

     
  • MTX Micro

    Hệ thống điều khiển CNC gọn nhẹ

    Hệ thống điều khiển CNC gọn nhẹ

    Bộ truyền động IndraMotion MTX micro là giải pháp CNC nhỏ gọn, đơn giản, mạnh mẽ và có chi phí hợp lý được cung cấp bởi Bosch Rexroth dành riêng cho các loại máy tiện và phay. Nó gồm có màn hình HMI và một bộ điều khiển đa trục nhỏ gọn có khả năng điều khiển CNC năng suất cao cùng với 1 bộ PLC.

    IndraMotion MTX micro của Bosch Rexroth là một hệ thống điều khiển CNC có chi phí hợp lý, là công cụ hoàn hảo cho các loại máy tiện và phay tiêu chuẩn.

    Lợi ích:

    - Dễ dàng sử dụng, thực hiện với độ tin cậy cao, độ chính xác đến từng nanomet

    - Thời gian gia công được rút ngắn tối thiểu nhờ vào bộ xử lý 32 bit hiệu suất cao

    - Nhanh chóng, dễ dàng vận hành và thiết lập hệ thống

    - Diện tích lắp đặt ngăn điều khiển nhỏ phù hợp với bộ điều khiển truyền động đa trục nhỏ gọn

    - Kết nối trực tiếp với nguồn điện 200-500V, 50-60Hz mà không cần phải qua thiết bị chuyển đổiDirect connection to 200 - 500 V, 50 - 60 Hz supply mains without a transformer

    Tất cả những ưu điểm này làm cho IndraMotion MTX micro trở thành hệ thống CNC nhỏ gọn và có hiệu suất cao nhất trong dòng sản phẩm này

    --------------------------------------------------------------------------------

    • Phần mềm hướng dẫn sử dụng MTX Micro

    Vận hành và lập trình CNC thông qua IndraMotion MTX micro – học 1 cách dễ dàng làm chủ 1 cách nhanh chóng

    Với phần mềm hướng dẫn sử dụng IndraMotion MTX micro, bạn có thể mô phỏng hệ thống điều khiển CNC của IndraMotion MTX micro trên máy vi tính. Máy tính sẽ hiển thị bảng điều khiển và qua giao diện người dùng, ta có thể lập trình và vận hành máy như ngoài thực tế

    Người dùng có thể dễ dàng học cách thiết lập và vận hành chương trình CNC cho IndraMotion MTX micro của Bosch Rexroth, hiệu chỉnh các lỗi trong chương trình CNC trong môi trường thực tế trên máy tính và làm chủ các nhiệm vụ của bạn trong thời gian ngắn nhất trong khi máy móc vẫn đang sản xuất.

    Việc lập trình chương trình CNC cho IndraMotion MTX micro cũng giống như các loại khác của bộ điều khiển CNC: IndraMotion MTX tiêu chuẩn - IndraMotion MTX hiệu suất - IndraMotion MTX nâng cao.

    Lợi ích:

    - Có thể học cách lập trình và vận hành bộ điều khiển CNC của IndraMotion MTX micro một cách dễ dàng

    - Có thể thử nghiệm chương trình CNC trong môi trường thực tế mà không cần máy móc

    - Có các chương trình mẫu và tài liệu kèm theo

    - Lập trình CNC thống nhất với tất cả bộ điều khiển CNC IndraMotion MTX

    - Tải về miễn phí phần mềm hướng dẫn IndraMotion MTX micro

     
  • MTX Tiêu chuẩn

    Hệ thống điều khiển CNC thông dụng

    Một hệ thống CNC hoàn chỉnh cùng với bộ PLC lắp đặt trên thanh ray DIN được đặc trưng bởi bộ điều khiển này. Những modun của nền tảng điều khiển IndraControl L mới mạnh mẽ, không cần phải bảo trì thường xuyên và có hiệu suất cao.

    Khả năng kết nối và mở rộng hệ thống thông qua các cổng I/O và các modun chức năng góp phần tạo nên 1 hệ thống CNC chuyên dụng.

    Lợi ích:

    • 2 kênh CNC độc lập với 12 trục, trong đó có 4 trục chính có thể cấu hình thành trục chính
    • Giao thức Ethernet cho trao đổi dữ liệu theo thời gian thực thông qua Sercos và OPC UA
    • Tùy chọn Optional SafeMotion và SafeLogic
     
  • MTX Performance

    Hệ thống điều khiển CNC năng suất cao

    Hệ thống điều khiển CNC năng suất cao

    IndraMotion MTX performance là giải pháp hệ thống cho những máy công cụ dùng trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt. IndraMotion MTX có hiệu suất cao và nhiều chức năng công nghệ đáp ứng các yêu cầu đặc biệt

    Lợi ích:

    - 12 kênh CNC độc lập có thể xử lý tới 64 trục, trong đó có 32 trục có thể cấu hình thành trục chính

    - Giao thức Ethernet cho trao đổi dữ liệu theo thời gian thực thông qua Sercos và OPC UA

    - Tùy chọn Optional SafeMotion và SafeLogic

     
  • MTX Advanced

    Hệ thống điều khiển CNC đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu

    Khả năng xử lý vượt trội thông qua việc sử dụng các bộ vi xử lý đa lõi hiện đại, bộ nhớ khổng lồ và sự kết hợp có hiệu suất cao, các máy tính công nghiệp nhỏ gọn đã biến hệ thống điều khiển IndraMotion MTX advanced thành giải pháp hệ thống lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu đặc biệt

    Lợi ích:

    • 60 kênh CNC độc lập có thể xử lý tới 250 hệ trục, trong đó có 32 trục có thể cầu hình thành trục chính
    • Giao thức Ethernet cho trao đổi dữ liệu theo thời gian thực thông qua Sercos và OPC UA
    • Tùy chọn Optional SafeMotion và SafeLogic
     
  • MTX cta/ega

    Tối ưu hóa quy trình với hệ thống điều khiển IndraMotion MTX cta và IndraMotion MTX ega

    Công cụ phân tích thời gian chu kỳ - IndraMotion MTX cta

    IndraMotion MTX cta giúp các quy trình máy móc công cụ phức tạp trở nên dễ hiểu hơn. Việc tối ưu hóa tiềm năng của các chương trình NC và các biến quá trình được xác định nhanh chóng và dễ dàng, thời gian chu kỳ được tối thiểu hóa và năng suất được cải thiện

    • Quy trình được tối ưu hóa và các tình huống khẩn cấp bị loại trừ nhờ việc theo dõi đồng bộ dữ liệu sát sao đến từng mili giây từ hệ thống CNC, bộ điều khiển PLC và bộ truyền động
    • Dễ dàng xử lý dữ liệu do các kết quả đo lường được mô phỏng dưới dạng bảng và được mô tả đồ họa
    • Tối ưu hóa các hệ thống phụ như máy nạp nguyên liệu, máy thay đổi công cụ cho máy sản xuất hay các chương trình gia công trong sản xuất hàng loạt

    Công cụ phân tích năng lượng - IndraMotion MTX ega

    Năng lượng tiêu hao trong các máy công cụ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó gồm có trình tự quy trình, sự hao mòn công cụ và mức hao phí nguyên liệu thô. Với IndraMotion MTX được tích hợp bộ kiểm soát năng lượng, bức tranh toàn cảnh về mức tiêu thụ năng lượng của máy móc sẽ được tái hiện chỉ bằng 1 cái nhấn nút

    • Sự rõ ràng về nhu cầu năng lượng là cơ sở nâng cao hiệu quả năng lượng cho tất cả công nghệ gia công CNC
    • Sự khác biệt giữa các modun máy
    • Phân tích đồng thời các yếu tố về năng lượng và chu kỳ thời gianạt