工业 4.0的解决方案

互联工业产品
Content

博世力士乐为工业 4.0 提供了许多智能解决方案。下面给出了一些示例:

 

开放核心工程

OCE

开放核心工程(OCE)彻底改变了软件工程。开放核心接口第一次允许机器制造商访问控制系统的核心来配置并修改变量以及动作和 PLC 功能。

IndraMotion MLC

用于机器控制和运动引导的开放式嵌入式工控。拥有基于以太网的现场总线(SERCOS, Ethernet IP, Profinet)和IP通讯功能,以及一个用于M2M通讯的用集成 OPC-UA 服务器。

 
 

IndraDrive Mi

IndraDrive Mi 将电子驱动模块和电机整合到一个单元内。这样就几乎省去了控制电子驱动模块的需求并将连接各组件所需的配线减少近 90%。

RFID ID 200

RFID ID 200

通过带以太网或PROFIBUS DP接口的通讯模块将天线集成到上位控制系统。

 
 

IAC

IAC

IAC-Multi-Ethernet 是一个用于液压传动 OBE 调节器平台。其拥有级联液压传动装置调节器,可优化液压控制工程。

HMC

HMC

新 HMC 运动控制器是一个数字控制单元,拥有集成轴控制器和 IEC61131-3 规范的PLC 功能。

 
 

NEXO 螺母拧紧装置

  • Nexo 无线 WiFi 螺母拧紧装置
  • iPad 兼容
  • 云连接
  • 开放式接口
  • 无线缓冲数据传输
  • 集成图形显示

EasyHandling

  • 开放核心接口
  • IndraMotion MLC
  • IndraDrive Cs
  • 快速联网
  • 智能设备兼容
  • WLAN路由器
 
 

贡献

了解更多有关博世力士乐是如何为工业 4.0 做贡献的信息。

最佳实践

了解目前博世力士乐和工业 4.0 可以实现的更大灵活性和效率。

文档

下载我们的互联工业介绍和产品目录。

新闻

获得来自博世力士乐以及更广泛工业的最新观点。