能源效益

提高生产率并节省成本 – 博世力士乐把能源效益转化为您的竞争优势

  • 在确保产能不变的情况下,系统化地降低能源损耗
  • 对现有生产线全面优化的解决方案
  • 整合所有设备类型能源节省的潜能
 
 

机械制造业面临的最大挑战之一是如何提高能源效率。我们正面临着诸如TIER 4 final(美国4级终期排放标准)等法律规定和不断上涨的能源价格。此外,很多企业也想降低其二氧化碳的排放量。

为了使您的设备和生产线尽可能地高效节能,我们必须对整个体系进行观察。一般来说,仅对单个部分进行优化是不够的。因此,作为完整的传动与控制技术的供应商,博世力士乐推出了全面系统的力士乐4EE高能效理念。

力士乐4EE高能效理念基于四大技术支柱:能源系统设计包括系统全局分析、设计、仿真和咨询。高能效元件是效率经过优化的元件和系统。能量再生包括对过剩能源的再生和储存的静压驱动再生制动系统(HRB)等解决方案。至于对能源根据需要使用,我们综合为按需供能(Energy on Demand)。

通过采用4EE,设备和生产线的能源消耗得以全面降低,而生产率丝毫不减。举一个例子:结构复杂的设备,它们的驱动装置几乎从来都不会同时运行。当它们长时间处于待机状态,它们就会消耗不必要的能源。博世力士乐的控制器和控制系统可以将不需要的耗能装置调整到节能待机模式。其结果是:能源效率提高、二氧化碳排放量减少、能源成本降低。

变速泵驱动装置Sytronix就是又一个很好的例子。它在局部负载或暂停时将电机转速调低甚至为零。这样不仅降低了直接能源消耗,而且也减少了热量的产生。这样在大多数情况下,“冷却”就变得完全不必要了。

提供具体行动建议的能源效率咨询

博世力士乐还为您的企业提供能源效率咨询。无论是对现有的设备厂房进行优化还是设立新的工厂,您都可以从中获益。首先,我们会对所有自动化系统和设备类型在其整个寿命周期中的所有传动与控制技术的节能潜力进行系统的观察分析。然后,您会得到基于我们4EE高能效理念的具体的措施建议。通过对您的设备和生产线进行优化设计,可以提高其性能。这样可以节省成本,确保您的竞争力。

通过4EE,到2020年,在全世界范围内,博世力士乐也将本企业的二氧化碳排放量降低20%。在这一过程中获得的经验同样也会被纳入到对机械制造商和最终用户的能源效率咨询中去。