机械安全

既智能又经济地实现机械安全:作为跨技术领域的领导者,博世力士乐确保所有元件之间的安全匹配

  • Safety on Board:从风险评估到投入使用,以及员工培训
  • 最低的开发以及使用周期成本
  • 百分之百安全前提下的最高生产率
 
 

安全这一主题是世界各国机械和设备制造业面临的巨大挑战之一。制造商和用户必须遵守国际及区域性标准和法律规定。例如在某些行业和应用领域,ISO13849在全球范围内对某些安全要求有着重大影响。在欧洲范围内,机械行业准则更多遵循2006/42/EG。一种机械是否能够进入不同的市场,取决于它是否成功地做到符合所有规定。作为传动与控制技术的供应商,博世力士乐为每一项要求都准备了合适的解决方案。

为了能够简单而高效地使您的设备满足安全要求,我们向您提供Safety on Board:
这一系统包括风险评估、开发安全方案、选择合适的元件、安装,投入使用以及对员工的培训。在博世力士乐,为您服务的是跨技术的专家。无论是电气、液压、机械、气动,也无论是单个元件还是整个系统,我们清楚您的要求,并为此而制定适当的安全解决方案。我们为您提供最适合的元件、软件以及售后服务。

当然,对人员和设备进行符合标准的保护不应妨碍生产效率。只有当安全技术不妨碍生产时,他才能发挥最大生产率和工作效率。由于安全功能已经集成到驱动系统和控制系统中,所以实施起来快捷、简单。智能软件模块简化了参数设定。这就是说,机械可以更快地投入使用。此外,开放的通讯方式可确保新元件与现有元件之间的完美合作。这样,客户不但可以从新设备的优化工程设计获益,还可以享受对现有设备进行改动时的低费用。此外,力士乐元件运行可靠,从而在设备的整个使用寿命周期保证您的投资安全。

通过定制化的Safety on Board系统解决方案,您可以实现人机之间的最佳配合。之所以能够做到这一点,是因为博世力士乐掌握了各种不同的控制技术之间的智能匹配,并且十分清楚您的应用诉求,无论您的设备将在哪个国家使用。因为,力士乐执行国际通用标准,也为您在满足当地技术要求方面提供支持。