1. 首頁
  2. 部落格
  3. RYCHIGER 咖啡包裝自動化解決方案
RYCHIGER 提供的咖啡包裝高性能自動化解決方案
RYCHIGER 提供的咖啡包裝高性能自動化解決方案
消费包装商品

RYCHIGER 提供的咖啡包裝高性能自動化解決方案

RYCHIGER 是一家領先的灌裝、封口、包裝、盒裝與托盤包裝及托盤機器公司,面臨咖啡產業對高速端端包裝解決方案的複雜需求。透過與博世雷克斯羅斯(Bosch Rexroth)合作,他們成功開發出NCP-25 Drop-Packer,這台機器不僅符合現代生產需求,還超越了現代生產需求,實現了卓越的速度與靈活性,同時樹立了業界新標準。

作為填充、封口、包裝、箱裝、包裝盒與托盤包裝及托盤機的領先製造商,RYCHIGER 專注於開發單份膠囊及咖啡袋等產品的先進包裝系統。 該公司建立在數十年咖啡產業的專業經驗之上,提供創新且可靠的解決方案,滿足全球生產者不斷演變的需求。

挑戰:包裝的高要求

RYCHIGER 的任務是開發一款下一代終端包裝機,必須達到極高的速度、精度與靈活性標準。該計畫的成功仰賴克服數項關鍵挑戰:

節目形式多樣性 該機器需要具備彈性,能以極短的換裝時間處理各種包裝格式(例如3包裝、6包裝和12包裝)。
精密度與產品保護 系統必須確保脆弱咖啡袋安全且準確地分組,且不會造成損壞。
緊湊型封裝 設計必須緊湊,以節省生產環境中寶貴的地面空間。
未來防護 解決方案必須具備可擴展性且開放,以適應未來市場需求。

解決方案:強大且精準的動作控制系統

為滿足這些需求,RYCHIGER 實施了 Bosch Rexroth 的高性能運動控制系統。此整合解決方案構成 NCP-25 Drop-Packer性能與智慧的核心。

系統能以最高精度同步所有機器動作,實現快速、伺服控制的群組保護產品。為了大幅減少機器的體積,採用了無機體驅動技術,直接解決了對緊湊設計的需求。VarioFlow 輸送系統確保袋子的高效且溫和,確保物料順暢且連續地流入機器。這種結合動態控制、駕駛與運輸技術的系統,創造出無縫且高效能的自動化解決方案。

「在 Bosch Rexroth 的支持下,我們成功開發出一款完全符合我們速度、準確性與運作時間需求的咖啡包裝解決方案。系統的性能與可擴展性,加上我們已實施的無機櫃驅動技術,讓我們和客戶都擁有決定性的競爭優勢。」
- Alex Bialler | RYCHIGER Canada銷售主管

影響與成果:包裝產業的新標準

這次合作使RYCHIGER得以推出一台最先進的包裝機器,帶來可衡量的成果並樹立新的產業標竿:

  • 最大效能: 該機器能以卓越的精度可靠地處理高達每分鐘35袋,最大化產出。
  • 高度彈性: 基於配方的更換能快速且輕鬆地適應不同包裝格式。
  • 節省空間:這種透過無櫃技術實現的緊湊機器設計,減少了整體佔地面積。
  • 最佳運作時間:使用堅固且整合的元件最大化機器的運作時間與可靠性。
  • 未來防範: 開放且可擴展的自動化架構確保機器能隨時應對未來升級與需求。
  • 溫和的產品處理: 伺服控制分組確保產品在包裝過程中的完整完整性。

透過整合博世雷克斯羅斯的策略自動化解決方案,RYCHIGER 成功將複雜的技術挑戰轉化為市場領先的產品。NCP-25 Drop-Packer是明確的範例,顯示針對性運動控制技術能直接提升性能、靈活性與效率,應對嚴苛的生產環境。

你想提升包裝機的性能與效率嗎?立即聯絡我們的自動化專家,了解 Bosch Rexroth 如何協助您開發具備未來需求的解決方案。