現在在機械工程中新增的價值中,有超過半數都是由軟體開發所構成。Bosch Rexroth 業務單位自動化與電動化解決方案銷售副總裁 Steffen Winkler 向我們說明將會解決這個問題,並從本質上改善自動化世界的革命性全新自動化平台。
是什麼原因讓您導入新的自動化平台?您在此處要解決哪些在機械工程方面的挑戰?
事實上,現今開發和製造機器就是軟體開發!這使得相應的工作急遽增加,因此招聘軟體開發人員並得愈加困難。現在需要的是一個能夠簡化自動化世界,並且解決客戶問題的全新解決方案。藉助 ctrlX AUTOMATION,我們已經建立了一個自動化平台,並移除了過去的解決方案限制。
您會如何簡短地描述 ctrlX AUTOMATION?
ctrlX AUTOMATION 可說是自動化的智慧型手機。它讓我們突破機器控制、IT 與物聯網之間的傳統界線。藉由 Linux 即時作業系統、一致性開放標準、應用程式設計技術、網頁式工程和綜合性物聯網連線功能,它減少了 30% 至 50% 的工程和實作工作。
好的,這部分說明了軟體端。但是,那硬體呢?
ctrlX AUTOMATION 以新一代多核心處理器為基礎,這些處理器為幾乎所有的自動化任務提供了充足的運算能力。軟體在硬體上獨立執行。ctrlX AUTOMATION 總共節省了多達 50% 的安裝空間與個別元件的數量。這減少了現場的物流、安裝、開關櫃、備用零件和服務的工作與成本。而且,也大規模地減少必要軟體和工具的範圍。
那麼連接性方面呢?
ctrlX AUTOMATION 由於其廣泛的連接性,是以它是為了工業 4.0 的要求而設計。除了 EtherCAT 自動化匯流排之外,ctrlX AUTOMATION 幾乎支援所有常見的協定和介面。超過 30 個直接連接選項以及通訊標準,提供了最大的網路靈活度。ctrlX AUTOMATION 已經為了 TSN 和 5G 等未來的通訊標準做好準備。據此,該平台即成為市場上最具連接性的系統。
ctrlX AUTOMATION 如何解決先前提到過的工程挑戰呢?
ctrlX AUTOMATION 將從智慧型裝置辨識的所有應用程式技術自由度提供給機器建置商。這些應用程式能夠以多種程式設計語言建立。自動化元件的設定和啟用試驗皆是以網頁式的方式進行,無須安裝軟體。系統環境亦可採虛擬化的方式使用,因此能夠在沒有硬體的情況下進行程式設計。開發環境支援 GitHub 這個現有的開發人員社群,該社群在全世界有超過一千萬名註冊使用者。這讓機器製造商能夠存取幾乎無限制的程式設計容量和已經寫入的功能,及在受保護的區域中更良好的協作。
這是否表示機器建立器需要不同的能力?
當然是,不過這恰好是我們希望以更簡單和快速的方式解決的問題。ctrlX AUTOMATION 的主要優勢在於能更自由選擇程式設計語言,所以專業人員的選擇,不再是依賴程式設計語言或是自動化提供者的系統(專用)。軟體開發人員不需要傳統自動化語言的特殊知識。使用者也可以設定即時操作系統、安裝自身軟體並透過應用程式擴充功能。
您是否已經收到客戶的任何意見反應?
在 ctrlX AUTOMATION 早期開發階段,我們讓各種產業的使用者參與其中。這些客戶已經以我們的新平台開發了解決方案。這些客戶的意見反應非常重要,因為這幫助我們開發一套真實且可銷售的解決方案,並在同時確認我們真的因為 ctrlX AUTOMATION 而快人一步。
深入瞭解 ctrlX AUTOMATION,請瀏覽 www.ctrlx-automation.com