從 2027 年開始,行走式機械的監管框架將發生變化。在我們部落格系列的第一部分,我們解釋了製造商現在需要做哪些準備來滿足法律要求並將風險降至最低。
在日益互聯的世界中,網路安全、功能安全和人工智慧正成為行走式工作機械的關鍵方面。追求更高效率與自動化的動力正加速推動數位化進程。然而,這也帶來了重大風險:網路攻擊、資料外洩與操縱行為不僅威脅系統功能,更危及營運商與第三方人員的安全。Bosch Rexroth 與 Bosch Group 密切合作,多年來一直致力於應對這些挑戰,並提供符合標準的解決方案。
考慮到複雜的威脅環境(從內部安全漏洞到外部網路攻擊),歐盟和世界各地的法規越來越嚴格。然而,僅僅遵守技術標準是不夠的:需要的是涵蓋整個產品生命週期(從開發和營運到退役)的整體安全概念。
營運商和最終用戶現在越來越意識到實體和數字安全的重要性,他們希望獲得全面的安全概念。與數位化同時,網路安全正在發展成為行走式工作機械(如建築、農業和物料搬運車輛)的戰略競爭因素。提供強大安全解決方案的製造商獲得最高程度的信任,並且在建立長期業務關係方面處於有利地位。
對於工程機械製造商而言,深入關注網路安全、功能安全與人工智慧監管議題至關重要且極具價值——尤其在技術飛速發展促使相關規範快速演變,且各領域要求日益相互交織的當下。除此之外,許多法規目前正在起草或修訂中,但預計將很快生效。
多年來,Bosch Rexroth 一直密切參與行走式工作機械的監管環境。以下是歐盟的主要要求:
機械指令 (MD) 是保護健康與安全以及物理和數字完整性的核心法規之一。它需要全面的風險評估,並要求製造商實施安全措施,防止未經授權的訪問和操縱。自 2027 年 1 月 20 日起,歐盟機械法規 (MR)將生效,取代目前的機械指令 (MD)。這種轉變引入了重大變化。除功能安全外,該法規現將明確定義與資訊安全及軟體相關風險相關的具體要求。歐盟機械指令(以及未來將實施的歐盟機械法規)是與 CE 標誌相關的法規,必須遵守該法規方能將行走式工作機械投放至歐洲單一市場。
相關標準 ISO 13849、19014、25119 和相應的 Type-C 標準
受影響的產品根據風險評估,對安全功能有影響 的所有組件,例如操縱桿、控制單元或液壓組件。
強制執行 2027 年 1 月起
無線電設備指令 (RED)首次定義了無線系統的監管安全要求。本指令涵蓋的裝置,其設計必須能防止對網路的損害或濫用。RED 的嚴格安全標準適用於 Wi-Fi、行動網路和藍牙等無線技術。此外,該指令旨在保護用戶隱私並防止欺詐。
相關標準: EN 18031-1、-2 和 -3
受影響的產品: 無線系統
強制執行: 2025 年 8 月起
《網路彈性法案》(CRA)首次定義了涵蓋整個產品生命週期(從開發和營運到退役)的監管網路安全要求。CRA 透過建立數字產品的網絡安全框架,結合並補充了 MD 和 RED 的要求。這包括提供安全性更新以及報告漏洞和事件的義務。此外,CRA 要求制定完善的安全策略以預判未來風險,同時須提供已實施安全措施的證明及其定期審查紀錄。
相關標準:進行 中
受影響的產品: 任何具有數位介面(包括 USB 介面)的產品
強制執行: 2027 年 11 月起
《人工智慧法案》(AI Act) 規範歐盟境內人工智慧的使用,要求人工智慧系統的實施須具備透明度、可追溯性及安全性。它還定義了哪些人工智慧系統是允許的,哪些是禁止的。此外,製造商必須確保整合人工智慧的機械具備完整性與安全性,這與功能安全存在直接關聯,進而與《機械指令》產生連結。
相關標準:進行 中(草案?)
受影響的產品: 運用人工智慧運作的高階自動化系統與機器人技術 (53),包含機器的自主決策功能
強制執行: 2027 年 8 月起
關鍵監管法案的時間表(圖片:Bosch Rexroth AG)
鑒於法規變革的快速步伐和當今威脅環境的複雜性,網路安全、功能安全和人工智慧法規應該是每個製造商的首要議題。好消息是:製造商不必獨自面對這些挑戰。Bosch Rexroth 與 Bosch group 的專業團隊合作,提供深入的專業知識和符合標準的解決方案, BODAS 生態系統 支持行走式工作機械的數位轉型。這使製造商能夠更好地管理安全風險,滿足法律要求,同時顯著提高施工設備的性能、效率和使用者體驗。
在我們即將推出的部落格文章中,我們將仔細研究機械法規、網路彈性法案和人工智慧法案的具體要求。請持續關注,瞭解如何在 Bosch Rexroth 和 BODAS 的支援下,確保您的機器符合規範並面向未來!
您想瞭解 Bosch Rexroth 在安全和安保方面的立場,並與我們的專家和 myBODAS 社區成員交流意見?
此部落格系列「行走式工作機械的網路安全、功能安全和人工智慧」的所有文章:
01.網路安全、功能安全與人工智慧:非公路製造商目前的當務之急
02.功能安全:原始設備製造商如何應對《歐盟機動車輛條例》(EU-MVO)、《網路韌性法案》(CRA) 和《人工智慧法案》(AI Act) 的要求
03.網路安全:原始設備製造商為何需要立即行動