1. 首頁
  2. 部落格
  3. 食品工業中的高效碼垛作業
白色 VarioFlow plus 輸送帶上的兩個 Rexroth 紙箱,鏈條表面平滑
白色 VarioFlow plus 輸送帶上的兩個 Rexroth 紙箱,鏈條表面平滑
組裝技術

食品工業中的高效碼垛技術

使用 VarioFlow plus 鏈式輸送機系統和 Hitmark Robotics 解決方案實現智能自動化

在食品工業領域,市場亟需能提升效率、滿足嚴格衛生與安全規範,並實現平穩產品運輸的解決方案。因此,製造商正日益投資於能滿足這些複雜需求的現代自動化技術。其中一個解決方案是 VarioFlow plus——Bosch Rexroth 的鏈式輸送機系統,該系統結合現有自動化設備並與 Hitmark Robotics 整合,在碼垛、卸垛和揀貨作業中,都能達到極佳效果。

碼垛、卸垛、混合——食品工業的自動化製程

食品工業所面臨的挑戰——例如多變的批量大小、多元的包裝解決方案,以及快速換產的需求——都需要精密的拾放自動化解決方案。因此,越來越多的公司選擇全面的機器人生產線,不僅能加快製程進度,還能確保製程的可重複性和穩定的高品質。

這種類型的實施方式由 Hitmark Robotics 提供,這是一家專精於終端包裝自動化的工業解決方案整合商。該公司設計並實施碼垛機器人、揀選站、卸垛系統 ,以及完善的運輸和控制系統。近期一項實例是與 Bosch Rexroth 合作實現的生產線。


VarioFlow plus——安全運送高要求產品

在為某家乳製品生產商實施的解決方案中,主要挑戰在於確保紙箱與木箱在運輸過程中既安全又順暢,同時避免造成任何損壞。VarioFlow plus 鏈式輸送機系統採用系統寬度為 320 mm 且表面光滑的鏈條——適用於需謹慎處理的敏感貨物。

Rexroth 的解決方案包括

  • 10 條總長約 57 公尺的 VarioFlow plus 鏈式輸送機
  • 10 台齒輪馬達
  • 10 個主動式傳送橋樑
  • 鋁製型材導軌配有滑軌,具備寬闊導引表面,適用於平穩產品運輸。

紙箱從包裝機直接運送至生產線,垂直提升並在約 2.5 公尺的高度運送。此系統佈局設計既能實現連續生產,同時在系統下方預留出自由空間,該區域既可供員工通行,亦能操作運輸車。

機器人碼垛——精準帶來回報

在輸送線末端,設有專門站點負責將包裹整理備妥,以便碼垛機器人進行收運作業。在這裡,系統會自動將產品分隔開來,並根據定義的模式進行排列。由於與 Hitmark 開發的自動化系統進行了整合,因此不僅可以將生產線與機器人順暢連接,還可以持續監控運行參數,並在包裝或規格發生變化時快速重新配置。


為什麼 Hitmark Robotics 和 Bosch Rexroth 會攜手合作?

Bosch Rexroth 提供高度發達的輸送系統;Hitmark Robotics 負責其整合、自動化配置以及與碼垛系統的連接作業。兩家公司擁有共同的願景:

即使在要求最嚴苛的產業中,也要創造出功能可靠、靈活且可擴充的解決方案。

實施的主要優勢:

  • 將運輸貨物損壞的風險降至最低
  • 空間的最佳利用
  • 一致的效能
  • 快速擴充或重新配置的能力
  • 全自動準備碼垛包裝
  • 即使在困難的生產條件下也能可靠運行


自動化的未來始於深思熟慮的輸送解決方案

現代自動化必須具有前瞻性,考慮設施的實際需求,允許靈活調整,同時確保流程安全無虞。

Hitmark Robotics 的專業技術與 Bosch Rexroth 可靠的產品(如 VarioFlow plus 鏈式輸送機系統)相結合,提供了最完善的解決方案。當食品及其包裝的碼垛、混合或運輸成為貴公司的瓶頸時,值得深入探討哪種解決方案最適合您。

您對 VarioFlow plus 有問題或感興趣嗎?

請聯絡我們!

VarioFlow@boschrexroth.de

一名女性正在查看 VarioFlow plus 鏈式輸送機