擴展後的 eLION 統一產品組合實現了整個機械車隊的全面電氣化。新元素:eLION 動力與運動控制系統、高度緊湊的高壓馬達,以及專為小型非公路車輛設計的 96 伏特解決方案。
移動式工作機械日益普及的電氣化趨勢,使標準化與可擴展性議題成為焦點。非公路設備製造商如何提升各類機型的開發與營運效率?
許多原始設備製造商投入大量資源開發自有控制軟體,卻發現隨著每款電動化車型的推出,開發、整合與維護的工作量持續攀升。情況未必如此。憑藉 eLION 動力與運動控制產品組合,Bosch Rexroth 現提供一種經濟高效的替代方案,其統一的軟體邏輯可適用於所有機型尺寸。無論是新開發車輛或現有車輛的改裝(例如租賃車隊),透過專為非公路應用開發的產品組合,使整合更快、更可靠。在降低電氣化複雜性,優化機器性能的同時,確保以需求為本的操作體驗。適用於 BODAS 生態系統的解決方案架構採用模組化設計,由三套應用軟體解決方案組成,可靈活適應各種應用場景:
電力控制系統 EPC
控制高壓系統,透過標準化介面與電池及熱管理系統進行通訊,確保電氣完整性。整合式電力管理系統在功能性與可用性方面均經過優化。
運動驅動控制器 EDA
控制牽引驅動器,支援速度導向與負載感測雙模式行駛。除其他功能外,其能夠精準重現液壓驅動系統熟悉的操作手感。
泵浦驅動控制器 PDC
將逆變器、馬達、泵浦與電子控制整合起來。除了泵浦控制之外,應用軟體還提供多種功能,以實現節能且低噪音運作。
結論:
全新 eLION 動力與運動控制產品組合透過預先驗證的功能,為高壓系統、牽引驅動及泵浦驅動提供支援,實現快速上市並降低開發成本。該產品組合整合了 Rexroth eLION 系列元件,包括逆變器、馬達、車載充電器及直流-直流轉換器。從而實現最佳的車輛控制,並提供可客製化的電池管理和熱管理系統介面。於 2025 年末上市,首批試點項目已正式啟動。
同樣的安裝空間,動力提升多達 50%,這正是全新 EMP1 馬達系列最簡潔的詮釋方式。隨著此次擴展,eLION 高壓產品組合新增了可擴展的非公路優化馬達平台,專為高效泵浦驅動、牽引及發電機應用而設計。基於優化的電磁設計,功率密度顯著提升,牽引力大幅增加且齒輪比降低。成果:機器更精巧、更輕量化、更強大。可擴充的高速馬達有五種長度,可涵蓋 30 到 175 kW 的連續功率範圍,在整個轉速範圍內都能提供穩定的高效能。這提供了設計上的靈活性:每種類型的驅動器都能得到最佳支援,機器效率更高、電池壽命更長。
許多製造商有意從 96 伏特緊湊型設備啟動轉型——例如輪式裝載機或伸縮臂叉裝機。其他廠商已活躍於高壓領域,如今也欲將電力化技術拓展至較低功率等級。正因如此,Bosch Rexroth 為其 eLION 動力與運動控制產品組合增添了 96 伏特解決方案。這包括具備 CAN-J1939 通訊、UDS 診斷通訊協定,並完全整合符合 ISO13849 標準功能安全規格的馬達與逆變器。有了這些標準介面,移動式工作機製造商就能從一致的通訊和診斷基礎架構中獲益,這也大幅簡化了日後擴充至更高電壓等級和功率類別的工作。
聯絡我們!讓我們共同尋找高效且強大的解決方案。
info@boschrexroth.com.tw
eLION 完整產品組合與更多資訊一覽 www.boschrexroth.com/eLION