建築機械和農業機械的作業應該更加環保,並且在理想情況下還能提升效率。Bosch Rexroth 以可擴充的高壓平台 eLION模組化 來支持機械的電氣化。
目標明確:每一台電氣化的機械都應為保護環境貢獻一份心力。然而,“如何做”比“為什麼要做”更加重要:想用經濟效益方式來實現非公路用機械電氣化的車輛製造商,需要可擴充的模組化解決方案。Bosch Rexroth 可透過完整的高電壓解決方案組合滿足這些製造商的需求。
eLION 電氣化平台的元件中不僅包括先進的高壓馬達和逆變器,還包括其他高性能元件以及齒輪技術、液壓系統和軟體。為了在現有和新車輛架構電氣化時提供最大的設計自由度,我們的驅動器產品覆蓋了從 20 至 230 kW 的寬額定功率範圍,最大扭矩超過 2500 Nm。四種不同長度的尺寸規格、多種馬達繞線方式以及高速和低速變體提供了超過 80 種配置供製造商選擇。
Bosch Rexroth 最新研發的 eLION 行走式機器電氣化平台結合了極佳的可靠性和高功能性。除了公司在電氣工業解決方案的內部經驗外,此平台還仰賴公司在行走式機器領域的知識和 Bosch 在電動汽車領域累積多年的專業知識。
所有 eLION 馬達和逆變器的防護等級均達到 IP6K9K的要求。工作溫度範圍為 -40 °C 至 85 °C,馬達的工作溫度上限為 100 °C,可作為永久發電機。eLION 元件擁有極佳的抗衝擊和抗振動性能,分別可承受高達 50 g 的衝擊和 10 g 的振動。製造商及使用者還能因符合 ISO 13849 標準的逆變器安全性功能所帶來的諸多好處。
為了廣泛地馬達配套,我們也提供多種功率等級的逆變器,直流電流最高可達 300 A。高負載的保護能力, 10 秒能耐受 600 A 電流, 60 秒450 A 電流 。此外,eLION 逆變器還支援 270 至 850 V 的直流母線電壓。產品組合中還包含用於輪式和中央驅動器的齒輪箱,可實現具有高功率密度的緊湊型驅動裝置。Bosch Rexroth 還為整個 eLION 平台提供 BODAS 軟體以及合適的液壓元件。
來自單一供應商的組件越多,解決方案的整合度越高,開發、生產和服務流程的效率也相對地更高了。因此,eLION 平台也考慮了其他電氣化元件:DC/DC 轉換器、車載充電裝置和高壓線纜用於為各種類型的驅動器來建立標準化的解決方案。
與 BRUSA HyPower 合作開發的 DC/DC 轉換器和車載充電裝置是 eLION 產品組合的新成員。具有 1.25 kW/l 高功率密度的 eLION DC/DC 轉換器達到了 90% 以上的效率。緊湊型 22 kW 車載充電裝置可靈活地整合到各種車輛上,最大充電電流可達 36 A,效率達到 95%(三相)。而且還同時支援直流和交流充電。
完全配備 Bosch Rexroth eLION 電力驅動器的純電動伸縮臂叉裝機
eLION 高電壓產品組合幫助非公路車輛製造商能夠滿足市場對提高功率並減少廢氣排放的迫切需求。Bosch Rexroth 透過精心地分級、調整 eLION 電氣化解決方案平台,使這需求變成可能被實現。因此,製造商可以將所有驅動、工作和輔助功能電氣化,無論是柴油電動、混合動力還是純電動驅動,同時還能降低噪音並減少停機時間。這將帶來更高的生產力及可用性,還有更強的競爭優勢。
開始電動化轉型
採用 REXROTH eLION 解決方案,實現電動化作業