1. 首頁
  2. 部落格
  3. FMT:在地專業知識成就全球技術
將壁掛式充電樁插入雷射加工單元
將壁掛式充電樁插入雷射加工單元
組裝技術

在地專業知識成就全球技術

Kontron 的壁掛式充電樁生產加速啟動:Bosch Rexroth 的 TS2plus 輸送系統如何革新電動車製造。憑藉 50 秒的循環時間,我們的認證卓越合作夥伴 FMT Flexible Montagetechnik GmbH 展示了現代化傳輸技術如何推動電動車的發展。

Bosch Rexroth 的 TS2plus 輸送系統如何革新電動車製造

電動車充電基礎設施日益增長的需求,為總部位於萊比錫、具備塑膠專業知識的電子製造商 Kontron 帶來了新的挑戰。目標是開發一套能夠以多種設計和大批量生產壁掛式充電樁的裝配線。目標產出為每 50 秒生產一台壁掛式充電樁。為了在國際競爭中保持領先,並在德國建立此一生產,重點在於透過高度的自動化來實現效率,同時符合汽車產業標準。這也需要將裝配線無縫整合至工廠現有的製造執行系統 (MES) 中。

解決方案:配備 TS2plus 的模組化裝配線

該系統採用兩段式設計的 TS2plus 輸送系統,並透過升降機進行垂直連接。工件載具 (640 × 640 mm) 具有通用性,並配備模組化夾具,實現靈活的產品加工。

大型、複雜組裝與輸送機系統的 CAD 圖面,包含以黃色和灰色呈現的模組化工作站與輸送帶,在白色背景上獨立呈現。

整體系統一覽無遺地顯示其規模:各種工作站的配置、物料流動的整合,以及與現有工廠 MES 的對接,展現了 FMT 設計團隊的高水準專業知識(圖片來源:FMT)。

關鍵技術資料:

• 面積:34 × 18 m

• 循環時間:約 50 秒

• 運作模式:三班制,每週 5 天,每年 50 週

• 11 個裝配工作站 (HAP) + 雷射加工單元、測試站與包裝單元

組裝與測試流程細節

該產線結合了手動、半自動化與全自動化工作站。組裝在手動工作站逐步進行,隨後進行高壓與終端測試。測試成功後,以雷射標刻型號標籤,並將產品移轉至包裝區。不合格產品會被自動排出以進行返工。

數位聯網與製程可靠性

該系統已完全整合至現有工廠 MES 中。所有相關參數 – 從組裝、測試到標籤標刻 – 均以即時方式進行控制、監控與記錄。這實現了完整的可追溯性,並依據 DIN EN ISO 9001:2015 標準支援品質保證。

生產廠房的一部分 – 雷射加工單元的準備區域。

雷射加工單元的準備區域(圖片來源:FMT)。

包含包裝解決方案

包裝線包含三個配備手動滾輪輸送機的包裝站、紙箱坯料與配件的存放區域,以及一個可調整高度的棧板裝載站 – 全部整合至整體製程中。

認證卓越合作夥伴標誌

結論:在地專業知識成就全球技術

該專案的成功在很大程度上基於我們的合作夥伴 FMT 在當地的專業執行 – 作為具有全面責任的統包工程承包商。作為 Bosch Rexroth 的認證卓越合作夥伴,該公司將經過驗證的 Rexroth 技術與在地工程專業知識相結合 – 這是 Bosch Rexroth 透過其全球合作夥伴網絡在全世界範圍內保證的品質標準。

您有問題或對 TS2plus 感興趣嗎?

請聯絡我們!

TransferSystems@boschrexroth.de

TS 2plus 傳輸系統