電動汽車就是未來 – 在工業中亦是如此。AGVs(自動引導車)在加快公司內部材料流動方面正在取得進展。但是,它們確實需要獲取能源。並且盡可能以高效方式。自動充電裝置有助於充分利用工業電動移動工具的潛力。使用 Stäubli Electrical Connectors 公司的快速充電連接器 (QCC),可以在無需人工協助的情況下為高效能車輛快速充電。結合 ctrlX AUTOMATION 與超緊湊、高效能的控制系統 ctrlX CORE,具有在充電期間在盡可能短的時間內實現例如高功率傳輸的顯著優勢。
電動移動工具正在征服越來越多的領域,甚至是那些超越經典電動汽車的領域。例如,它在採礦行業可能非常有用。在這裡,轉向電動汽車可能具有非常重要的戰略意義,因為礦山運營成本的 30% 可歸因於提取車輛排放物所需的通風系統。此範例顯示了電動車輛的廣泛可能的應用。
在工業中,AGVs 作為用於搬運的運輸工具越來越受歡迎。與許多其他行業一樣,該行業需要直接、快速的裝載,才能保證一切順利無中斷,從而符合經濟效益。由於自動化物流過程在沒有人為干預的情況下進行,能源供應也必須是獨立的。鑑於 AGV 工序的高度靈活性,充電系統還必須能夠適應現有的基礎設施與環境。
憑藉其自動快速充電系統,Stäubli 與 Bosch Rexroth 為這一挑戰提供了解決方案。Stäubli 的快速充電連接器 (QCC) 旨在滿足全電動移動工具的需求。它能夠在短時間內傳輸高功率,因此能源儲存系統可以快速充電。例如,這允許 AGV 在不整合不具經濟性、大型而笨重的電池的情況下安靜、無排放地運輸貨物。由於快速充電過程,可以減少要儲存的能源量。在每次插入過程中,整合的自清潔效果消除了耗時的清潔與維護工作,因此可以永久傳輸高電流。
自動充電系統不僅與車輛通訊,還與用於控制和監控充電過程的高階軟體通訊。控制系統 ctrlX CORE 在這裡與緊湊型逆變器 IndraDrive Cs 結合使用。
ctrlX AUTOMATION 允許使用行業標準、提供通訊靈活性,以及確保長期可用性。安全要求也得到充分滿足。透過整合 ctrlX CORE,快速充電解決方案可以檢查元件是否連接牢固。與大型電源供應器相關的安全方面也可以很容易地得到滿足與管理。同時,ctrlX CORE 可以補償車輛運動,例如在受到波浪影響的渡輪上。
Stäubli 與 Bosch Rexroth 的自動快速充電系統不僅適用於工業中的 AGVs – 還具有許多其他用途。例如,它也被用於哥本哈根的棕地專案,為電動船充電,或為卡車、渡輪、公車與許多其他車輛提供快速充電。
由於控制系統設計為開放式且以應用程式為基礎,因此可以隨時在目前解決方案中新增新的功能。例如,可以輕鬆地安裝「防火牆」應用程式,以確保安全操作與免受外部攻擊。由於易於組合的硬體以及與 Bosch Rexroth 應用程式和第三方軟體的相互作用,該解決方案提供了滿足所有要求所需的模組化與可擴充性。
ctrlX AUTOMATION 因此使自動化變得更加容易,並為電機元件製造商帶來了提供完整統包式解決方案的機會。因此,快速充電解決方案不僅有許多應用領域 – 而且在新的商業模式與更多價值創造方面也有巨大潛力。