HSR 多站成串板塊液壓系統是採用系列化介面設計(垂直堆疊)的液壓控制模組化基礎元件。它們能夠將多個閥站有系統地整合到一個緊湊且模組化的液壓控制區塊中。
HSR 多站成串板塊液壓系統為緊湊且功能強大的液壓控制奠定了基礎。
產品種類日益增加、專案週期縮短、安全要求提高,以及成本壓力不斷增大——液壓控制系統的實施效率必須比以往任何時候都更高。無論是在設計、採購或專案管理方面:都需要功能靈活且標準化的解決方案。這正是 Bosch Rexroth 的 HSR 系列控制面板大顯身手之處,它為工業液壓系統提供了可擴展的解決方案。五個有針對性的問題——以及我們的答案——突顯優勢:
Reihenplattenbauweise vs. Monoblock vs. Einzelverschlauchung
| 標準 | 高效能模組化建構(HSR) | 單區塊 - 控制區塊 | 帶外部管路的單閥 |
|---|---|---|---|
| 模組化 | 高 – 具備模組化堆疊功能 | 低 – 固定通道結構 | 低 – 閥門可單獨組合 |
| 工程設計量 | 因標準化而導致的重現性較低 | 高,變體除外 | 透過客制化管路系統達到更高層級 |
| 建築空間需求 | 透過垂直堆疊達到緊湊 | 採用螺紋閥門,體積小巧 | 因外部線路而非常高 |
| 擴充性 | 只需透過附加模組 | 在某些條件下可以 | 可以,但是建構複雜 |
| 維護與服務 | 更換各個中間板和閥門 | 更換單個閥門 | 只有打開管路才能更換單個閥門 |
| 生命週期成本 | 透過標準化降低成本 | 非常低 | 由於複雜性而較高 |
HSR 多站成串板塊液壓系統結合了模組化的彈性與高成本效益的標準化。從單台機器到批量生產,它們都能實現緊湊、高性能且經過測試的液壓控制系統。作為適用於高要求應用的高性能工業液壓解決方案,典型的多站成串板塊設計降低了複雜性、加快了工程進度,並在整個生命週期中創造了規劃可靠性。Bosch Rexroth 的特色。
當然!立即聯絡我們的銷售團隊。
什麼是 HSR 多站成串板塊液壓系統?
HSR 多站成串板塊液壓系統是採用系列化介面設計(垂直堆疊)的液壓控制模組化基礎元件。它們能夠將多個閥站有系統地整合到一個緊湊且模組化的液壓控制區塊中。
HSR 系列控制面板適用於哪些應用場合?
HSR 多站成串板塊液壓系統廣泛應用於沖壓機、塑膠射出成型機、工具機以及特殊機械製造等領域——凡是需要採用模組化設計、結構緊湊且效能強大的液壓控制系統之處,皆可運用此產品。
HSR 多站成串板塊液壓系統是否適用於起訂量為一件的訂單?
是的。得益於其模組化設計,HSR 成串板塊液壓控制系統不僅能以經濟實惠的方式進行實施與配置,更能經過全面功能測試後交付,即使作為獨立單元(例如用於特種機械)亦然。
HSR 多站成串板塊液壓系統配置器有哪些優點?
配置器支援液壓控制的結構化設計,並提供 CAD 數據和電路圖,以便直接整合到設計和機器中。這可大幅減少您的工程工作,節省您的時間和金錢。
HSR 多站成串板塊液壓系統
在多站成串板塊結構中實現模組化液壓控制的底板。
多站式設計
液壓控制系統的設計原則,其中多個閥門或功能元件呈疊層排列,並透過整合的壓力通道與儲油槽通道共同供油。
垂直堆疊設計
堆疊閥門和中間板模組,以增加功能和功率密度。
液壓成串板塊
緊湊型裝置,用於控制液壓系統中的系統壓力、流量和方向功能。
閥站
串聯板內的個別功能點,具有獨立的用戶連接。
尺寸(NG)
液壓元件的標準框架尺寸。
壓力限制功能(P→T)
透過將系統壓力導向儲油箱,以限制系統壓力的功能。
過載閥
閥門可在懸掛或驅動負載的情況下進行安全負載控制。
起訂量為一件
單件產品的生產或交付,不涉及批量生產。
生命週期成本
解決方案在規劃、運作、維護和備用零件階段的總成本。