液壓系統動力站和元件的維護與維修,往往讓技術人員面臨重大挑戰。訂購的備用零件(通常是密封件)裝在未貼標籤的包裝袋中,而技術人員必須在取得適當支援之前努力閱讀技術手冊之中。但是 Rexroth 讓一切變得不同:液壓專家已轉換到 15,000 款現成備用零件套組與所有必要的安裝文件。此外,Rexroth 的網路商店,讓尋找和訂購合適的備用零件變得更加容易。結果是:節省了 50% 的內部維修時間、更低的整體費用還有更長的使用壽命。
為每個問題致電機器製造商或液壓供應商要求服務並不一定划算。許多使用者自己執行維修或定期維護工作,即便是製造商通常不會讓使用者輕鬆地進行這些工作。這從耗費大量時間並透過文件訂購開始,然後翻閱手冊,搜尋合適且必要的維修備用零件。
Rexroth 已大幅地簡化此流程,因此幫助降低更多的液壓系統生命週期成本。超過 15,000 款備用零件套組,涵蓋幾乎全部仍在使用的 Rexroth 元件和系統。範圍涵蓋閥、液壓泵、液壓累加器、動力裝置和系統、閉鎖和互連系統、精簡型液壓系統、液壓缸與特殊液壓缸等。低價值備用零件或是應該要一次全部替換的備用零件皆以邏輯方式組合在一個包裝之中。例如,泵的備用零件套組包含在將泵移除時應該要替換的所有磨損零件:密封套組、轉子和控制閥等。備用零件皆適合個別的泵設計。所有備用零件套組都包含零件清單與安裝分解圖。
近 98% 的備用零件套組包含密封件套組。在 Rexroth 使用的密封件皆符合材料、製造商和品質方面的嚴格標準,因為密封件在液壓方面,對系統的緊密性、效能和使用壽命皆發揮決定性的作用。這始於特定安裝空間中正確的密封件尺寸。如果沒有適當的設計工具,那麼使用者將極難尋得合適的解決方案。特別若是將 Rexroth 的特殊 R 環密封件與略為簡易的 O 環密封件對比,R 環密封件就無法使用外部現有的線上工具進行設計。
在材料上也會很容易就出現錯誤。舉例來說,NBR 這一個常見名稱幾乎沒有提到主要成分,因此也沒有提到機械、耐熱和耐化學性。市場上眾多的製造商中,有許多所謂的化合物可供使用,他們之間的差異僅能由廣泛的測試來確定,而且它們的液壓系統使用壽命有極大的差異。
因此密封套組包含了 Rexroth 液壓元件的原廠密封件,即是原廠設備品質中的正確材料,而且最符合安裝情況。
Bosch Rexroth 的完整密封件套組一定會包含所有的必要密封環以供維護使用。採用標準化紙箱的統一包裝系統,可保護備用零件避免環境影響,並且簡化使用者的存放方式。密封件個別地銲接在密封件套組支架上,保護免於受到氧氣、光線和紫外線侵害。這可以防止變形、硬化、腐蝕和風蝕,特別是在敏感的高效能密封件的情況,即便是經過長時間的存放也能提供防護。這讓使用者得以利用系統中密封件的完整使用壽命。
幾乎任何備用零件套組都包含零件清單以及分解圖。這是一項重要的簡化工作,特別是在使用舊型機器和系統時,因為這些機器和系統的紙本文件通常無法使用或者已不完整。說明能夠減少拆解、清潔陳舊密封件來建立分配和裝配時的平均時間,例如在維修泵時,從兩個小時降低為 60 分鐘以內。這些時間取自於現場觀察,在現場測量專業技術人員的工作量。除了大幅降低的工作時間之外,明確的維修說明也預防裝配期間的錯誤,因此顯著地提高了功能的可靠性。這樣的效果將會隨著維修的複雜程度而大大提高。
另一項優勢是:相較於移除和重新安裝元件等更換過程中產生的整體成本,密封件套裝的費用實是微乎其微。
那些希望使用非原廠備用零件而在短期內節省成本的人士,長時間下來將會付出更多。為了要降低總擁有成本,元件應該要以專業方式加以維修,才能達到最長的使用壽命。因為唯有使用已驗證的製造商規格,才能達到原廠效能資料,而功能、產能和效率才有保證。