ST BlowMoulding 義大利-瑞士公司在世界各地專門從事於設計、製造和安裝擠壓吹塑機器。他們選擇 Bosch Rexroth 的 IO-Link 閥來設計第一款配備此項技術的「歐洲製造」擠壓吹塑機器。
開放標準 IO-Link 允許液壓閥和感測器輕易且可靠地聯網,而不會干擾流程控制器。IO-Link 閥提供了許多的優勢,包含減少電磁干擾和提供許多方法以數位化的方式擷取操作狀態和診斷資訊。此資料提供關於其元件和其耗損程度的精確資訊,使得可靠性得以改善而可用性得以提高。
ST BlowMoulding 選擇含有 IO-Link 介面的 4WRPEH 和 4WRLE 動態閥類型,以管理組成機器核心的液壓軸。Rexroth 是第一個將 IO-Link 介面配備在 4WRPEH 類比比例控制閥的液壓製造商。型坯厚度的擠壓和調整、下壓裝置的閉合與 PWDS 動態調整系統皆在 IO-Link 中進行管理。
義大利 Bosch Rexroth 的工業液壓銷售產品經理 Stefano Peschiaroli 表示:「我們的 IO-Link 閥是傳統類比閥的替代解決方案。簡化佈線、降低電磁干擾並能更加仔細地監控機器操作,可以節省時間與金錢,並保證更加優質的產品品質和更高的效能。」
引導式 4WRLE 類型閥是附有閥軸位置回授的快速響應控制閥,在新的 4X 系列中帶有車載電子,其提高的溫度範圍和能夠提供更多機械陡震與震動阻力的強固設計,代表它非常適合各種嚴苛的閉環應用。4WRPEH 閥提供快速響應、最低的遲滯性,並且能在閉環應用中取得卓越表現。
ST BlowMoulding 專家 Marco Boracchi 表示:「『全數位』機器有許多的優勢。我們已經決定要啟動這方面的轉型,以滿足導向工業 4.0 的公司不斷增加的需求。機器測試的結果非常正面。我們的目標是消除電磁干擾並提高生產力。」
若要深入瞭解 IO-Link 閥的相關資訊,請點選此處。