1. 首頁
  2. 部落格
  3. LC_8X 二通插裝閥
LC_8X 二通插裝閥
LC_8X 二通插裝閥
工業用液壓

全新 LC_8X 二通插裝閥:針對流體科技挑戰的清晰解答

在這個講求效率與效能的世界裡,我們不斷尋找能真正推動我們向前邁進的解決方案。然而,技術創新究竟能多頻繁地精準命中目標,滿足我們最迫切的需求?

憑藉全新 LC_8X 二通插裝閥,Bosch Rexroth 再次證明我們始終傾聽需求並付諸實踐。這款創新的液壓閥生動地證明了我們的理念:針對具體挑戰提供明確的答案,讓您的日常工作更輕鬆、更強大、更永續。
我們知道,當您需要液壓系統的新元件時,您會有一些特定的問題。這就是為什麼我們收集了關於 LC_8X 最重要和最常被問到的問題,並提供清晰而直接的答案。

我們是否為未來的液壓系統提供輕鬆的解決方案?

絕對是——我們的創新型 LC_8X 二通插裝閥。

憑藉全新 LC_8X 二通插裝閥,Bosch Rexroth 再次樹立了邏輯閥領域的技術標竿。它體現了「臻至完美的新境界」的宣言,為機械與設備工程開啟更廣闊的應用領域——具備眾多性能提升與顯著的優化潛力。
無論是高流量大容量應用,抑或需精準控制的微調任務——LC_8X 皆是技術領先的全能型解決方案。
它讓使用者能更輕鬆、更穩健且高效地實現多種方向控制、壓力調節及複合功能,最高可達 450 巴。Bosch Rexroth 充分利用目前的技術可能性,透過創新將客戶利益最大化,並在效能、能源效率、簡化及耐用性方面建立新標準。

我們是否提供易於更換的閥門?

當然——我們的 LC_8X 二通插裝閥與現有產品完全相容。

LC_8X 的開發延續了LC-2X、LC-6X及LC-7X系列,並與這些前代型號完全相容。
這意味著:現有外殼可重複使用——節省資源並減少轉換工作量。
憑藉完全相容性,可輕鬆直接替換為新一代產品。即使面對複雜功能,現有隔板仍可繼續使用——並提升性能表現。
此向下相容特性,結合新型標準活塞密封件(在多數情況下可省去額外隔板),大幅簡化了遷移流程與現有液壓系統的整合作業——有效保障您的投資。
此外,全新 LC_8X 系列完全相容於所有舊款 LFA.7X 邏輯外殼。

我們是否提供能量損失最小的閥門?

當然——我們的 LC_8X 二通插裝閥可減少高達 60% 的壓力損失。

能源效率是 LC_8X 的主要特點。
由於採用了最先進的模擬技術開發的流量優化設計,壓力損失與之前的 LC-7X 系列相比最多減少了 60%。
壓力損失最小化意味著發熱量更少、冷卻需求降低,以及整體能源效率的提高。
全新的摩擦優化活塞設計 A_F 和標準的集成式閥杆密封可防止內部洩漏、將液壓功率損失降至最低並降低能耗。

結果: 大幅提升效率、降低能源需求、減少 CO₂ 排放——LC_8X 是液壓系統中的節能主力產品。

我們能幫助您減少停機時間嗎?

當然—— LC_8X 可透過簡易安裝和更高的堅固性來提高系統可利用率。

LC_8X 的設計具有高耐用性和最佳可利用率。
徑向密封的全新密封概念可提高堅固性,防止壓力尖峰造成的溢流,並防止外部洩漏。即使安裝在不利的旋轉位置,也能達到比 7X 系列更高的性能。
全新的整合式標準閥杆密封可防止隙縫過濾,所有閥門元件的設計工作壓力最高可達 450 bar——即使在最大開關功率下進行 1000 萬次負載循環,也能確保密封性和功能性。
使用便利性始於開箱體驗:未來包裝採用全新改良的包裝概念,採用再生塑料部件,因此視覺上將從白色轉變為黑色。
控制閥芯上的拆卸槽與拔出輔助裝置進一步使維護作業更輕鬆。
透過閥門概念的標準化,可簡化專案規劃、工程設計、組裝和維護——降低製程成本、縮短交貨時間,並將停機時間降至最短。

全新的LC_8X 二通插裝閥Bosch Rexroth 再次重新定義邏輯閥 的技術水平,並在追求完美的道路上實現客戶價值的最大化。
全面升級的全球暢銷前代機型LC_7X性能、能源效率、操作簡化及耐用性 方面樹立全新標竿——同時保持與前代系列的完全相容性,並為標準模組提供更具吸引力的建議售價。