汽車製造商越來越頻繁地將品質保證的責任轉交給供應商公司。因此,這些公司需要能夠在短時間內就能投入使用的智慧子系統。最佳做法:憑藉 Bosch Rexroth 的 Smart Function Kit 沖壓,KMS Automation 可以快速輕鬆地實現沖壓與接合應用。
一家全球汽車供應商在標準化品質相關的接合製程中發揮了決定性作用。最初,KMS Automation 希望為已訂購的裝配線自行開發所需的 QA 功能,但很快就被證明成本太高。相反,這家專門從事自動化技術、夾具製造與特殊機器建造的公司,依賴於其長期系統合作夥伴 Bosch Rexroth 的 Smart Function Kit 沖壓隨插即用子系統。
Smart Function Kit 沖壓是完整的機電一體套件,包括電機汽缸、伺服馬達、伺服傳動、工業電腦、力傳感器與軟體。在配備它的系統中,Smart Function Kit 是五個裝配站中第一個裝配站的核心元件。它的任務是機電式引導約 250 mm 長的管子穿過鋁製承油盤的內部,並以規定的作用力將其壓入空間中。稍後,車輛的驅動軸將穿過同樣使用膠黏劑固定的管子。在接合製程的同時,子系統還記錄製程資料、對其進行評估並將其傳遞給更高級別的 IT 系統以獲取品質保證。
帶有承油盤底座(底部)、要壓入的管子(中間)與 Smart Function Kit 沖壓(頂部,背景中)的裝配站。(版權所有:KMS Automation)
作為可選的額外配件,力傳感器可與 Smart Function Kit 沖壓一起訂購,並且會作為預配置之完整套件的一部分提供。(版權所有:KMS Automation)
過去,KMS Automation 主要使用流體技術實現類似的高作用力應用,但其相對複雜且耗時。常務董事 Klaus Wurster 表示: 「像這樣由單一供應商提供的多功能機電一體化子系統為我們節省了寶貴的時間,我們可以將這些時間用來投資、尋找創造性的解決方案。」、「標準化不僅加快了工程與維護過程,還加快了採購與服務的速度。」
有了 Bosch Rexroth 的機電一體套件,該機械工程公司現在可以系統地標準化涉及 2 到 70 kN 作用力的應用。帶有軸向馬達或並聯馬達安裝的版本能夠靈活整合至各種系統設計中。使用提供的功能塊,可以快速且容易地透過現場總線實現與生產線控制器的連接需求。
得益於透過開放介面提供的製程資訊,KMS Automation 能夠明顯加快及簡化品質保證與文件處理。安全裝置與 Smart Function Kit 之間的通訊可透過 PROFIsafe 實現。除此之外,這可確保不超過安全最大速度,並且在有人進入週圍光柵的情況下,會啟動安全停止的過渡,受監控的系統將進入安全停止狀態,然後再次受到監控。
所有皆來自同一來源:選定具有 19 kN 沖壓作用力與 300 mm 衝程的 Smart Function Kit 可安裝在鋼框架上:KMS Automation 使用 Bosch Rexroth 鋁型材工具套件中的元件製作了機台剩餘的機架。(版權所有:KMS Automation)
Smart Function Kit 沖壓將機電一體標準元件與直觀的操作軟體相結合,以實現快速調試、圖形排序、簡單的生產線整合與整合的製程資料收集。(版權所有:Bosch Rexroth)
Klaus Wurster 認為 Smart Function Kit 是簡化以前工作與成本高昂過程中的重要一步:「我們許多系統現在都採用純電機設計。這不僅降低了機器的複雜性,還使我們在精度更高的製程設計中擁有更多自由度。最終,由於精細可調的機電系統允許不同的速度,因此甚至可以縮短循環時間。鑒於影響深遠的簡化與時間節省,我們將在未來盡可能使用 Bosch Rexroth 的模組化子系統與經過認證的元件。」
順帶一提:在聯合進一步開發的過程中所納入的軟體增強功能使所有 Rexroth 的客戶都能受益。畢竟,Smart Function Kit 的更新可免費下載。