1. 首頁
  2. 部落格
  3. STO 成串板塊液壓系統:功能安全,簡單解決
Bosch Rexroth 的 STO 成串板塊液壓系統,可確保液壓系統符合 ISO 13849 標準,功能安全等級最高達 Cat 4 PLe 等級。
Bosch Rexroth 的 STO 成串板塊液壓系統,可確保液壓系統符合 ISO 13849 標準,功能安全等級最高達 Cat 4 PLe 等級。
工業用液壓

功能安全,簡單解決

依據 ISO 13849 標準執行功能安全,是機械工程領域中最大的挑戰之一。特別是在液壓領域,複雜的安全評估、客製化設計以及詳盡的驗證程序,往往導致專案週期漫長且成本高昂。因此,我們需要能夠在不犧牲安全的前提下,大幅簡化流程的解決方案。這正是 Bosch Rexroth 全新推出的安全斷開扭矩(STO)成串板塊液壓系統(STOM)發揮作用之處——這是一項突破性的標準化解決方案。

STO 成串板塊液壓系統(STOM)是實現液壓系統機器安全的高效即用型解決方案。這些標準元件如何在不增加工程工作量的情況下,實現最高等級的安全性?四個問題,四個明確的答案。

液壓系統的功能安全能否快速、輕鬆且可靠地實現?

當然。透過我們的安全斷開扭矩(STO)成串板塊液壓系統(STOM)。

,該成串板塊液壓系統能消除通常為符合 ISO 13849 功能安全要求而產生的複雜性。與其投入時間進行耗時的客製化工程、複雜的評估以及昂貴的驗證,您只需從我們的標準化產品組合中挑選合適的型號即可。

STOM 系列提供:

  • 預先配置且經過驗證的安全功能,最高可達 Cat 4 PLe 等級——並獲得 DGUV(機械安全外部測試機構)認證。
  • 依據四項參數輕鬆選型:
    壓力、流量、安全等級及所需功能。
  • 完整的文件資料,包含驗證計算與安裝說明。

關鍵優勢:

大幅減少專案規劃、設計、組裝及安全評估所需的龐大工作量。使用者表示,相較於客製化設計,安全工程所需的時間大幅減少。

是否可以將 STO、SDE 和 SLS 等重要安全功能整合到一個模組中?

沒問題。STOM 成串板塊液壓系統旨在將三項核心液壓安全功能整合於單一、緊湊的元件中:

  • 安全斷開扭矩(STO): 雙通道、帶位置監控的關斷裝置,可確保在 300 毫秒內安全斷開液壓供電,並實現整台機器區域或系統的無洩漏停機。
  • 安全減壓(SDE): 關閉後,下游壓力將以可控方式釋放。雙重旁通閥可確保加速減壓。
  • 安全限速(SLS): 相同的旁路電路也可用於預壓縮。此設計可將開啟主閥門時的切換衝擊降至最低,從而延長元件壽命、降低噪音,並確保系統設定操作的安全性。

這種高度整合的功能設計減少了對外部元件和管路的依賴,進而提升了整體系統的結構明晰度與可靠性。

成串板塊液壓系統能否確保設備在高壓下仍能達到最高安全標準?

當然。STOM 解決方案旨在確保即使在嚴苛的運作條件下,也能實現快速且安全的停機。

在大多數運作狀態下,實際測得的關斷時間均低於 300 毫秒。例如,一項實測顯示,在系統壓力為 75 巴的情況下,關閉時間少於 250 毫秒。系統壓力越高,控制區塊的關閉速度就越快。

這種快速的反應時間對於在緊急情況下將風險降至最低,並最大限度地提高廠區安全性至關重要。其可靠性奠基於久經考驗的 Bosch Rexroth 閥門技術,並針對功能安全的要求進行了優化。鍍鋅表面還能確保持久的防鏽保護。

透過 STOM 解決方案,能否將機器整個生命週期中所需的調試、維護及備用零件管理工作量降至最低?

可以。透過一致的標準化。選型只需根據資料表中的材料編號即可輕鬆完成。

由於所有公稱尺寸均採用相同的電氣控制系統,因此大幅簡化了系統調試與備用零件管理。

此外,本產品兼容礦物油(HLP)及阻燃液體(HFC、HFDU),亦可靈活地應用於現有系統的改裝工程。從設計到安裝,從操作到維護——STOM 成串板塊液壓系統能降低複雜性與生命週期成本,將生產中斷降至最低,從而提升生產力。

比較:STOM 與客製化開發

STO 成串板塊液壓系統(STOM) 液壓解決方案的客製化設計、工程開發及
實施
工程工作量 透過標準選型可將工程工作量降至最低 極高,客製化設計
安全評估 預先工程設計及預先驗證 複雜、耗時、高風險
投產所需時間 大幅縮短 數月的開發與驗證時間
功能整合 STO、SDE、SLS 整合於單一模組 多數元件與管路均為獨立設計
專案風險與成本 因採用經過測試的標準解決方案,風險較低 因複雜性及個別驗證需求而較高

STO 成串板塊液壓系統(STOM)能讓液壓系統的功能安全實施過程更簡便、更迅速且更可靠。它們將最高的安全標準與開箱即用的解決方案所具備的效率完美結合。作為標準化且經過預先驗證的組件,STOM 模組能減少工程工作量、加速調試進程,並在整個生命週期內提供規劃上的確定性。Bosch Rexroth 的特色。

技術文件

為簡化專案執行,可參考完整文件以及操作手冊

透過資料表中的材料編號,可輕鬆選取合適的 STOM 型號

更多資訊

想重新思考功能安全?

沒問題!請立即聯絡我們的銷售部門。

聯絡我們

詞彙表

STO = 安全斷開扭矩

安全斷開扭矩或安全斷開能源供應。

SDE(安全減壓)

系統部件安全且受控減壓。

SLS = 安全限速

安全限速,常用于設定操作。

ISO 13849

控制系統中安全相關部件的功能安全指導標準。

Cat 4 PLe 等級

ISO 13849 標準中的最高控制類別(第 4 類)及最高性能等級(PL e),該等級代表故障機率最低。