1. 首頁
  2. 部落格
  3. 包裝產業的輸送解決方案
懸吊式安裝的 VarioFlow plus 鏈式輸送機系統,為 Froneri 工廠創造更多空間。
懸吊式安裝的 VarioFlow plus 鏈式輸送機系統,為 Froneri 工廠創造更多空間。
組裝技術

包裝產業的客製化輸送解決方案

在 Froneri 位於 Ferentino(義大利)的工廠中,Bosch Rexroth VarioFlow plus 鏈式輸送機系統確保了終端冰淇淋包裝中高效的物料流動,減少了停機時間並提高了靈活性。

成功的合作關係

Froneri 是英國集團 R&R Ice Cream 與瑞士 Nestlé 集團之間的全球領先合資企業,在全世界營運超過 30 座工廠。在其位於義大利 Ferentino 的工廠中,該公司為國際市場以及自有知名品牌(如 Nuii)生產冰淇淋。

針對 Ferentino 的一條生產線,Froneri 做出了與 Bosch Rexroth 合作的明確決定。這個在終端包裝領域的成功合作目標,是開發一套量身訂製、強固且節省空間的解決方案,以滿足客戶的所有要求,並確保冷凍產品順利輸送至棧板堆疊區域。

Froneri 廠內配備平行輸送線路的 VarioFlow plus 鏈式輸送機系統。
Froneri 廠內的 VarioFlow plus 螺旋輸送機(Bosch Rexroth)

從冷凍產品到棧板堆疊的旅程

Ferentino 工廠的包裝流程結構清晰:已包裝並冷凍完成的個別冰淇淋產品,首先被輸送至包裝機,在那裡被裝入紙箱。在密封、秤重與檢查之後,紙箱被輸送至棧板堆疊區域。

Bosch Rexroth 的 VarioFlow plus 鏈式輸送機系統在這一過程中扮演著關鍵角色。此客製化解決方案的核心元件是螺旋輸送機。它不僅通過克服產線中的高度差來節省空間,同時也作為機器停機時的關鍵暫存緩衝區。這使得產品可以根據需要累積 1 至 3 分鐘,以便排除故障,而無需停產。

Rexroth 技術的實際應用

基於 VarioFlow plus 鏈式輸送機系統的模組化、多功能性與性能,為 Ferentino 工廠開發了一套客製化解決方案。

「我們為其中一條生產線選擇了 Bosch Rexroth。這套鏈式輸送機系統將來自金屬檢測機與秤重機的產品輸送至收縮包裝機,」Froneri 集團專案經理 Alfredo De Falco 解釋道。

為實現不同輸送層級之間的垂直輸送,Ferentino 工廠的輸送機例如被安裝在距廠房地面 2.4 公尺的高度。這使得人員以及運送棧板和其他材料的車輛都能從輸送機系統下方通過。產線中的高度差由一套節省空間的雙通道螺旋輸送機來克服。

Froneri 廠內懸吊式安裝的 VarioFlow plus 鏈式輸送機系統,創造更多空間。

所選解決方案的優勢

這套基於 VarioFlow plus 元件的系統為 Ferentino 工廠帶來了顯著的營運優勢:

  • 整合式緩衝: 在收縮包裝機停機時,產品可在螺旋輸送機中累積並暫時緩衝。緩衝容量可容納三分之一進料產品,並提供 1 至 3 分鐘的故障排除時間。
  • 溫和輸送: 在累積過程中,輸送鏈條在靜止的包裝下方運行。得益於鏈條的低摩擦力,印刷標籤和貼紙保持完好無損。
  • 空間效率: 雙通道螺旋輸送機具有兩條獨立的輸送機線路。與相同尺寸的單通道螺旋輸送機相比,這幾乎使輸送能力翻倍,節省了寶貴的生產空間。
  • 靈活性: 寬廣的輸送機速度範圍使系統能夠適應不同的包裝規格類型。

「此外,事實證明它在長期運行中非常強固且可靠,這對我們來說極為重要。我們從未因故障而經歷過重大的生產停機,」De Falco 總結道。

透過客製化解決方案實現長期成功

Froneri 與 Bosch Rexroth 之間成功的合作關係,證明了如何利用多功能的 VarioFlow plus 系統開發一套客製化解決方案,以滿足 Ferentino 工廠客戶的所有要求。這套系統被設計為強固且可靠的系統,長期確保了終端包裝中順暢的製程。

您對 VarioFlow plus 有問題或感興趣嗎?

請聯絡我們!

VarioFlow@boschrexroth.de

一名女性正在查看 VarioFlow plus 鏈式輸送機