跳至主要內容
BSCL 滾珠滑軌系統
經濟實惠、用途廣泛,秉承 Rexroth 一貫的卓越品質
產品資訊
prev
優勢
關鍵技術資料
應用
next
優勢概覽
用途廣泛:
,適用於標準應用,具備 Rexroth 品質
經濟實惠:
具備極佳的性價比
實用:
端面加工簡易,無需輔助即可裁切
靈活:
系列產品可任意組合,導軌與滑塊均可單獨更換
供應充足:
配置簡便,透過 Bosch Rexroth 全球銷售網絡快速供貨
耐用:
採用進階密封與潤滑設計
關鍵技術資料
尺寸:15 至 45
負載能力:C50 動態負載能力最高達 99,800 N
最高速度:5 m/s
最大長度:50 m
整段導軌 4000 mm
多節式導軌(最多 15 節)
精度等級:N、H 和 P
預載等級:C0、C1 和 C2
典型應用
自動化
輔助軸
木工
機器人系統
電子產業
太陽能
電池製造
印刷業
塑膠技術
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next