BODAS Connect 產品組合

根據市場的實際需求客製化車載資通訊系統

以專業方式涵蓋用者中的個人頂端用戶的各個角色:營運、服務與工程。

從施工現場傳送資料的輪式裝載機

營運管理

讓營運經理知道他們的機器在做什麼。

觀看影片
將服務資料傳送給技術人員的割草機

維修支援

讓服務技術人員遠端查看機器。

觀看影片
田地裡空中接收軟體更新的聯合收穫機

空中軟體部署

為整個車隊遠端維修、部署,以及更新車輛控制軟體。

觀看影片

享受 Rexroth 連線帶來的真正的開放與自由

享受真正的選擇。如果我們還沒有,就從第三方整合或自己操作。

連線單元產品組合

自由選擇硬體

從各種專為高負載非公路使用而設計的現成 連線控制單元 中選擇:由基於微控制器的連線解決方案到基於 Linux 的四核微處理器 – 以及介於兩者之間的一系列產品,再加上優秀的藍牙低能耗標籤與信標。針對連線車隊中的每種車輛類型,分別選擇您真正需要的車型。

帶有三個應用程式圖示的連線單元

自由地在邊緣運算中保護您自己的 IP

開發您自己的應用程式(以快照的形式),並將其部署在連線單元上 – 所有操作皆由您自己完成,並完全保護您的 IP。這種自由來自 Debian Linux 作業系統與我們的專業中介軟體堆疊,它與 Canonical 的最先進的快照軟體封包和部署系統完美配合。

連線單元,帶有兩個傳送資料的雲圖示

在雲端自由選擇資料端點

將您的資料從車輛上傳到您想要的任何地方 – 而不是您的車載資通訊系統提供者希望您傳送的地方。並行定義多個數據端點。如果您願意,您可以繼續將資料直接傳送到現有的資料管理中,而無需透過其他雲端。使用個人上傳器滿足您的利害關係人:工程、銷售、租賃。YOU DECIDE。

資料管線

自由擁有客製化資料管線

根據需要擷取、組合、計算及產生資料。如果許多標準資料管理日常作業無法滿足您的需求,您可以自己開發及部署它們,並充分保護您的智慧財產。

在電腦上工作的年輕人

自由選擇不從頭開始

我們提供功能齊全的統包式端對端解決方案,我們的許多客戶都使用該解決方案。但是,是否使用它是您的選擇。或者只是其中的一部分。或者您以後再決定。您可以決定您想要貢獻多少自己的專業知識,或者從現有的專業知識中獲益。

顯示配置軟體可能性的畫面

自由選擇專業前端

從大量預先定義的前端磚片中選擇,用於車隊管理、營運監控、租賃,以及遠端車輛售後服務。根據您的需要為其印商標、進行修改、變更。如果它仍然不是您想要的,那就按自己的意願補充吧。我們的系統是開放的。

輪式裝載機正在空中更新

自由部署專業的車輛控制軟體

在自動化車隊活動中單獨或全部快閃 Rexroth 或第三方網域控制器。移動式無線電連線中閃爍?不與我們一起。我們的操作與智慧型手機相同。首先,我們將更新下載到車輛上並進行檢查,然後在適合機器操作員的時間快閃控制器。我們採用穩定的方式。

顯示合作夥伴的連線圖示

自由選擇合作夥伴

專業的連線與資料服務提供者喜歡我們的開放性。這對他們而言很容易。因此,為各種創新解決方案尋找獨立的合作夥伴:遠端車輛存取、按需發佈與計費功能、進階狀態監控,以及許多其他功能。選擇您想要的合作夥伴。BODAS Connect 提供了穩定的基礎,遠遠超過須遵循的 ISO 15143 數據格式的範圍。

輪式裝載機駕駛室的內部視圖,帶有顯示車輛資料的顯示器

自由選擇車輛系統解決方案

BODAS Connect 是 Bosch Rexroth 數位應用解決方案 BODAS 不可缺少的一部分。這得益於預先考慮但開放的車輛控制與自動化系統解決方案,實現了專業連線。挖掘工作週期中的有效載荷估計,以及對採石場的 ERP 系統的資料傳輸只是一個範例。

關於 Rexroth 車載資通訊系統的深入資訊

瞭解關於我們全面開放的車載資通訊系統物聯網解決方案的更多資訊:立即獲取文件

為什麼選擇 Bosch Rexroth 的連線?

我們不僅僅是

IT 公司:我們不是取得定製的大數據,而是從瞭解非市場車輛和其工作流程的人員,取得從資料流到鋼鐵零件的智慧資料以及資料到行動就緒的解決方案。

我們保持開放態度

享受第三方 ERP 解決方案的各種介面,流暢地將您的資料在現有 IT 基礎架構中運作的自由。

我們抱持模組化應用

選擇您需要的功能。如果您只需要裝置管理,那就預訂裝置管理而不須資料管理。如果您只希望從車隊管理開始,只要選取這些應用程式並退出其他應用程式即可。

我們具備高度擴展性

以小規模解決方案開始,然後在未來相應增加。只要在您新未來的進程中新增其他應用程式和裝置管理功能即可。

我們為您帶來安全

Bosch 物聯網配套 託管了超過一千萬台車輛。這一切當然需要明確與專用的安全和保障概念,搭配持續性的升級才得以成真。這個汽車功率的優勢。